Welche Zubehörteile können mit Hilti-Totalstationen verwendet werden?

  • Aktualisiert

Hilti bietet verschiedene Zubehörteile an, die Ihnen beim Messen helfen können. Diese werden in diesem Artikel nach Kategorien aufgeführt.

Prisma/Ziel

Weitere Informationen zu den Entfernungen, die mit bestimmten Prisma/Zielen gemessen werden können, finden Sie in diesem Artikel.

  • POA 25 Cat-Eye-Prisma
  • POA 20 360°-Prisma
  • POA 26 quadratisches Ziel (nur PLT-Geräte)
  • POA 101 quadratisches reflektierendes Ziel
  • POA 102 rundes reflektierendes Ziel
  • POA 103 Glasziel
  • POA 124 und POA 125 Halterungen für POA 102/103

Stative, Reflektorstäbe und Zweibeinstative

Es sind verschiedene Zubehörteile erhältlich, die bei der Befestigung des Geräts und beim Messen mit Prismenverfolgung helfen.

  • POA 36 Stativ (Hauptstativ zur Befestigung der Totalstation)
  • POA 52 Prismenstab (Hauptprismenstab zum Messen mit POA 25- oder POA 20-Prisma)
  • POA 75 Zweibein (Stabilisierungs- und Nivellierstangen für den POA 52 Prisma-Stab)
  • POA 29 kurzer Stab (Ersatz für die POA 52 Prisma-Stab – viel kleiner für enge Messen-Anwendungen)
  • POA 106 Wandhalterung (zur Befestigung der Totalstation an einer Säule oder Ecke)
  • POA 67 Rollwagen (Rollstativ, auf dem ein Lotlaser und ein Prisma befestigt werden können, ideal für Anwendungen im Innenbereich)
  • POA 66 Rollwagen-Laseradapter (Lotlaser zur Verwendung mit dem POA 67 Rollwagen und dem POA 25 oder POA 20 Prisma)
  • POA 70 2-Punkt-Lotlaser (Lotlaser zur Befestigung oben auf dem POA 52-Prisma-Stab mit einem POA 25 oder POA 20)

Zusätzliches Zubehör

Dieses zusätzliche Zubehör kann je nach Anwendung oder Bedarf ebenfalls hilfreich sein.

  • POA 37 Libellenadapter (separate Libelle mit zwei Gewindeenden, die beispielsweise unten an der POA 52-Prisma-Stange angebracht werden kann).
  • POA 36 Kugelknopf (separate Libelle mit einem weiblichen Ende, die beispielsweise oben auf dem POA 52 Prisma-Stab angebracht werden kann).
  • POAW 46 Körner (ein Stift für die Unterseite des POA 52 Prisma-Stab, der mit einem Federstift zum schnellen Markieren von Punkten bei Beton-Messanwendungen ausgestattet ist).
  • POA 31 Kalibrierplatte (die Kalibrierplatte, die nur für Feldkalibrierungen für den PLT 300 benötigt wird. Beachten Sie, dass der PLT 400 seine eigenen Feldkalibrierungen durchführt, siehe diesen Artikel).
  • POA 10 Bohrschablone + POA 16 Prisma (ein Zubehörteil für das Messen von Ankerbolzen – finden Sie Ihre Bohrstelle genau und bohren Sie gerade durch die Mitte des POA 16 Prismas - für HCW-Anker oder max. 12 mm Durchmesser).

Zusätzliches Zubehör

Diese zusätzlichen Zubehörteile können je nach Anwendung oder Bedarf ebenfalls hilfreich sein.

  • POA 37 Blasenadapter (eine separate Libelle mit zwei männlichen Enden, die z. B. unten an der POA 52 Prismastange angebracht werden kann).
  • POA 36 Kugelknopf (eine separate Libelle mit einem weiblichen Ende, die z. B. oben an der POA 52 Prismastange angebracht werden kann).
  • POAW 46 Körner (ein Pflock für das untere Ende der POA 52 Prismastange, der einen Federkörner für schnelles Markieren von Punkten bei Betonvermessungen bietet).
  • POA 31 Kalibrierplatte (die Kalibrierplatte, die für Feldkalibrierungen nur für das PLT 300 benötigt wird. Hinweis: Das PLT 400 führt eigene Feldkalibrierungen durch, siehe diesen Artikel).
  • POA 10 Grundplatte + POA 16 Prisma (ein Zubehör zur Bohrlochvermessung für Ankerbolzen – präzise Bestimmung des Bohrortes und Bohrung genau durch die Mitte des POA 16 Prismas – für HCW-Anker oder max. 12 mm Durchmesser).
  • POAW 71 Tribrach – ein Tribrach, das zu den PLT 400 oder POS 150/180 Werkzeugen passt, wenn Sie einen manuell verstellbaren Knopf zum Nivellieren bevorzugen

Tablet- und Batterie-Zubehör

  • PLC 600 – der zentrale Tablet-Controller für die Kopfeinheiten
  • POA 135 – Tablet-Halter, der an einer Prismastange befestigt werden kann
  • POA 130 – Hand- und Nackengurt, der zum Halten des PLC 600 verwendet werden kann
  • POAW 131 - Displayschutzfolie
  • POA 129 – Stylus-Stift für das PLC 600 Tablet
  • POA 40 – Mehrfachladegerät für die PLC 600 Batterien
  • POA 41 – PLC 600 Batterie
  • POA 134 – Tablet-Anschlussende des Ladekabels für das PLC 600
  • POA 110-115 – Stromquellen-Anschlussende des Ladekabels für das PLC 600 (länderabhängig)

War dieser Beitrag hilfreich?

4 von 7 fanden dies hilfreich

Kommentare

0 Kommentare

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.