Die Oberflächenlayout-Anwendung wird verwendet, um den vertikalen Abstand zwischen einem gemessenen Punkt und einer Referenzfläche aus einer 3D-CAD-Zeichnung zu messen. Diese Information hilft dabei, den vertikalen Abstand zur gewünschten Oberflächenhöhe zu bestimmen.
Um die Oberflächenlayout-Anwendung zu nutzen, muss das Gerät stationiert sein. Die Stationierung muss mit aktivierter Höhenfunktion durchgeführt werden. Für weitere Informationen siehe die Artikel Stationierung und Stationshöhe.
Oberflächenlayout-Demo
So verwenden Sie die Oberflächenlayout-Anwendung
- Öffnen Sie Ihr Projekt: Beginnen Sie damit, ein beliebiges Projekt auf dem Tablet zu öffnen.
-
Anwendung öffnen: Öffnen Sie die Oberflächenlayout-Anwendung entweder über den Startbildschirm oder über das Seitenmenü in der CAD-Ansicht.
- Ist die Anwendung nicht auf dem Startbildschirm verfügbar, wählen Sie „Verknüpfung hinzufügen“ und fügen Sie die Oberflächenlayout-Anwendung hinzu.
- Wählen Sie das Prisma: Wählen Sie das Prisma aus, das für die Messung verwendet wird. Die Prismenhöhe muss ebenfalls eingegeben werden, indem Sie den Höhenwert neben der Prismenauswahl auswählen und entsprechend anpassen.
-
Bewegen Sie das Prisma zu dem Punkt, an dem die Höhe zur Oberfläche ermittelt werden soll.
- Die Anwendung berechnet die Höhenabweichung zwischen dem gemessenen Punkt und der Referenzfläche.
-
Lesen Sie die Höhenabweichung ab: Der angezeigte Wert gibt an, wie weit der gemessene Punkt über oder unter der Oberfläche liegt.
- Ein positiver Wert zeigt an, dass der Punkt über der Oberfläche liegt
- Ein negativer Wert zeigt an, dass der Punkt unter der Oberfläche liegt
- Diese Information hilft, den vertikalen Abstand zur gewünschten Oberflächenhöhe zu bestimmen.
Symbol der Oberflächenlayout-Anwendung:
Auswahl der Oberflächenlayout-Anwendung im Seitenmenü der CAD-Ansicht:
Auswahl des Prismas und Einstellung der Höhe:
Intelligente Oberflächenauswahl: HCL erkennt automatisch, wenn sich Ihr Standort von einer 3D-Oberfläche zu einer anderen bewegt hat:
So verwenden Sie die Funktion Intelligente Oberflächenauswahl
Die Option Intelligente Oberflächenauswahl befindet sich auf der rechten Seite des Bildschirms.
Wenn aktiviert, wählt die Anwendung automatisch die als Höhenreferenz verwendete Oberfläche aus und hebt sie direkt in der CAD-Ansicht hervor.
Wenn deaktiviert, muss die Referenzfläche manuell durch Antippen der gewünschten Oberfläche in der 3D-Zeichnung ausgewählt werden.
Es wird empfohlen, die Intelligente Oberflächenauswahl aktiviert zu lassen, da dies die Bedienung vereinfacht und das Risiko einer falschen Flächenauswahl reduziert.
Option Intelligente Oberflächenauswahl:
Beispiele für die Verwendung der Oberflächenlayout-Anwendung
Die Oberflächenlayout-Anwendung wird häufig für Höhenkontroll- und Verifizierungsaufgaben während der Aushub-, Nivellierungs- und Installationsarbeiten eingesetzt.
Beispiel 1: Bestimmung der Aushubtiefe
Mit Oberflächenlayout kann bestimmt werden, wie tief ausgehoben werden muss, um eine Entwurfsfläche zu erreichen.
- Messen Sie den aktuellen Bodenpunkt
- Lesen Sie die Höhenabweichung zur Referenzfläche ab
- Verwenden Sie den Wert zur Steuerung der Aushubtiefe
Dies ist nützlich für Fundamente, Gräben und Plattenvorbereitung.
Beispiel 2: Überprüfung der Beton- oder Verfüllhöhe
Nach dem Materialeinbau kann die Anwendung zur Höhenüberprüfung verwendet werden.
- Messen Sie die fertige Oberfläche
- Vergleichen Sie den gemessenen Punkt mit der Entwurfsfläche
- Ermitteln Sie, ob zusätzliches Material benötigt wird oder überschüssiges Material entfernt werden muss
Beispiel 3: Nivellierung eines Bereichs
Bei der Vorbereitung einer ebenen Fläche:
- Messen Sie mehrere Punkte im Bereich
- Vergleichen Sie die Höhenabweichungen zur gleichen Referenzfläche
- Ermitteln Sie hohe und niedrige Stellen, die korrigiert werden müssen
Dies unterstützt eine gleichmäßige und konsistente Flächenvorbereitung.
Beispiel 4: Überprüfung installierter Elemente gegenüber einer Oberfläche
Installierte Elemente wie Anker, Hülsen oder Platten können gegenüber einer Entwurfsfläche geprüft werden.
- Messen Sie das installierte Element
- Lesen Sie die Höhenabweichung zur Referenzfläche ab
- Überprüfen Sie, ob das Element die Höhenanforderungen erfüllt
Beispiel 5: Arbeiten mit mehreren Oberflächen in einem 3D-Modell
In Modellen mit mehreren Oberflächen auf unterschiedlichen Höhen:
- Verwenden Sie die Intelligente Oberflächenauswahl, um automatisch die gewünschte Oberfläche zu referenzieren
- Deaktivieren Sie die Intelligente Oberflächenauswahl, wenn eine andere Oberfläche manuell ausgewählt werden muss
Dies ermöglicht eine flexible Handhabung komplexer 3D-Zeichnungen.
Kommentare
0 Kommentare
Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.