Die Oberflächenlayout-Anwendung wird verwendet, um den vertikalen Abstand zwischen einem gemessenen Punkt und einer Referenzfläche aus einer 3D-CAD-Zeichnung zu messen. Diese Information hilft dabei, den vertikalen Abstand zur gewünschten Oberflächenhöhe zu bestimmen.
Um die Oberflächenlayout-Anwendung zu verwenden, muss das Gerät stationiert sein. Die Stationierung muss mit aktivierter Höhenfunktion durchgeführt werden. Weitere Informationen finden Sie in den Artikeln Stationierung und Stationshöhe.
Ein hilfreiches Video zur Anwendung finden Sie unten:
Wie man die Oberflächenlayout-Anwendung verwendet
- Öffnen Sie Ihr Projekt: Beginnen Sie damit, ein beliebiges Projekt auf dem Tablet zu öffnen.
-
Anwendung öffnen: Öffnen Sie die Oberflächenlayout-Anwendung entweder vom Startbildschirm oder aus dem Seitenmenü in der CAD-Ansicht.
- Wenn die Anwendung nicht auf dem Startbildschirm verfügbar ist, wählen Sie „Verknüpfung hinzufügen“ und fügen Sie die Oberflächenlayout-Anwendung hinzu.
- Wählen Sie das Prisma: Wählen Sie das Prisma aus, das für die Messung verwendet wird. Die Prismahöhe muss ebenfalls eingegeben werden, indem Sie den Höhenwert neben der Prismenauswahl auswählen und entsprechend anpassen.
-
Bewegen Sie das Prisma zu dem Punkt, für den die Höhe zur Oberfläche bewertet werden soll.
- Die Anwendung berechnet die Höhendifferenz zwischen dem gemessenen Punkt und der Referenzfläche.
-
Lesen Sie die Höhendifferenz ab: Der angezeigte Wert gibt an, wie weit der gemessene Punkt über oder unter der Oberfläche liegt.
- Ein positiver Wert zeigt an, dass sich der Punkt über der Oberfläche befindet
- Ein negativer Wert zeigt an, dass sich der Punkt unter der Oberfläche befindet
- Diese Information hilft dabei, den vertikalen Abstand zur gewünschten Oberflächenhöhe zu bestimmen.
Verknüpfungssymbol der Oberflächenlayout-Anwendung:
Auswahl der Oberflächenlayout-Anwendung im Seitenmenü der CAD-Ansicht:
Auswahl des Prismas und Einstellung der Höhe:
Intelligente Oberflächenauswahl: HCL erkennt automatisch, wenn sich Ihr Standort von einer 3D-Oberfläche zu einer anderen bewegt hat:
Wie man die Funktion der intelligenten Oberflächenauswahl verwendet
Die Option Intelligente Oberflächenauswahl befindet sich auf der rechten Seite des Bildschirms.
Wenn aktiviert, wählt die Anwendung automatisch die Oberfläche aus und hebt sie hervor, die als Höhenreferenz direkt in der CAD-Ansicht verwendet wird.
Wenn deaktiviert, muss die Referenzfläche manuell ausgewählt werden, indem die gewünschte Oberfläche in der 3D-Zeichnung angetippt wird.
Es wird empfohlen, die intelligente Oberflächenauswahl aktiviert zu lassen, da sie die Bedienung vereinfacht und das Risiko verringert, eine falsche Oberfläche auszuwählen.
Option Intelligente Oberflächenauswahl:
Beispiele für die Verwendung der Oberflächenlayout-Anwendung
Die Oberflächenlayout-Anwendung wird häufig für Höhenkontroll- und Verifikationsaufgaben während der Aushub-, Nivellierungs- und Installationsarbeiten verwendet.
Beispiel 1: Bestimmung der Aushubtiefe
Mit dem Oberflächenlayout kann bestimmt werden, wie tief ausgehoben werden muss, um eine Entwurfsoberfläche zu erreichen.
- Messen Sie den aktuellen Bodenpunkt
- Lesen Sie die Höhendifferenz zur Referenzfläche ab
- Verwenden Sie den Wert, um die Aushubtiefe zu steuern
Dies ist nützlich für Fundamente, Gräben und Plattenvorbereitung.
Beispiel 2: Überprüfung der Beton- oder Auffüllhöhe
Nach dem Materialeinbau kann die Anwendung verwendet werden, um die Höhe zu überprüfen.
- Messen Sie die fertige Oberfläche
- Vergleichen Sie den gemessenen Punkt mit der Entwurfsoberfläche
- Ermitteln Sie, ob zusätzliches Material benötigt wird oder überschüssiges Material entfernt werden muss
Beispiel 3: Nivellierung eines Bereichs
Bei der Vorbereitung einer ebenen Oberfläche:
- Messen Sie mehrere Punkte im Bereich
- Vergleichen Sie die Höhendifferenzen zur gleichen Referenzfläche
- Identifizieren Sie hohe und niedrige Stellen, die korrigiert werden müssen
Dies unterstützt eine gleichmäßige und konsistente Oberflächenvorbereitung.
Beispiel 4: Überprüfung installierter Elemente gegenüber einer Oberfläche
Installierte Elemente wie Anker, Hülsen oder Platten können gegenüber einer Entwurfsoberfläche überprüft werden.
- Messen Sie das installierte Element
- Lesen Sie die Höhendifferenz zur Referenzfläche ab
- Überprüfen Sie, ob das Element die Höhenanforderungen erfüllt
Beispiel 5: Arbeiten mit mehreren Oberflächen in einem 3D-Modell
In Modellen mit mehreren Oberflächen auf unterschiedlichen Höhen:
- Verwenden Sie die intelligente Oberflächenauswahl, um automatisch die beabsichtigte Oberfläche als Referenz zu wählen
- Deaktivieren Sie die intelligente Oberflächenauswahl, wenn eine andere Oberfläche manuell ausgewählt werden muss
Dies ermöglicht eine flexible Handhabung komplexer 3D-Zeichnungen.
Kommentare
0 Kommentare
Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.