Die Surface Layout-Anwendung wird verwendet, um die vertikale Entfernung zwischen einem gemessenen Punkt und einer Referenzfläche aus einer 3D-CAD-Zeichnung zu messen. Diese Information hilft dabei, die vertikale Entfernung zur gewünschten Oberflächenhöhe zu bestimmen.
Um die Surface Layout-Anwendung zu verwenden, muss das Gerät stationiert sein. Die Stationierung muss mit aktivierter Höhenfunktion durchgeführt werden. Weitere Informationen finden Sie in den Artikeln Stationing und Station Height.
Ein hilfreiches Video zur Anwendung finden Sie unten:
So verwenden Sie die Surface Layout-Anwendung
- Öffnen Sie Ihr Projekt: Beginnen Sie, indem Sie ein beliebiges Projekt auf dem Tablet öffnen.
-
Öffnen Sie die Anwendung: Öffnen Sie die Surface Layout-Anwendung entweder vom Startbildschirm oder über das Seitenmenü in der CAD-Ansicht.
- Falls die Anwendung nicht auf dem Startbildschirm verfügbar ist, wählen Sie „Shortcut hinzufügen“ und fügen Sie die Surface Layout-Anwendung hinzu.
- Wählen Sie das Prisma aus: Wählen Sie das Prisma, das für die Messung verwendet wird. Die Prismahöhe muss ebenfalls eingegeben werden, indem Sie den Höhenwert neben der Prismenauswahl auswählen und entsprechend anpassen.
-
Bewegen Sie das Prisma zu dem Punkt, für den die Höhe zur Oberfläche bewertet werden soll.
- Die Anwendung berechnet die Höhendifferenz zwischen dem gemessenen Punkt und der Referenzfläche.
-
Lesen Sie die Höhendifferenz ab: Der angezeigte Wert gibt an, wie weit der gemessene Punkt über oder unter der Oberfläche liegt.
- Ein positiver Wert zeigt an, dass sich der Punkt über der Oberfläche befindet
- Ein negativer Wert zeigt an, dass sich der Punkt unter der Oberfläche befindet
- Diese Information hilft dabei, die vertikale Entfernung zur gewünschten Oberflächenhöhe zu bestimmen.
Symbol für die Surface Layout-Anwendung als Shortcut:
Auswahl der Surface Layout-Anwendung im Seitenmenü in der CAD-Ansicht:
Auswahl des Prismas und Einstellung der Höhe:
Intelligente Oberflächenauswahl: HCL erkennt automatisch, wenn sich Ihr Standort von einer 3D-Oberfläche zu einer anderen bewegt hat:
So verwenden Sie die Funktion der intelligenten Oberflächenauswahl
Die Option Smart Surface Selection befindet sich auf der rechten Seite des Bildschirms.
Wenn aktiviert, wählt die Anwendung automatisch die als Höhenreferenz verwendete Oberfläche aus und hebt sie direkt in der CAD-Ansicht hervor.
Wenn deaktiviert, muss die Referenzfläche manuell durch Antippen der gewünschten Oberfläche in der 3D-Zeichnung ausgewählt werden.
Es wird empfohlen, die intelligente Oberflächenauswahl aktiviert zu lassen, da dies die Bedienung vereinfacht und das Risiko einer falschen Flächenauswahl reduziert.
Option für intelligente Oberflächenauswahl:
Beispiele für die Verwendung der Surface Layout-Anwendung
Die Surface Layout-Anwendung wird häufig für Höhenkontroll- und Überprüfungsaufgaben während Aushub-, Nivellierungs- und Installationsarbeiten verwendet.
Beispiel 1: Bestimmung der Aushubtiefe
Surface Layout kann verwendet werden, um zu bestimmen, wie tief ausgehoben werden muss, um eine Entwurfsoberfläche zu erreichen.
- Messen Sie den aktuellen Bodenpunkt
- Lesen Sie die Höhendifferenz zur Referenzfläche ab
- Verwenden Sie den Wert zur Steuerung der Aushubtiefe
Dies ist nützlich für Fundamente, Gräben und Plattenvorbereitung.
Beispiel 2: Überprüfung der Höhe von Beton oder Verfüllmaterial
Nach dem Einbringen des Materials kann die Anwendung zur Überprüfung der Höhe verwendet werden.
- Messen Sie die fertige Oberfläche
- Vergleichen Sie den gemessenen Punkt mit der Entwurfsoberfläche
- Ermitteln Sie, ob zusätzliches Material benötigt wird oder überschüssiges Material entfernt werden muss
Beispiel 3: Nivellierung eines Bereichs
Bei der Vorbereitung einer ebenen Oberfläche:
- Messen Sie mehrere Punkte im Bereich
- Vergleichen Sie die Höhendifferenzen zur gleichen Referenzfläche
- Ermitteln Sie hohe und niedrige Stellen, die korrigiert werden müssen
Dies unterstützt eine konsistente und gleichmäßige Oberflächenvorbereitung.
Beispiel 4: Überprüfung installierter Elemente gegenüber einer Oberfläche
Installierte Elemente wie Anker, Hülsen oder Platten können gegenüber einer Entwurfsoberfläche überprüft werden.
- Messen Sie das installierte Element
- Lesen Sie die Höhendifferenz zur Referenzfläche ab
- Überprüfen Sie, ob das Element die Höhenanforderungen erfüllt
Beispiel 5: Arbeiten mit mehreren Oberflächen in einem 3D-Modell
In Modellen mit mehreren Oberflächen auf unterschiedlichen Höhen:
- Verwenden Sie die intelligente Oberflächenauswahl, um automatisch die beabsichtigte Oberfläche als Referenz zu wählen
- Deaktivieren Sie die intelligente Oberflächenauswahl, wenn eine andere Oberfläche manuell ausgewählt werden muss
Dies ermöglicht eine flexible Handhabung komplexer 3D-Zeichnungen.
Kommentare
0 Kommentare
Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.