¿Cómo hago "Estacionamiento con Puntos de Control"?

  • Actualización

Primero, si necesita ayuda con la teoría de puntos de control o temas de precisión, por favor consulte a continuación:

  • Entender qué son los puntos de control y su importancia: por favor vea este artículo
  • Entender las mejores disposiciones de puntos de control en los sitios de trabajo: por favor vea este artículo
  • Entender temas de estabilidad para la precisión de la estación total: por favor vea este artículo
  • Entender cómo solucionar problemas con puntos de control defectuosos: por favor vea este artículo.

Vídeo: Cómo comprobar si dispone de puntos de control

Vídeo: Cómo realizar el replanteo de puntos de control

Asegúrese de que sus datos de puntos de control estén importados correctamente

Antes de que pueda intentar estacionar su unidad utilizando puntos de control, primero debe haber importado o creado manualmente las coordenadas para sus puntos de control en su controlador. Por favor asegúrese de que sus datos tengan los puntos de control correctamente etiquetados.

Una forma fácil de verificar si tiene puntos de control en sus datos que estén listos para ser estacionados, vaya a la vista CAD en su tableta:

 

Luego, abra su lista de puntos desde el menú lateral:

Después, filtre solo los puntos de control presionando el ícono de filtro en la parte superior de la lista de puntos y presionando la marca de verificación verde:

 

Por último, vea qué queda en su lista de puntos y verifique que la información sea correcta. Los puntos de control aparecerán como triángulos en su conjunto de datos. Serán puntos en coordenadas específicas en sus datos, y el software incluso puede tener un tipo específico de prisma asociado con ellos, dependiendo de cómo se establecieron los puntos de control en los datos.

Si alguno de sus datos de puntos de control parece incorrecto, por favor consulte este artículo para solucionar problemas con su equipo. Recuerde, un control incorrecto conducirá a un diseño incorrecto. Si sus puntos de control simplemente no están etiquetados como punto de control en su lista de puntos, es fácil editar su lista de puntos y recategorizar cualquier punto que necesite como punto de control.

Prepárese adecuadamente para trabajar con alturas (si aplica)

Si trabajar con datos de altura (en lugar de solo 2D) es importante para usted en este proyecto, se recomienda que lea este artículo para asegurarse de entender cómo estacionar con alturas. Explicará temas como la altura de la varilla, la altura del punto de referencia y la altura de estacionamiento.

Abra la Aplicación de Estacionamiento con Puntos de Control

Cuando haya confirmado que sus datos deberían ser correctos en el controlador, navegue a la aplicación de estacionamiento con puntos de control en su pantalla de inicio.

Seleccione sus Puntos de Control y Mida

Este paso es sencillo, ya que simplemente está midiendo lo que tiene disponible, pero hay tres cosas clave que recordar antes de medir oficialmente sus puntos de control:

  1. Asegúrese de tener seleccionado el punto de control correcto
  2. Asegúrese de tener seleccionado el tipo correcto de prisma o blanco
  3. Asegúrese de que la estación total esté apuntando al punto de control seleccionado

Si alguna de las tres cosas anteriores es incorrecta, no obtendrá mediciones precisas de los puntos de control y, por lo tanto, no obtendrá un estacionamiento preciso para el diseño.

Para seleccionar un punto de control, puede seleccionarlo desde la lista lateral de puntos, o simplemente tocar el punto de control directamente desde la vista CAD:

Si el blanco en la parte superior de la pantalla es incorrecto, por cualquier motivo, cámbielo al tipo de blanco que esté asociado con el punto de control que está midiendo:

Si cree que pudo haber medido el punto incorrecto, no se preocupe. Siempre puede volver y volver a medir cualquier punto de control durante este proceso antes de aceptar un estacionamiento. Simplemente seleccione ese punto de control nuevamente y mídalo de nuevo.

Analice sus Datos Medidos para Control

Observe el área recomendada para el diseño basada en su tolerancia

Después de medir cada punto de control, notará que se pondrán verdes o rojos, dependiendo de la configuración de tolerancia. Por favor vea este artículo para entender qué es la configuración de tolerancia. Siempre puede ajustar su configuración de tolerancia desde la ventana derecha.

Si ve puntos rojos, sabe que el punto fue medido con un error mayor a su configuración de tolerancia. Si es verde, fue medido con un error que está dentro de sus configuraciones de tolerancia. Estas son señales visuales para ayudarle a saber dónde pueden estar los problemas.

También verá un círculo de tolerancia verde. Esto, también, está basado en su configuración de tolerancia. El círculo verde indicará el área de diseño en la cual puede tener confianza para diseñar con el nivel de precisión que su tolerancia de diseño está configurada. Vea este artículo para más información sobre cómo este círculo verde puede serle útil.

Encuentre los mejores puntos de control recomendados desde la pestaña de mediciones

Al abrir la pestaña de mediciones, verá los datos de puntos de control que ha medido, como en el ejemplo a continuación:

La información del valor de desviación le muestra cuánto tuvo que ajustar el software el punto desde su ubicación medida para que encajara con el diseño que buscaba el archivo digital. Note que para el punto "CAT-4," fue imposible usarlo en el cálculo de estacionamiento. Este punto, en relación con los otros puntos medidos, fue imposible de ajustar de manera realista a como el diseño lo requería. Este punto estaba demasiado alejado de su medición diseñada (al menos 200 mm) para siquiera ser considerado.

Note que puede seleccionar manualmente los puntos de control que desea usar como parte de su cálculo de estacionamiento, o puede hacer clic en "Sugerir mejor selección" para que el software encuentre los puntos óptimos para usar que parezcan ser los más precisos.

Note que cuando hicimos clic en "sugerir mejor selección," el software encontró los puntos de control que podrían usarse con la menor cantidad de ajustes requeridos. Eliminó "NAGEL-1" del cálculo, dando el círculo de diseño más amplio posible según su tolerancia.

De nuevo, puede hacer clic en los puntos que prefiera usar en su cálculo manualmente; el usuario final siempre tiene control cuando se trata de diseño.

Observe las desviaciones entre puntos

En la parte inferior derecha de la pantalla, bajo "Detalles de Estacionamiento," verá la opción para activar "desviaciones entre puntos."

Esto es extremadamente conveniente para inspeccionar si los puntos de control que ha medido son precisos respecto al diseño.

Note que el software mostrará qué tan alejados están los puntos entre sí basándose en la distancia horizontal esperada que el diseño requiere, ahorrándole tiempo de tener que verificar estas desviaciones de otra manera por usted mismo.

Presione la marca de verificación verde cuando esté satisfecho con sus resultados

Simplemente presione la marca de verificación verde en la parte inferior derecha de la pantalla cuando esté satisfecho con sus resultados de estacionamiento. Su unidad principal ahora tendrá una coordenada específica, que representa dónde está ubicada en el sitio de trabajo. Conocerá su ubicación y orientación, listo para guiarle en sus aplicaciones.

 

 

 

¿Fue útil este artículo?

Usuarios a los que les pareció útil: 1 de 2

Comentarios

0 comentarios

Inicie sesión para dejar un comentario.