¿Qué accesorios se pueden usar con las Estaciones Totales Hilti?

  • Actualización

Hilti ofrece varios accesorios que pueden ayudarte en tu trabajo de replanteo, los cuales se desglosan en este artículo por categorías.

Prismas y Objetivos

Para más información sobre las distancias que se pueden medir con prismas específicos, consulta este artículo.

  • Prisma POA 25 Cat-eye
  • Prisma POA 20 360°
  • Objetivo cuadrado POA 26 (solo unidades PLT)
  • Objetivo reflectante cuadrado POA 101
  • Objetivo reflectante redondo POA 102
  • Objetivo de vidrio POA 103
  • Montajes POA 124 y POA 125 para POA 102/103

Trípodes, Varillas y Bipies

Hay varios accesorios disponibles para ayudar a asegurar la herramienta y realizar el replanteo con seguimiento de prisma.

  • Trípode POA 36 (trípode principal para asegurar la estación total)
  • Varilla para prisma POA 52 (varilla principal para sostener y seguir un prisma POA 25 o POA 20)
  • Bipie POA 75 (palos estabilizadores y niveladores para la varilla de prisma POA 52)
  • Varilla corta POA 29 (un sustituto para la varilla de prisma POA 52 - mucho más pequeña para aplicaciones de replanteo en espacios reducidos)
  • Montaje de pared POA 106 (diseñado para asegurar la estación total a una columna o esquina)
  • Carro rodante POA 67 (trípode rodante que puede asegurar un láser de plomada y prisma en la parte superior, ideal para aplicaciones interiores)
  • Adaptador de láser para carro rodante POA 66 (láser de plomada diseñado para usarse con el carro rodante POA 67 y el prisma POA 25 o POA 20)
  • Láser de plomada de 2 puntos POA 70 (láser de plomada diseñado para montarse en la parte superior de la varilla de prisma POA 52 con un prisma POA 25 o POA 20)

Accesorios adicionales

Estos accesorios adicionales también pueden ser útiles, dependiendo de tus aplicaciones o necesidades.

  • Adaptador de burbuja POA 37 (una burbuja de nivelación separada con dos extremos macho que puede colocarse en la parte inferior de la varilla de prisma POA 52, por ejemplo).
  • Perilla esférica POA 36 (una burbuja de nivelación separada con un extremo hembra que puede colocarse en la parte superior de la varilla de prisma POA 52, por ejemplo).
  • Punzón central POAW 46 (una estaca para la parte inferior de la varilla de prisma POA 52 que proporciona un punzón con resorte para marcar rápidamente puntos en aplicaciones de replanteo en concreto).
  • Placa de calibración POA 31 (la placa de calibración necesaria para calibraciones de campo solo para el PLT 300. Nota, el PLT 400 realiza sus propias calibraciones de campo, consulta este artículo).
  • Placa base POA 10 + prisma POA 16 (un accesorio para replanteo de taladros para pernos de anclaje - encuentra con precisión tu ubicación de taladro y perfora directamente a través del centro del prisma POA 16 - para anclajes HCW o diámetro máximo de 12 mm).
  • Trípode POAW 71 - un trípode que se adapta a las herramientas PLT 400 o POS 150/180 si prefieres tener una perilla ajustable manualmente para nivelar

Accesorios para tablet y batería

  • PLC 600 - el controlador de tablet principal para las unidades de cabeza
  • POA 135 - soporte para tablet que se conecta a una varilla de prisma
  • POA 130 - correa de mano y cuello que puede usarse para sostener la PLC 600
  • POA 131 - protector de pantalla
  • POA 129 - bolígrafo stylus para la tablet PLC 600
  • POA 40 - cargador multi-bahía para las baterías PLC 600
  • POA 41 - batería PLC 600
  • POA 134 - extremo de conexión para tablet del cable de carga para la PLC 600
  • POA 110-115 - extremo de conexión a fuente de energía del cable de carga para la PLC 600 (específico por país)

 

¿Fue útil este artículo?

Usuarios a los que les pareció útil: 4 de 7

Comentarios

0 comentarios

Inicie sesión para dejar un comentario.