Kuinka tarkka PLT 400 on ja miten voin varmistaa sen tarkkuuden säilymisen?

  • Päivitetty

Vastuuvapauslauseke: viralliset tarkkuustiedot löytyvät käyttöohjeesta. Mittausten ja asemoinnin tarkkuus riippuu vahvasti loppukäyttäjän osaamisesta ja työkalun ymmärtämisestä.

PLT 400:n tarkkuusvaatimukset - selitettynä

PLT 400 tarjoaa millimetriluokan tarkkuuden 100 metrin etäisyydellä ja soveltuu erityisesti yleisiin rakennussovelluksiin. Tarkkuuskysymyksiin vastaamisessa on otettava huomioon useita tekijöitä, joita tässä artikkelissa käsitellään. Nopeana vastauksena tarkkuuteen huomioi seuraavat seikat:

  • PLT 400:n kulman virhe on 2-4 kaarisekuntia, mikä tarkoittaa, että 100 metrin etäisyydellä työkalun kulmatarkkuusvirhe aiheuttaa vain 1-2 mm poikkeaman kyseisessä etäisyydessä.

  • 100 metrin etäisyydellä PLT 400:n etäisyysmittauksen virhe on 2,2-3 mm riippuen mittaustavasta (katso alla).

  • Virheitä testataan standardien ISO 17123-3 ja 17123-4 mukaisesti, mikä takaa niiden johdonmukaisuuden ja jäljitettävyyden.

  • PLT 400 käyttää automaattista kenttäkalibrointimenetelmää varmistaakseen, että työkalu on jatkuvasti vaakasuorassa ja työkalun pään komponentit ovat oikein kohdistettuja tarkkoja mittauksia varten.

  • Hilti Construction Layout -ohjelmisto on intuitiivinen ja ilmoittaa käyttäjälle mittausten epäjohdonmukaisuuksista sekä tarjoaa visuaalisia vihjeitä korjausten tekemiseen.

Pelkkään työkalun tarkkuusmäärittelyihin tukeutuminen ei kuitenkaan riitä säilyttämään tarkkuutta asemointisovelluksissa, sillä työmaan olosuhteet ja loppukäyttäjän osaaminen voivat myös vaikuttaa työkalun suorituskykyyn. Tästä syystä artikkelin myöhemmissä osissa käsitellään käyttäjän strategioita työkalun tarkkuuden ylläpitämiseksi ja mahdollisten virheiden minimoimiseksi. Ensin kuitenkin selvennetään ja selitetään työkalukohtaiset kulma- ja etäisyysmittauksen tarkkuusvaatimukset alla.

Kulmanmittauksen tarkkuus (ISO 17123-3)

PLT 400 on saatavilla 2 kaarisekunnin tai 4 kaarisekunnin tarkkuudella, sijainnista riippuen. Kaarisekunti on erittäin pieni kulmayksikkö, jota käytetään erityisesti mittauksissa, tähtitieteessä ja navigoinnissa, ja se on osa kulman astetta. Havainnollistettuna: ympyrässä on 360 astetta, jokaisessa asteessa 60 minuuttia ja jokaisessa minuutissa 60 kaarisekuntia.

Toisin sanoen, riippumatta siitä, kumpi PLT 400 -versio hankitaan, kulmatarkkuuden virhe on erittäin pieni. Luonnollisesti 2 kaarisekunnin työkalu on tarkempi eli sen kulmavirhe on pienempi kuin 4 kaarisekunnin työkalulla, mutta nämä virheet ovat usein vaikeasti havaittavissa ellei mittauksia tehdä erittäin pitkillä etäisyyksillä (yli 300 metriä).

Esimerkiksi rakennustyömailla tyypillinen maksimiasemointietäisyys on noin 100 metriä. Tällä etäisyydellä 2 tai 4 kaarisekunnin työkalun maksimikulmavirhe aiheuttaa sivuttaispoikkeaman 1 mm ja 2 mm, vastaavasti. Vaikka kokonaisasemien tarkkuuteen vaikuttaa muitakin tekijöitä, näin pieni kaarisekuntien tarkkuusvirhe on rohkaiseva.

Milloin kannattaa harkita vielä pienemmän kaarisekuntitarkkuuden työkaluja?

Erityisesti pitkän kantaman asemointiprojekteissa, kuten maanmittauksessa, tie- ja silkkutyömailla, joissa prisma mitataan jatkuvasti yli 300 metrin etäisyydellä (jopa lähes 1 mailin eli 1,6 km päässä), kannattaa harkita työkalua, jonka kulmavirhe on vielä pienempi. Kulmatarkkuuden virheet korostuvat erittäin pitkillä etäisyyksillä työkalusta.

Etäisyysmittauksen tarkkuus (ISO 17123-4)

PLT 400 voi mitata etäisyyksiä kolmella eri tavalla riippuen siitä, mitä työkalu tarkkailee tai seuraa. Alla on tekniset tarkkuustiedot näistä kolmesta mittaustavasta etäisyysmittauksen osalta:

Vakio mittauksen tarkkuus:

+/-2 mm + 2 ppm. Tämä viittaa yleisiin mittauksiin työkalun laserilla heijastaville kohteille, jotka on suunniteltu kokonaisasemille, kuten heijastusteipit, foliot tai jopa prismat. Tämä on EDM-virhe eli elektronisen etäisyysmittauksen virhe työkalun laserista. Tämä tarkoittaa, että käyttäessäsi laseria ja mitatessasi kokonaisasemille tarkoitettua heijastavaa kohdetta, mittaustuloksessa on kiinteä 2 mm virhe ja muuttuva 2 ppm virhe (selitetty alla).

Kuten mainittu, prismoja voidaan mitata vakio-tilassa, mutta useimmiten ne lukitaan prismaseurantatilassa (selitetty alla), jolla on eri tarkkuusvirhe. Syynä tähän on, että ilman lukittavaa prismaseurantaa käyttäjän täytyy manuaalisesti tähdätä prismakeskukseen, mikä ei yleensä ole yhtä tarkkaa kuin prismaseuranta.

Heijastamaton mittauksen tarkkuus:

+/-2 mm + 2 ppm. Tämä viittaa yleisiin mittauksiin työkalun laserilla (EDM) yleisille pinnoille. Esimerkkejä ovat luonnolliset tai keinotekoiset mattapintaiset (ei kiiltävät) pinnat, kuten betoni (yleisin), puu, maalatut ei-kiiltävät pinnat ja karheat, ei-metalliset pinnat. Tämä tarkkuusvirhe on sama kuin vakio mittauksessa: kiinteä 2 mm virhe ja muuttuva 2 ppm virhe (selitetty alla).

On tärkeää huomata, että laser (EDM) ei ole ihanteellinen erittäin heijastavien pintojen mittaamiseen (paitsi kokonaisasemien heijastuskohteet). Lisäksi tulee olla varovainen mitattaessa alueelle, johon voi vaikuttaa voimakkaasti heijastava materiaali (kuten tumma seinä, joka on lähellä hyvin kiiltäviä esineitä). Syynä on, että laser voi hajota tai imeytyä valoon, kokonaisesemän teleskooppi voi saada vääriä heijastuksia, mikä voi aiheuttaa mittausten epäonnistumisen tai suurempia etäisyysmittauksen virheitä.

Katso tämä artikkeli, joka käsittelee työskentelyä pimeissä tai valoisissa olosuhteissa lisätietoja varten.

Prismaseurannan tarkkuus:

+/-3 mm. Tämä viittaa työkalun pään prismaseuraimeen, joka yhdistää EDM:n ja työkalun teleskoopin apuvälineet prismakeskuksen löytämiseksi ja seuraamiseksi. Kokonaisesema käyttää työkalun kamerajärjestelmää löytääkseen prismakeskuksen infrapunaheijastusten avulla ja käyttää EDM:ää mittausetäisyyksien lähettämiseen teleskoopille.

Tässä on kiinteä 3 mm virhe, kun työkalu aktiivisesti seuraa tai mittaa prismalle. Se on yhdistelmä vakio EDM-virhettä sekä prismaseurantaan liittyvää virhettä.

Mitä PPM-virhe tarkoittaa etäisyysmittauksissa?

Esimerkkinä yllä mainittu vakion mittaustarkkuus +/-2 mm + 2 ppm tarkoittaa, että mittaustuloksessa on kiinteä +/- 2 mm virhe riippumatta mitattavasta etäisyydestä. Lisäksi mittaustulokseen lisätään muuttuva 2 ppm virhe, eli 2 mm virhe jokaista 1 000 metriä kohden.

Näin ollen 100 metrin etäisyydellä lisävirhe ppm:stä on 2 mm + (2 x 0,1 mm) = +/- 2,2 mm virhe.

Miten PLT 400 voi olla tarkka ratkaisu, vaikka siinä on sisäisiä kiinteitä virheitä?

Virheet ovat lähes väistämättömiä kaikessa asemointityössä. Mikään ei ole täydellistä. Kokonaiseseman etuna on, että virheet ovat tunnettuja, virheet ovat johdonmukaisia ja virheet ovat hallittavissa.

Tämä tarkoittaa, että loppukäyttäjät voivat täysin varautua niihin ja ymmärtää niiden vaikutukset omassa työssään. Kokonaiseseman virheet voidaan ottaa huomioon, kun taas perinteisissä asemointi- tai mittausmenetelmissä on huomattavasti enemmän virhe- ja epäjohdonmukaisuusriskin varaa.

PLT 400:n ja muiden Hilti-asemointityökalujen kanssa Hilti Construction Layout -ohjelmisto on intuitiivinen, mikä tekee kokonaisesemien käytöstä vähemmän pelottavaa ja helpommin ymmärrettävää.

Mitkä tekijät voivat vaikuttaa kokonaiseseman tarkkuuteen?

Vaikka työkalu itsessään on erittäin tarkka yleisiin työmaan asemointitehtäviin, loppukäyttäjän on huolehdittava sen tarkkuuden säilymisestä. Tärkeitä toimenpiteitä tarkkuuden ylläpitämiseksi ovat seuraavat:

Ennen työn aloittamista

  1. Anna laitteen sopeutua ympäristön lämpötilaan (erityisesti kuljetuksen tai varastoinnin jälkeen) - anna työkalun olla siinä ympäristössä, jossa aiot työskennellä, jotta sisäinen lämpötila tasaantuu ympäristön lämpötilaan ennen käyttöä. Katso seuraavat linkit saadaksesi lisätietoja sääolosuhteiden vaikutuksesta kokonaisesemiin: sään sopeutuminen ja työskentely märissä tai pölyisissä olosuhteissa.

  2. Anna työkalun suorittaa kenttäkalibrointi ja itsensä tasaus - PLT 400 tekee tämän automaattisesti ja jatkaa kalibrointia säännöllisesti työpäivän aikana. Kenttäkalibroinnit ovat kriittisiä tarkkuuden ylläpitämiseksi. Katso tämä linkki lisätietoja kenttäkalibroinneista.

  3. Tarkasta optiikka/linssit - varmista, että teleskoopin ympärillä olevat peilit ja päälinssi ovat puhtaita vedestä ja roskista. Jos linssissä näkyy huurretta, anna työkalun sopeutua ulkolämpötilaan, jolloin huurre yleensä häviää. Katso tämä linkki peilien puhdistuksesta.

  4. Kiinnitä kokonaisesema niin, ettei työmaan tärinä ja liikkeet vaikuta siihen - työmaat ovat yleensä hyvin aktiivisia, ja kokonaiseseman suojaamiseen liikenteen tai tärinän vaikutuksilta on kiinnitettävä huomiota. Katso tämä artikkeli kokonaiseseman asianmukaisesta kiinnittämisestä työmaalle.

  5. Varmista monipuolinen ohjauspisteiden jakautuminen asemointia varten - asemointi on ratkaisevan tärkeää kokonaiseseman tarkkojen mittausten ja asemoinnin suorittamiseksi. Katso tämä johdantoartikkeli asemointiaiheista ja tämä artikkeli ohjauspisteiden parhaista käytännöistä lisätietoja varten.

  6. Kalibroi tai tarkasta prismapylväs - prismapylvään on oltava vaakasuorassa käytettäessä sitä asemointiin tarkkuuden säilyttämiseksi. Varmista, että pylvässä oleva kuplataso näyttää oikein ja säädä kuplatasoa tarvittaessa.

Käytön aikana

  1. Tee säännöllisiä taustatarkistuksia - tarkistamalla säännöllisesti asetetut ohjauspisteet, jopa työkalun pystytyksen jälkeen, voit varmistaa tarkkuuden johdonmukaisuuden. Katso erityisesti tämä artikkeli taustatarkistusten sovelluksesta. Tämä on erityisen tärkeää, jos olet juuri siirtänyt työkalun uuteen paikkaan.

  2. Anna työkalun suorittaa kenttäkalibrointeja säännöllisesti - kuten yllä mainittu.

  3. Seuraa sääolosuhteita - ole valmis keskeyttämään asemointityö, jos sääolosuhteet eivät ole ihanteelliset tarkkuusvaatimusten kannalta (tuuli, tärinä, sade, lumi, pöly jne.).

  4. Pidä prismat puhtaina ja naarmuttomina varmistaaksesi, että niihin kohdistetaan oikein - likaisen prismojen puhdistaminen liinalla voi auttaa varmistamaan, että kokonaisesema löytää prismakeskuksen tarkasti ja tekee tarkkoja mittauksia.

  5. Valitse oikea prismatyyppi asemointia tai asemointipistettä varten - joskus yksinkertaiset virheet voivat aiheuttaa mittausvirheitä. Käyttäessäsi HCL-ohjelmistoa varmista, että mitattavat kohteet on myös oikein merkitty ohjelmistoon.

  6. Merkitse pisteesi siististi - kokonaisesema voi mitata ja ohjata pisteeseen tarkasti, mutta jos merkitsemisprosessi on kömpelö tai epäjohdonmukainen, tarkkuus heikkenee yksinkertaisesti siksi, miten pisteet lopulta merkitään loppukäyttäjän toimesta.

Käytön jälkeen

  1. Puhdista ja tarkasta - Pyyhi laite erityisesti pölystä ja vedestä. Työkalun säilyttäminen kuivassa kotelossa on tärkeää estämään kosteuden aiheuttama huurteen kerääntyminen työkalun teleskooppiin. Lisäksi pölykerrostumat teleskoopin ulkopuolella voivat aiheuttaa naarmuja. Mikä tahansa teleskoopin toimintaa haittaava voi johtaa epätarkkuuksiin.

  2. Säilytä työkalu huoneenlämmössä ja kuivassa paikassa - Vältä työkalun säilyttämistä erityisesti pitkäaikaisesti äärimmäisissä lämpötiloissa. Tämä suojaa sisäisiä komponentteja, kuten antureita ja optiikkaa, laajentumiselta tai supistumiselta. Se myös estää linssiin muodostuvan kondensaation, sillä työkalun siirtäminen jäähtyneestä (tai lähes jäähtyneestä) ympäristöstä hyvin lämpimään voi aiheuttaa sisäistä kosteuden tiivistymistä.

Muista, että työalueen säännölliset tarkistukset ovat tarpeen optimaalisen digitaalisen asemointiympäristön ylläpitämiseksi. Ohjauspisteet voivat vahingossa siirtyä, peittyä tai kaatua, pöly tai usva voivat haitata mittaustuloksia, säätilan lämpötila- ja barometrilukemat voivat olla tabletissa väärin, käyttäjä voi unohtaa säännölliset taustatarkistukset tarkkuuden varmistamiseksi jne.

Vaikka työkalu on erittäin tarkka, loppukäyttäjiltä vaaditaan huolellisuutta.

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?

0/0 koki tästä olevan apua

Kommentit

0 kommenttia

Kirjaudu sisään jättääksesi kommentin.