Mitä lisävarusteita voidaan käyttää Hilti Total Stationien kanssa?

  • Päivitetty

Hilti tarjoaa useita lisävarusteita, joita voidaan käyttää apuna mittauksissa, ja tämä artikkeli jakaa ne kategorioittain.

Prismat & Kohteet

Lisätietoja etäisyyksistä, joita voidaan mitata tietyillä prismoilla, löydät tästä artikkelista.

  • POA 25 Cat-eye-prisma
  • POA 20 360° prisma
  • POA 26 neliönmuotoinen kohde (vain PLT-laitteille)
  • POA 101 neliönmuotoinen heijastava kohde
  • POA 102 pyöreä heijastava kohde
  • POA 103 lasikohde
  • POA 124 ja POA 125 kiinnikkeet POA 102/103:lle

Jalat, Kepit ja Kaksijalustat

Useita lisävarusteita on saatavilla työkalun kiinnittämiseen ja mittausten tekemiseen prismaseurannalla.

  • POA 36 jalusta (pääjalusta total stationin kiinnittämiseen)
  • POA 52 prismakeppi (pääprismakeppi POA 25 tai POA 20 -prisman pitämiseen ja seuraamiseen)
  • POA 75 kaksijalka (vakauttava ja tasaava tuki POA 52 prismakepille)
  • POA 29 lyhyt keppi (vaihtoehto POA 52 prismakepille - paljon pienempi ahtaisiin mittaussovelluksiin)
  • POA 106 seinäkiinnike (suunniteltu kiinnittämään total station pylvääseen tai kulmaan)
  • POA 67 rullavaunu (rullaava jalusta, johon voi kiinnittää plumblaserin ja prisman, erinomainen sisäkäyttöön)
  • POA 66 rullavaunun laseriadapteri (plumblaser, joka on suunniteltu käytettäväksi POA 27 rullavaunun ja POA 25 tai POA 20 prisman kanssa)
  • POA 70 2-pisteen plumblaser (plumblaser, joka on suunniteltu kiinnitettäväksi POA 52 prismakepin yläosaan POA 25 tai POA 20 kanssa)

Lisävarusteet

Nämä lisävarusteet voivat myös olla hyödyllisiä sovelluksistasi tai tarpeistasi riippuen.

  • POA 37 kuplatasoadapteri (erillinen kuplataso, jossa on kaksi urosliitintä, joka voidaan esimerkiksi kiinnittää POA 52 prismakepin alaosaan).
  • POA 36 pallonuppi (erillinen kuplataso, jossa on yksi naarasliitin, joka voidaan esimerkiksi kiinnittää POA 52 prismakepin yläosaan).
  • POAW 46 keskitysnaula (tappi POA 52 prismakepin alaosaan, joka tarjoaa jousivaikutteisen naulan nopeaan pisteiden merkitsemiseen betonimittauksissa).
  • POA 31 kalibrointilevy (kalibrointilevy, jota tarvitaan kenttäkalibrointeihin vain PLT 300:lle. Huomaa, että PLT 400 suorittaa omat kenttäkalibrointinsa, katso tämä artikkeli).
  • POA 10 peruslevy + POA 16 prisma (ankkurointipultin poraussovellus - löydä tarkasti porauspaikka ja poraa suoraan POA 16 prisman keskeltä - HCW-ankkureille tai enintään 12 mm halkaisijalle).
  • POAW 71 tribrach - tribrach, joka sopii PLT 400- tai POS 150/180-laitteisiin, jos haluat manuaalisesti säädettävän nuppikahvan tason säätöön

Tabletti- ja Paristolisävarusteet

  • PLC 600 - tablettiohjain pääyksiköille
  • POA 125 - tablettipidike, joka kiinnittyy prismakeppiin
  • POA 130 - käsinauha ja kaulanauha, joita voidaan käyttää PLC 600:n kantamiseen
  • POA 129 - kosketuskynä PLC 600 -tabletille
  • POA 40 - monipaikkainen laturi PLC 600 -paristoille
  • POA 41 - PLC 600 -paristo
  • POA 134 - latauskaapelin tablettiliitin PLC 600:lle
  • POA 110-115 - latauskaapelin virtalähdeliitin PLC 600:lle (maa-/aluekohtainen)

 

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?

1/3 koki tästä olevan apua

Kommentit

0 kommenttia

Kirjaudu sisään jättääksesi kommentin.