Quels prismes ou cibles dois-je utiliser pour obtenir une portée optimale et une précision maximale avec le PLT 400 ?

  • Mise à jour

Si vous suivez un prisme pendant le tracé, l'idéal est d'utiliser un prisme à 360° de Hilti. Les deux choix et les distances de suivi recommandées sont les suivants :

  1. Prisme cat-eye POA 25 : idéal pour un suivi jusqu'à 50 m (distances plus courtes). Dans des conditions parfaites, vous pouvez atteindre 120 m.
  2. Prisme en verre POA 20 : idéal pour un suivi jusqu'à 300 m (longues distances). Dans des conditions parfaites, vous pouvez atteindre 400 m.

Pour plus d'informations sur les distances et les prismes, veuillez consulter la suite de cet article. Notez que si vous utilisez le PLT 300, la portée de connectivité de votre prisme sera probablement limitée à environ 100 m pour les prismes en verre et à 50 m pour les feuilles réfléchissantes et les prismes catadioptriques, mais les conditions environnementales peuvent permettre des portées plus longues ou plus courtes.

Quels prismes et cibles sont les mieux adaptés pour une portée allant jusqu'à 100 m ?

À une distance de 100 m, le PLT 400 devrait pouvoir mesurer les cibles suivantes :

  1. POA 25 - Ce prisme sera probablement le prisme principal que vous utiliserez avec le PLT 300 et le PLT 400.
    • Remarque : bien qu'il soit possible de mesurer ce prisme à 100 m, le logiciel vous invitera à passer à un prisme en verre tel que le POA 20 (voir ci-dessous) si vous essayez de suivre le prisme au-delà de 50 m.
  2. POA 102 - une cible réfléchissante qui peut être utilisée comme point de contrôle pour le stationnement ou la référence.
  3. POA 26 - une cible réfléchissante qui peut être utilisée comme point de contrôle pour la mise en station ou la référence.
  4. POA 101 - une feuille réfléchissante qui peut être utilisée comme point de contrôle pour la mise en station ou la référence. Remarque : bien que vous puissiez probablement verrouiller ce prisme jusqu'à 30 m de distance, au-delà de 30 m, cette cible devra être centrée manuellement avec la caméra.

100m pics.png

Remarque : le POA 25 peut également être acheté sous la référence POA 16 lorsqu'il est connecté à la plaque POA 10 (plaque HCW).

Quels sont les prismes et les cibles les mieux adaptés pour une portée allant jusqu'à 300 m ?

Si nécessaire, vous pouvez obtenir une portée encore plus grande pour le stationnement en utilisant une cible à prisme en verre, comme le POA 103 (5). Ce prisme peut être atteint à une distance allant jusqu'à 300 m. Bien que la tablette elle-même ne puisse pas maintenir la connexion avec l'outil à cette distance lorsqu'elle utilise le WiFi, l'outil peut toujours mesurer les cibles à cette distance si vous disposez du prisme approprié pour les verrouiller.

POA 105.png

Si vous travaillez régulièrement à des distances plus longues, en particulier si vous suivez un prisme, l'utilisation du prolongateur de portée Bluetooth POA 68 (6) et du prisme en verre rond POA 20 (7) devrait vous aider à obtenir une portée de 300 m entre la tablette et l'outil, ainsi qu'une portée de tracé pouvant atteindre 300 m. Notez que le prolongateur de portée Bluetooth n'est pas disponible dans toutes les régions et que, lorsqu'il est utilisé, le flux vidéo de l'outil n'est pas disponible, car cela nécessite une connexion WiFi plutôt que Bluetooth.

300m.png

Y a-t-il une plage d'angle vertical recommandée à respecter lors de l'utilisation de prismes et de cibles ?

Oui, il existe un « angle d'incidence recommandé » pour le verrouillage de la cible. Limitez l'angle vertical maximal à 25°. Bien qu'il soit possible de verrouiller une cible à un angle vertical de 45°, le maintien du point central de vos cibles et prismes est beaucoup plus cohérent lorsque vous limitez votre angle vertical maximal à 25°.

Quels sont les prismes les mieux adaptés pour servir de points connus lors de la mise en station ?

Comme mentionné plus haut dans cet article, il est recommandé d'établir une procédure de mise en station qui utilise des prismes montables pour leurs portées respectives (POA 101, POA 102, POA 103, POA 26). L'option la plus populaire est sans doute le prisme en verre POA 103, car il peut être atteint à la plus longue portée et peut être verrouillé automatiquement lorsqu'il est dans le champ de vision de votre unité principale.

Les prismes POA 25 et POA 20 sont généralement conçus pour être utilisés lors de l'implantation avec une mire. Bien que vous puissiez utiliser ces prismes pour mesurer des points connus, vous risquez toute instabilité ou inexactitude due au positionnement manuel de la mire. N'oubliez pas que la mise en station doit être un processus cohérent et précis à chaque fois. Si vous utilisez la tige à prisme pendant la procédure de mise en station, veillez tout particulièrement à ce que la tige soit bien d'aplomb et ne subisse aucune vibration.

Quelles spécifications supplémentaires puis-je utiliser pour m'aider à identifier les meilleures cibles à utiliser ?

Selon la fiche technique du PLT 400, les informations suivantes peuvent également vous aider. Notez que ces spécifications correspondent aux distances de mesure maximales pouvant être atteintes dans des conditions parfaites.

Mesure de cibles réfléchissantes lorsque le mode de suivi du prisme n'est pas activé :

Remarque : « réfléchissant » signifie que le laser cible des cibles réfléchissantes telles que des prismes ou des feuilles métalliques.

Prisme simple de 50 mm de diamètre : 900 m (2 953 ft)

Prisme simple de 25 mm de diamètre : 400 m (1 312 ft)

Réflecteur œil-de-chat de 85 mm : 300 m (984 ft)

Réflecteur en feuille de 60 mm : 300 m (984 ft)

Portée minimale possible : 1 m (3,3 pieds)

Mesure de cibles non réfléchissantes lorsque le mode de suivi du prisme n'est pas activé :

Remarque : « non réfléchissant » signifie simplement que l'instrument mesure une cible différente d'un prisme ou d'une feuille réfléchissante. Les surfaces réelles telles que le béton, l'asphalte et la terre ont généralement des valeurs de réflectivité comprises entre ces deux extrêmes.

Kodak White (90 % de réflectivité) : 840 m / 150 m (2 758 ft / 492 ft)

Kodak Gray Card (18 % de réflectivité) : 375 m / 150 m (1 230 ft / 492 ft)

Portée minimale possible : 0,5 m (1,6 ft)

N'oubliez pas que des facteurs externes peuvent également affecter la portée. Veuillez consulter cet article concernant la précision globale du PLT 400.

Cet article vous a-t-il été utile ?

Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 0 sur 2

Commentaires

0 commentaire

Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.