Implantation - Mode d'emploi

  • Mise à jour

Démonstration de l'implantation

Objectif de l'Implantation

Pour utiliser la fonction « Implantation », vous devez d'abord effectuer une mise en station (c'est-à-dire que l'outil doit connaître les coordonnées de l'endroit où il se trouve sur votre chantier). Veuillez vous assurer de positionner votre outil avant d'utiliser la fonction « Implantation ».

Cette application est conçue pour vous guider vers différents points en fonction de coordonnées. En général, ces coordonnées sont automatiquement dérivées des objets du dessin CAO que vous utilisez (tels que les extrémités des lignes et le centre des cercles... ), mais elles peuvent également être saisies manuellement si nécessaire.

Sélectionnez l'application dans le menu

Lorsque vous êtes prêt à effectuer la disposition des points, recherchez l'application dans l'écran d'accueil ou dans le menu latéral de la vue CAO de votre projet.

 

 

Comprendre la vue et les options de travail

Une fois dans l'application, il est important de vous préparer à réussir en déterminant les données avec lesquelles vous souhaitez travailler, ainsi que la manière dont le logiciel vous guide vers vos points.

Votre liste de points

Bien que cela ne soit pas nécessaire, il est courant de travailler avec des points de disposition préchargés. Si tel est votre cas, il est souvent utile de s'assurer que seuls les « points d'implantation » s'affichent dans le menu des points situé à gauche. Si cela peut vous être utile, filtrez votre liste de points en appuyant sur l'icône de filtre dans le menu des points situé à gauche et en sélectionnant uniquement les « points d'implantation » à afficher.

Remarque : si vous devez ajouter un nouveau point de disposition à votre projet en fonction de ses valeurs de coordonnées, vous pouvez ajouter ce point d'implantation ici dans le menu des points en appuyant sur le crayon « modifier ». Sinon, vous pouvez également créer des points uniques à l'aide des différentes fonctions « dessiner » du menu de l'application.

Pour en savoir plus sur les options de filtrage et d'affichage, consultez cet article.

Centrer votre vue

Il est également utile de savoir comment optimiser votre fenêtre de travail lorsque vous effectuez une implantation de points ou de ligne. Dans le menu de droite, vous verrez l'option « Centrer la vue sur la cible ». En général, il est préférable de désactiver cette option si vous effectuez un panoramique de votre fichier CAO pour trouver un point à disposer, et de l'activer lorsque vous suivez le prisme ou le laser jusqu'à votre point.

Cette option permet simplement de centrer la fenêtre d'affichage sur l'emplacement actuel de votre prisme ou laser, ou de faire un panoramique libre de votre fichier CAO.

Lorsque cette option est désactivée, une icône de localisation apparaît en haut  de votre écran. Vous pouvez appuyer dessus pour revenir automatiquement à l'emplacement où l'outil est verrouillé sur un prisme.

Choisir le type de points que vous souhaitez disposer

Vous avez également la possibilité de choisir exactement ce que vous souhaitez implanter. Souhaitez-vous disposer les points qui existent déjà dans votre liste de points (« Points »), souhaitez-vous disposer les éléments CAO de votre fichier CAO, même si les points n'existent pas techniquement dans votre liste de points (« Points temporaires »), ou souhaitez-vous faire les deux ?

Ces nombreuses options d'affichage et de filtrage devraient vous aider à configurer votre processus d'implantation à votre convenance.

Effectuez votre implantation

Avant d'effectuer votre implantation, assurez-vous d'avoir sélectionné l'icône appropriée en haut de l'écran pour indiquer ce que vous disposez. Êtes-vous connecté à un prisme ou effectuez-vous la disposition avec le laser ?

N'oubliez pas que vous pouvez cliquer sur l'icône de l'appareil photo en bas à droite de l'écran pour faire apparaître une fenêtre contextuelle dans votre fichier CAO pendant que vous effectuez votre tracé.

Tracer des points à partir de votre fichier de points

Pour tracer des points déjà préchargés dans votre projet, il vous suffit de cliquer sur les points dans le menu des points à gauche ou de cliquer sur les points tels qu'ils se trouvent dans le fichier CAO, et l'outil vous guidera automatiquement vers le point.

Par défaut, les paramètres vous guideront vers le point en supposant que vous regardez l'outil pendant que vous vous dirigez vers le point. Par exemple, dans la capture d'écran ci-dessous, l'outil suppose que vous le regardez, suggérant que le centre du point de disposition est situé à 0,002 m (2 mm) plus près de l'unité principale.

Disposition des points à partir de la CAO (« points temporaires »)

Pour disposer des points en fonction des éléments CAO de votre projet, assurez-vous d'avoir sélectionné des points temporaires, puis cliquez sur le type d'éléments CAO que vous souhaitez disposer. Il s'agit généralement des extrémités de lignes, des centres de cercles et des intersections de lignes.

Une fois les points temporaires activés, vous pouvez cliquer sur votre fichier CAO pour implanter les différents types de points que vous avez sélectionnés. Le processus de d'implantation sera identique à celui que vous utiliseriez pour implanter des points préchargés.

Jalonner Votre Point

Enfin, une fois que vous avez appuyé sur le bouton rouge « Mesurer » situé à l'extrême droite, vous avez « jalonné » votre point. Il apparaîtra en vert ou en rouge dans votre menu de points implantés à gauche, selon qu'il a été disposé dans les limites des paramètres de tolérance que vous avez définis.

Notez qu'en bas du menu de droite, vous avez la possibilité d'afficher la boîte de dialogue « Afficher le repérage ». Par défaut, cette option est activée pour vous permettre d'ajouter des données supplémentaires au point que vous venez de d'implanter, par exemple des notes d'attribut, le claque sur lequel vous souhaitez placer le point ou même le nom du point jalonné.

Vous pouvez désactiver ce menu s'il n'est pas pertinent pour votre flux de travail.

Une fois qu'un point a été tracé avec succès, le logiciel vous guide immédiatement vers le point suivant pertinent dans votre fichier.

Exporter les données des points tracés selon vos besoins

Il est toujours possible d'exporter vos données : les points jalonné sont toujours suivis de « _Stk » dans le menu d'exportation des points, ce qui vous permet de comparer leur emplacement à celui où le point d'origine a été conçu dans le fichier CAO. Consultez cet article pour plus d'informations sur l'exportation de points.

Autres paramètres de d'implantation dans le menu Paramètres

Si vous préférez voir votre vue de d'implantation dans une vue « nord du chantier », accédez à vos paramètres généraux et, dans les paramètres d'écran et d'affichage, vous verrez l'option permettant de changer l'orientation de la carte de « FLexible » à « Nord ».

Vous trouverez ici d'autres paramètres de d'implantation que vous pouvez ajuster selon vos besoins pour créer l'expérience de disposition qui vous convient.

Zoom Auto : activez ou désactivez l'outil pour zoomer sur votre point lorsque vous effectuez automatiquement d'implantation.

Attributs affichés : affichez les attributs des points lorsque vous implanté vos points. Cela ne s'applique que si vous avez déjà ajouté des attributs à vos points. Si votre fichier de points ne contient pas d'attributs, il est préférable de désactiver cet affichage:

N'oubliez pas la signification du terme « tolérance » dans les paramètres

Vous remarquerez peut-être que l'outil passe du rouge au vert pendant que vous effectuez l'implantation. Ces couleurs correspondent à la tolérance que vous avez définie dans les paramètres généraux. Dans le cas de cet exemple, la tolérance est définie sur la valeur prédéterminée « Bien », ce qui signifie que l'outil passera au vert lorsque vous serez à moins de 8 mm de votre point. Bien que l'outil continue de vous guider vers un écart de 0 mm, la couleur vous aidera à savoir quand vous êtes dans les limites de la tolérance que vous avez définie.

Notez que vous pouvez modifier la tolérance selon vos besoins.


 

Cet article vous a-t-il été utile ?

Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 5 sur 5

Commentaires

0 commentaire

Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.