Importation et exportation de points : mode d'emploi

  • Mise à jour

Démonstration: comment importer des points de contrôle

Démonstration: comment importer des points de tracé

Démonstration : comment exporter des points

Que sont les « points » dans HCL ?

Il existe de nombreux types de points pouvant être stockés dans un fichier de projet HCL (appelé HPL30) : points connus, points d'implantation, points mesurés, points piqués et points de station.

Points de Référence : points utilisés pour mettre en station un outil, comme illustré dans cet article.

Points d'implantation : points pouvant être implantés à des emplacements de coordonnées spécifiques, comme décrit dans cet article.

Points mesurés : points qui ont été mesurés et enregistré par l'outil lors d'u relevé, comme décrit dans cet article.

Points piquetés : points d'implantation qui ont été piquetés ou enregistrés à l'emplacement exact où ils ont été disposés, comme expliqué dans l'article sur les points d'implantation mentionné ci-dessus.

Points de station : emplacements où votre station a établi ses coordonnées après la mise en station, comme indiqué dans cet article.

Lorsque vous importez des points dans un projet pour la première fois, les seuls points que vous pouvez techniquement importer sont les « Points d'implantation » et les « Points de références ». En effet, ce sont les seuls types de points pertinents pour les nouveaux projets. Tous les autres types de points concernent des points créés après l'utilisation de l'outil pour effectuer des mesures.

Notez que vous pouvez toujours éditer votre liste de points après l'avoir importée sur la tablette.

Dans quel type de fichier les points sont-ils stockés ?

Les fichiers de points, lorsqu'ils sont importés ou exportés seuls, sont stockés sous forme de fichiers csv ou txt. Si vous n'êtes pas familier avec ce type de fichier pour stocker des informations, il vous semblera un peu étrange au premier abord. Vous trouverez ci-dessous une capture d'écran d'un exemple de ce à quoi ressemble ce fichier lorsqu'il est ouvert :

Si vous pouvez lire la première ligne d'un fichier CSV, vous remarquerez qu'il existe des catégories qui expliquent le type de données présentées, et que chaque valeur est séparée par une ponctuation (dans ce cas, un « ; »). Les données les plus importantes d'un fichier de points sont le nom du point (PtID) et les valeurs de coordonnées de ce point (coordonnée Est, coordonnée Nord et coordonnée Hauteur dans cet exemple).

Toutes les autres informations contenues dans le fichier CSV pour vos points sont des informations supplémentaires qui peuvent être utiles, mais en général, ce sont les informations de coordonnées qui sont les plus importantes.

Comment importer des points dans un projet ?

Vous pouvez importer des points en tant que « Points de références » ou « Points d'implantation », et l'outil a simplement besoin d'un fichier csv/txt au format standard pour le faire. Outre le nom et les coordonnées du point, si le fichier CSV/TXT a été exporté à partir d'un logiciel Hilti, les attributs du point (le cas échéant) seront importés et, en cas d'importation de points de contrôle, les informations relatives à la hauteur de la canne et au type de prisme peuvent être importées. Toute autre information susceptible de figurer dans le fichier CSV sera ignorée lors de l'importation.

En outre, le logiciel enregistrera la date et l'heure auxquelles les points ont été importés/créés pour vous permettre de vous y référer dans vos rapports.

Pour une importation correcte des points, il est recommandé de vérifier votre fichier de points et de vous assurer que chaque point possède un nom unique. Bien que le logiciel soit capable de détecter les points portant des noms identiques, des erreurs peuvent tout de même survenir.

Nous allons maintenant vous expliquer comment formater votre fichier d'importation, puis comment importer les points d'implantation, suivis des points connus.

Comment importer Étape 1 : Obtenir le bon format pour votre fichier de points

Le fichier csv/txt standard de l'industrie est formaté comme suit :

« NOM DU POINT ; Coordonnée X ; Coordonnée Y ; Coordonnée Z »

Bien que l'exemple ci-dessus utilise un point-virgule (;) comme séparateur de ponctuation pour mes valeurs, vous pouvez utiliser le séparateur de votre choix.

Comment importer Étape 2 : Ouvrir le projet

Sélectionnez le projet dans lequel vous souhaitez importer vos points à partir de l'écran des projets :

Comment importer Étape 3 : Option d'importation des points d'implantation

Si vous importez des points d'implantation, ouvrez le projet pour afficher les tâches qui y sont répertoriées. Ensuite, cliquez simplement sur la case qui représente les points d'implantation de la tâche dans laquelle vous souhaitez importer les points :

Indiquez que vous souhaitez importer des points dans cette tâche :

Recherchez le fichier dans le chemin d'accès requis, puis cliquez sur la coche verte :

Comment importer Étape 4 : Sélectionnez le format correct de votre fichier

Le logiciel tentera d'analyser les données que vous importez et d'identifier les unités utilisées et l'ordre des coordonnées dans lequel vous avez placé vos points. Vous pouvez toujours ajuster ou modifier ces options pour obtenir le format correct dans la fenêtre « Détails de l'importation » située à droite de l'écran :

Si le formatage que vous avez sélectionné est incorrect, vous recevrez un message d'erreur. En général, il suffit de modifier le délimiteur (ou séparateur) de vos données pour corriger cette erreur :

Si le logiciel identifie des points dans le fichier CSV dont le nom et les coordonnées sont identiques, il supprimera les doublons et vous en informera. Notez qu'il est fortement recommandé de vérifier votre liste de points avant l'importation afin de supprimer ou de modifier les points qui portent le même nom. Cela permet de faciliter le processus d'importation et d'éliminer les risques d'erreur :

Si le logiciel détecte que des points portant le même nom existent déjà dans votre étude, il vous demandera comment vous souhaitez procéder : conserver l'ancien point ou le remplacer par le nouveau :

Une fois l'importation terminée, un message s'affiche pour vous indiquer que l'opération a réussi :

Que faire si vous obtenez un message « erreur d'ouverture de la tâche » après l'importation des points ?

Si vous obtenez une erreur indiquant que la tâche ne peut pas être ouverte après l'importation de vos points, cela est probablement dû au fait qu'un point a le même nom qu'un autre, mais des coordonnées différentes. Revenez à votre liste de points et observez vos points, triés par nom de point. Supprimez ou modifiez les points en double, le cas échéant, en particulier si vous remarquez qu'ils ont le même nom mais des coordonnées différentes. Le logiciel peut avoir manqué des points en double si le point avait le même nom qu'un autre mais des coordonnées différentes, ce qui provoquera une erreur.

Comment importer Étape 5 : Option d'importation des points connus

Si vous importez des points de contrôle, il vous suffit de cliquer dans la case qui représente les points de contrôle dans l'écran initial du projet :

Le processus d'importation des points de Points de références diffère-t-il de celui des points d'implantation ?

Oui, mais seulement légèrement. Lors de l'importation de points de références, vous pouvez importer les informations relatives au prisme et à la hauteur de la canne à partir d'un fichier csv/txt exporté depuis le logiciel Hilti. Vous serez également invité à éditer les détails du prisme pour chaque point avant de finaliser l'importation.

Remarquez que l'écran d'importation des points connus affiche davantage de données : type de prisme, hauteur de la tige et aperçu de toutes vos données de points csv/txt :

Avec l'option « éditer les prismes avant l'importation » activée, je peux également ajuster toutes les informations nécessaires :

Une fois l'édition terminée, appuyez sur la coche verte pour quitter le menu d'édition des prismes. Le processus d'importation des points est alors le même que pour les points d'implantation ci-dessus, mais vous verrez également les prismes et la hauteur de la tige qui s'appliquent aux points à l'écran :

Quelles données du fichier CSV/TXT sont importées en plus des coordonnées ?

Si vous importez un fichier CSV/TXT exporté à partir d'un logiciel Hilti, vous pourrez également récupérer les informations d'attributs de vos points, le cas échéant. De plus, vous ne pourrez importer les informations relatives à la hauteur de la canne et au prisme par point que lors de l'importation de Points de références. Notez que les informations relatives au prisme et à la hauteur de la canne ne seront pas importées lors de l'importation des points d'implantation.

Comment exporter des points d'un projet ?

Accédez au menu de votre projet et sélectionnez le projet dont vous souhaitez exporter les points :

À partir de là, vous pouvez appuyer sur la zone où il est écrit « Points de références » et exporter simplement les points connus d'un projet :

Vous pouvez également exporter des points d'une tâche spécifique au sein d'un projet :

Lorsque vous appuyez sur la colonne « Implantation / Levé » dans le menu des tâches, vous verrez l'option permettant de déterminer les points que vous souhaitez exporter, ainsi que le nombre de points de chaque type disponibles dans cette tâche pour l'exportation :

Après avoir confirmé, une autre fenêtre s'affiche pour vous permettre de préciser les points que vous souhaitez exporter et de définir l'apparence du fichier CSV/TXT : l'UNITÉ dans laquelle vous souhaitez afficher les points, l'ORDRE DES COORDONNÉES des valeurs des points et le DÉLIMITEUR (SÉPARATEUR) que vous souhaitez utiliser pour vos valeurs.

Vous pouvez sélectionner les points souhaités un par un ou utiliser le bouton « Sélectionner tout » situé à l'extrême droite de l'écran.

Une fois les points exportés, ils seront enregistrés dans un fichier CSV.

Quelles données sont exportées dans le fichier CSV ou TXT des données de points ?

Lorsque vous ouvrez un fichier CSV contenant vos données de points, vous verrez que de nombreuses informations sont enregistrées pour chaque point, qui peuvent toutes vous être très utiles lorsque vous examinez votre projet et ce qui a été mesuré ou tracé.

  • PtID : le nom du point qui a été exporté
  • Coordonnées N, E, H : les coordonnées de l'emplacement du point
  • Attr1-4 : les attributs associés au point, le cas échéant. Ils sont saisis manuellement par l'utilisateur final.
  • « Hz et VA » (Rad) : les angles enregistrés de l'unité principale, mesurés en radians, lorsqu'un point a été mesuré ou jalonné. Les radians sont utilisés ici comme dans l'exportation des données, car il est généralement plus facile d'intégrer les informations en radians si nécessaire dans d'autres logiciels.
  • HD (Distance horizontale) : distance horizontale exacte entre la station totale et le point qui a été jalonné ou mesuré. HD ne tient pas compte de la pente, mais uniquement de la distance horizontale en 2D.
  • HR (Hauteur de la canne) : hauteur de la canne à prisme saisie manuellement par l'utilisateur (le cas échéant) lorsqu'un point a été mesuré ou jalonné.
  • HI (Hauteur de l'instrument) : hauteur de la station totale saisie manuellement par l'utilisateur (le cas échéant) lorsqu'un point a été mesuré ou jalonné. Ceci n'apparaît que si une hauteur de station a été saisie lors du réglage de la hauteur de la station pendant la mise en station.
  • PPM (Partie par million) : le ppm réglé manuellement par l'utilisateur final dans les paramètres PPM de l'outil - un nombre qui ajuste les erreurs dues aux conditions météorologiques ambiantes.
  • Prism Type (Type de prisme) : type de prisme utilisé par l'utilisateur lorsqu'un point a été piqueté ou enregistré
  • Prism Constant (Constante du prisme) : constante du prisme utilisé au moment de la mesure. N'oubliez pas que chaque prisme possède une sorte de constante qui aide la station totale à calculer le centre du prisme après s'y être connectée.
  • Point Type : indicateur du type de point (implanté, levé, contrôle, station ou mesuré)
  • Layer : calque CAO sur laquelle le point est enregistré. Cela permet à l'utilisateur final d'identifier ou de trier les points pertinents dans le fichier CSV.
  • Time : heure à laquelle le point a été enregistré
  • Date : date à laquelle le point a été enregistré. Remarque : l'heure et la date permettent de suivre la productivité ou de s'assurer que le travail a été effectué à une heure précise ou avant une heure donnée. (pour la résolution des conflits)
  • StationUsed (Station utilisée) : numéro de la station utilisée pour mesurer ou jalonner le point. Cela facilite la correction des erreurs ou le dépannage, par exemple en permettant de remarquer que certains points ont été mesurés avec précision ou imprécision et de déterminer quelle station a été utilisée entre les deux. Il est judicieux de conserver les « points de station » utilisés tout au long de votre projet, car si vous supprimez des points de station, les informations de mise en station seront perdues pour les points qui ont été mesurés avec ceux-ci. Vous ne pourrez pas voir, par exemple, quelle station a été utilisée pour mesurer certains points.
  • BacksightHD : Distance par rapport au premier point connu utilisé pendant la mise en station. Notez qu'à tout moment, vous pouvez vérifier n'importe quel point connu enregistré dans votre fichier de points en tant que visée arrière de contrôle en effectuant simplement une « visée arrière de contrôle ».

Cet article vous a-t-il été utile ?

Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 3 sur 3

Commentaires

0 commentaire

Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.