Cet article passe en revue le manuel d'utilisation du PLT 400 afin de vous permettre de comprendre les données techniques de base relatives à cet appareil. Si vous avez besoin d'informations techniques sur la précision du PLT 400, veuillez consulter "Quelle est la précision du PLT 400 et comment puis-je m'assurer qu'elle reste constante ?"cet article.
Données techniques PLT 400
- Poids sans batterie : 6,2 kg / 13,7 lb
-
Tension nominale : 21,6 V
- Utilisez uniquement les batteries B22/4.0 avec les stations totales PLT 400
-
Altitude maximale du site au-dessus du niveau de référence : 2 000 m (6 561 ft 8 in)
- Cela signifie que vous ne devez pas utiliser l'outil à plus de 2 000 m au-dessus du niveau de la mer (au-dessus du niveau de référence). En effet, à des altitudes plus élevées, la pression atmosphérique et la température varient de manière telle que le PLT 400 ne peut pas s'adapter. En restant dans cette plage, vous garantissez le bon fonctionnement du laser, des capteurs d'étalonnage et même de la batterie.
-
Température de fonctionnement : -20 °C à 50 °C (-4 °F à 122 °F)
- Il s'agit de la plage de température interne des composants de l'appareil (électronique, optique, etc.). L'outil ne surchauffera pas et ne gèlera pas à l'intérieur dans cette plage.
- Température de stockage : -20 °C à 70 °C (-4 °F à 158 °F)
-
Température ambiante de fonctionnement : -17 °C à 50 °C (1 °F à 122 °F)
- Il s'agit de la plage de température externe dans laquelle le PLT 400 est utilisé.
-
Indice de protection : IP55
- IP signifie « Ingress Protection », c'est-à-dire protection contre la pénétration de corps étrangers dans l'outil. L'indice IP 55 est défini par le premier chiffre (5), qui signifie qu'il offre une protection contre la poussière. Il n'est pas complètement étanche à la poussière, mais la pénétration de poussière n'interfère pas avec son fonctionnement normal. Le deuxième chiffre (5) signifie qu'il est protégé contre les jets d'eau, tels que la pluie, les jets de tuyaux d'arrosage, etc.
- Le PLT 400 devrait fonctionner normalement sur les chantiers de construction, à l'extérieur et dans des environnements poussiéreux. Sachez que l'outil n'est pas étanche (il n'est pas conçu pour être immergé ou exposé à de fortes pluies, à de la neige incessante ou à un nettoyage à haute pression). Il est toutefois suffisamment robuste pour résister aux conditions habituelles d'un chantier. Il est toutefois recommandé de le protéger des intempéries, par exemple en le couvrant de la pluie, en interrompant le travail en cas de vents violents accompagnés de poussière et en le séchant régulièrement lorsqu'il est mouillé.
-
Humidité relative maximale : 90 %
- Notez qu'une humidité de 90 % est extrêmement élevée. Surveillez les prévisions météorologiques, mais à moins que les conditions ne soient très tropicales, il est peu probable que vous atteigniez souvent ce niveau d'humidité. Sachez que l'humidité entraîne de la condensation, et que la condensation peut provoquer des courts-circuits ou la corrosion des composants électroniques.
- Vitesse de rotation : 135° /s
- Repositionnement du télescope : 3,2 s
-
Filetage : 5/8 pouces
- Il s'agit du filetage situé au bas de l'outil pour la fixation d'un trépied ou d'autres accessoires.
-
Norme de communication : Wi-fi, double bande 2,4 GHz et 5 GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Enhanced Data Rate (Bluetooth longue portée)
- Pour obtenir une aide détaillée sur le Wi-fi ou d'autres connexions, veuillez consulter cet article. Le PLT 400 peut se connecter à presque tous les réseaux Wi-fi, y compris ceux à haut débit.
-
Puissance d'émission maximale, Wi-fi pour FCC/ETSI : 24,5 dBm/18,4 dBm
- FCC : Federal Communications Commission (États-Unis), ETSI : European Telecommunications Standards Institute (UE), dBm : décibels par rapport à 1 milliwatt.
- Le PLT 400 est conforme aux exigences légales en matière d'émissions sans fil dans les pays respectifs, ce qui permet d'éviter que l'outil n'interfère avec d'autres équipements sur site, en particulier dans les environnements denses.
-
Gamme de fréquences Wi-fi :
- Bande 2,4 GHz : 2 400 MHz à 2 483,5 MHz - plus ancienne et plus largement utilisée, avec une plus grande portée, mais plus encombrée (utilisée par de nombreux appareils, peut être difficile à utiliser dans un environnement à fort trafic).
- Bande 5 GHz : 5 150 MHz à 5 350 MHz ou 5 470 MHz à 5 835 MHz - fréquence plus récente et plus rapide, avec une portée plus courte et moins d'interférences. Cette bande est idéale dans les environnements très fréquentés, mais sa portée peut être limitée.
- Les différentes plages de MHz font référence aux bandes inférieure et supérieure que le PLT 400 est capable de prendre en charge.
- Puissance d'émission maximale, Bluetooth : 9,5 dBm
- Gamme de fréquences Bluetooth : 2 400 MHz à 2 483,5 MHz
Données de mesure de distance laser
-
Longueur d'onde/couleur : 646 nm à 674 nm / rouge
- Les lasers rouges sont considérés comme les plus visibles à l'œil nu. Ils se reflètent également bien sur la plupart des surfaces, ce qui facilite la mesure précise des distances et des angles. Sachez que sur des surfaces très sombres, brillantes ou transparentes (comme le verre ou la mousse noire), ce laser peut rencontrer des difficultés. Consultez cet article pour obtenir de l'aide supplémentaire sur les erreurs de mesure.
-
Classe laser conforme à la norme CEI 60825-1 : 2
- Les utilisateurs doivent éviter de regarder directement le faisceau laser. Consultez les documents CEI pour obtenir des informations sur la sécurité laser si nécessaire.
-
Puissance de sortie moyenne maximale : < 1 mW
- Cela fait partie des exigences de la « classe laser 2 », selon laquelle une exposition accidentelle des yeux ne doit pas causer de dommages (voir les documents CEI pour plus d'informations). Cette classe laser ne nécessite pas d'énergie importante, ce qui contribue à l'efficacité de la batterie du PLT 400.
-
Durée/fréquence d'impulsion : 0,06 ns à 2,5 ns / 3 MHz à 102 MHz
- Les nanosecondes sont des milliardièmes de seconde. Une durée d'impulsion plus courte signifie un timing plus précis et des mesures plus précises. Les MHz représentent 1 million de cycles par seconde. La fréquence s'ajuste aux conditions pendant la mesure (par exemple, une fréquence basse pour les mesures à longue distance ou sur des surfaces mates et une fréquence élevée pour les mesures à courte distance ou sur des cibles réfléchissantes).
-
Divergence du faisceau : 0,1 mrad à 5,5 mrad
- Le milliradian (mrad) est une unité de mesure angulaire. 0,1 mrad = 1 mm par 10 mètres, 5,5 mrad = 55 mm par 10 mètres.
- Il est important d'avoir une divergence plus ou moins grande en fonction des conditions de mesure, par exemple pour des cibles petites/réfléchissantes ou des surfaces irrégulières/rugueuses.
Données de suivi (suiveur LED)
- Longueur d'onde maximale : ≤ 810 nm
-
Intensité du rayonnement à une distance de 20 cm (108 μs/109 Hz) :
- Moyenne typique : 3 mW/cm²
- Maximum : 0,24 mW/cm²
- Durée/fréquence maximale de l'impulsion : 108 μs
- Divergence du faisceau (2θ₁/₂): 20°
- Plage de suivi POA 25 : 1,5 m à 100 m (4 ft 11,1 in à 328 ft 1 in)
- Portée de suivi POA 20 : 1,5 m à 400 m (4 ft 11,1 in à 1 312 ft 4 in)
Données de la caméra
-
Angle d'ouverture (mise au point continue) : 2° à 30° (0,03 rad à 0,5 rad)
- La caméra peut s'adapter à ces angles en fonction de la tâche à accomplir.
-
Plage de mise au point : ≥ 5 m (16 ft 5 in)
- La caméra peut faire la mise au point clairement sur des objets situés à au moins 5 m. Tout ce qui est plus proche peut apparaître flou.
- Résolution : 1-7 m : 1920 x 1080 (2,1 MPx), au-delà de 7 m : 960 x 540
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.