Qu'est-ce qu'un Rapport de Déviation ?

  • Mise à jour

Un rapport de déviation est un moyen pratique d'identifier rapidement comment vos points implantés correspondent au plan. Les rapports de déviation peuvent être utilisés de nombreuses façons, mais un bon exemple où ils sont couramment utiles est lorsque les utilisateurs vérifient les emplacements des boulons d'ancrage pour l'acier : les emplacements des ancrages intégrés sont-ils corrects ? Avant l'installation de l'acier, un rapport peut être réalisé indiquant quels ancrages sont dans ou hors tolérance.

Voici d'autres façons courantes dont les rapports de déviation sont utiles :

  1. Assurance qualité et conformité (obtention des données telles que construites)
  2. Détection précoce des erreurs (corriger les problèmes avant qu'ils ne s'aggravent)
  3. Documentation générale (suivre l'avancement)
  4. Intégration BIM (intégrer les informations telles que construites dans les conceptions numériques)

Démonstration du Rapport de Déviation

Comment se Préparer pour un Rapport de Déviation

Pour qu'un rapport de déviation soit possible à obtenir, vous devez d'abord avoir des données "implantées" dans votre fichier.

Les données implantées sont obtenues lorsque vous êtes en mise en place de points et que vous appuyez sur le bouton "mesurer" après avoir implanté un point. Au fur et à mesure que vous "implantez" chaque point, les données implantées de ce point sont enregistrées en arrière-plan pour que vous puissiez les exporter via un rapport de déviation, ou lors de l'exportation d'informations générales sur les points.

Consultez cet article pour comprendre la mise en place des points (implantation des points), et cet article pour comprendre comment importer et exporter des informations sur les points, en général.

Voici le bouton mesurer que vous devez appuyer pendant la mise en place des points afin de garantir l'obtention des données implantées :

Comment Exporter des Rapports de Déviation :

Étape 1 : Accédez à l'Onglet Rapports

Trouvez l'exportation du rapport de déviation disponible dans la section des rapports :

Étape 2 : Attribuez votre Modèle Préféré

Vous avez la possibilité de modifier le modèle et le type d'exportation de votre rapport de déviation

Étape 3 : Modifiez votre Modèle (si nécessaire)

Vous pouvez appuyer sur le bouton "modifier le modèle" pour éditer les informations trouvées dans l'en-tête et le pied de page de votre rapport de déviation :

Étape 4 : Exportez le Rapport de Déviation

Il vous suffit d'appuyer sur les coches vertes jusqu'à ce que vous puissiez enregistrer le rapport de déviation à l'emplacement de votre choix sur la tablette.

Comment Comprendre les Données dans un Rapport de Déviation

Les données sont organisées pour voir rapidement les erreurs :

  • Les points implantés sont étiquetés avec un suffixe "_Stk"
  • Les coordonnées du point de mise en place et du point implanté sont faciles à trouver et à comparer
  • Du texte rouge avec des triangles jaunes apparaît pour tout point implanté hors de votre tolérance prévue
    • Veuillez consulter cet article pour comprendre ce qu'est la tolérance et comment la définir.
  • Lors de l'exportation en fichier Excel, vous pouvez ajuster et formater les données à votre convenance.

Dans l'exemple de capture d'écran ci-dessous, la tolérance était de 8 mm sur la mise en place, et de 11 mm en hauteur. Le logiciel a identifié les erreurs où mes points ont été implantés hors tolérance par rapport au plan :

 

Cet article vous a-t-il été utile ?

Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 3 sur 3

Commentaires

0 commentaire

Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.