Utilisation de la vue caméra

  • Mise à jour

Présentation

La vue caméra dans HCL fournit un flux visuel en direct du PLT afin de faciliter les tâches de positionnement, d’alignement, d’inspection et de vérification précises.

Les PLT 300 et PLT 400 utilisent le même concept de base pour la vue caméra, tandis que le PLT 400 propose des options de configuration et de superposition supplémentaires pour des cas d’utilisation plus avancés.

Pour ouvrir la vue caméra, ouvrez l’application View CAD et cliquez sur l’icône de caméra en haut de l’écran.

               

Exemple d’icône de caméra : si un symbole de cadenas est affiché, l’appareil est verrouillé sur une cible

Démonstration de la vue caméra sur le PLT 300

Démonstration de la vue caméra sur le PLT 400

Vue caméra sur le PLT 300

Principaux éléments de l’interface (PLT 300)

Image de la caméra en direct affichée en plein écran, avec un curseur de zoom sur le côté droit pour agrandir l’image

En haut de l’écran, vous pouvez sélectionner le type de prisme ou de cible, ainsi que la mesure laser si nécessaire

Le réticule central indique le point cible actuel, avec un indicateur de déplacement ou de panoramique affichant l’ajustement directionnel lorsque Smart Target est activé. Consultez cet article pour savoir où activer l’option Smart Target.

       

L’icône située en bas à gauche modifie le déplacement du réticule et ajoute des boutons pour effectuer de petits ajustements directionnels

Cette icône située en haut à droite recherche une cible dans la vue caméra et se verrouille sur un prisme ou une cible

L’icône de cadenas située au milieu à droite verrouille la vue actuelle du PLT

La coche verte située en bas à droite confirme la position de caméra sélectionnée du PLT

       

Dans la vue caméra, cliquez sur l’icône de carte en haut à gauche pour ouvrir la vue CAO du dessin

Ensuite, cliquez sur l’icône de caméra en haut à gauche pour revenir à la vue caméra

Lorsque le GPS est activé, cette icône « me trouver » située en bas à gauche permet au PLT de rechercher la tablette dans l’angle autorisé. Pour plus d’informations, consultez cet article

Vue caméra sur le PLT 400 

La vue caméra du PLT 400 reprend les fonctionnalités du PLT 300 et ajoute la configuration de la caméra ainsi que la personnalisation des superpositions afin de prendre en charge des scénarios d’inspection, d’alignement et de guidage plus complexes

Principaux éléments de l’interface (PLT 400)

Image de la caméra en direct affichée en plein écran, avec un curseur de zoom sur le côté droit pour agrandir l’image

L’icône située en haut du curseur de zoom zoome sur la caméra afin de centrer la cible et de la rendre clairement visible

L’icône située en bas du curseur de zoom effectue un zoom arrière dans la vue caméra

En haut de l’écran, vous pouvez sélectionner le type de prisme ou de cible, ainsi que la mesure laser si nécessaire

Le réticule central indique le point cible actuel, avec un indicateur de déplacement ou de panoramique affichant l’ajustement directionnel lorsque Smart Target est activé. Consultez cet article pour savoir où activer l’option Smart Target.

       

L’icône située en bas à gauche modifie le déplacement du réticule et ajoute des boutons pour effectuer de petits ajustements directionnels

Cette icône située en haut à droite recherche une cible dans la vue caméra et se verrouille sur un prisme ou une cible

La coche verte située en bas à droite confirme la position de caméra sélectionnée du PLT

La vue caméra du PLT 400 comprend un panneau dédié aux paramètres de la caméra sur le côté droit de l’écran.

Le curseur de luminosité ajuste l’exposition de la caméra afin de rendre l’image plus claire ou plus sombre

Le réglage de la résolution améliore la qualité du flux vidéo de la caméra lorsqu’il est défini sur Élevée

Le verrouillage automatique peut être activé ou désactivé sur le côté droit
 
Pour les paramètres de superposition disponibles dans l’onglet situé à droite, consultez cet article sur les paramètres d’écran et de vue
Le niveau de zoom est affiché en bas de l’écran

       

Dans la vue caméra, cliquez sur l’icône de carte en haut à gauche pour passer à la vue CAO du dessin
Dans les paramètres de la vue CAO, cliquez sur l’icône de caméra en haut à gauche pour revenir à la vue caméra

Lorsque le GPS est activé, cette icône « me trouver » située en bas à gauche permet au PLT de rechercher la tablette dans l’angle autorisé. Pour plus d’informations, consultez cet article

Fonctionnalités supplémentaires du PLT 400

Le PLT 400 permet de laisser la vue caméra ouverte pendant qu’il se verrouille sur des cibles
Lorsqu’une application est sélectionnée dans la vue CAO, une icône de caméra apparaît en bas à droite. Cliquez dessus pour ouvrir une vue caméra plus petite dans le même coin
Vue caméra réduite affichée en bas à droite de l’écran

Cliquer sur ces flèches dans la petite vue caméra réduit la vue caméra

Cette icône située en haut à droite recherche une cible dans la vue caméra et se verrouille sur un prisme ou une cible

Cette icône située en bas à droite de la vue caméra effectue un zoom arrière et recherche les cibles potentielles

Workflow type (PLT 300 et PLT 400)

  1. Ouvrez la vue caméra
  2. Sélectionnez le type de cible prismatique ou le laser
  3. Positionnez le PLT 300 de façon à ce que le prisme ou la cible soit visible dans la vue caméra
  4. Alignez la cible à l’aide du réticule central
  5. Ajustez le zoom si nécessaire pour améliorer la visibilité
  6. Cliquez sur l’icône de cadenas en haut à droite de l’écran
  7. Attendez que l’outil se verrouille sur le prisme ou la cible ; cela est indiqué par une icône de caméra accompagnée d’un symbole de cadenas

Bonnes pratiques et aide concernant la qualité de l’image

  • Nettoyez régulièrement l’objectif de la caméra pour obtenir une qualité d’image optimale.
  • Ajustez la luminosité et la résolution sur le PLT 400 en fonction des conditions d’éclairage.
  • Utilisez les superpositions sur le PLT 400 uniquement lorsque cela est nécessaire afin d’éviter une surcharge visuelle.
  • Un signal Wi-Fi amélioré peut contribuer à la netteté de l’image. Consultez cet article pour obtenir de l’aide concernant le dépannage du Wi-Fi.
  • Lors de mesures manuelles, utilisez tous les outils afin de garantir une position laser précise : joystick, résolution, luminosité, etc.
  • Lors du verrouillage sur des prismes ou des cibles, l’image de la caméra sert uniquement de guide ; le télescope optique de l’outil pourra toujours se verrouiller sur les cibles, quelle que soit la qualité de l’image de la caméra au moment du verrouillage de la cible.

Avertissement « Too Steep » lors du suivi d’un prisme

Un avertissement Too Steep apparaît lorsque l’angle vertical entre la station totale et le prisme suivi dépasse la plage de suivi prise en charge (entre 125° et 235°). Dans ce cas, la station totale peut perdre le prisme et les performances de suivi peuvent être affectées.

Pour résoudre cet avertissement, ajustez la hauteur du prisme ou celle de la station totale afin de ramener le prisme dans la plage de suivi prise en charge. Une fois l’angle réduit, le suivi normal du prisme peut reprendre.


Cet article vous a-t-il été utile ?

Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 2 sur 2

Commentaires

0 commentaire

Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.