Ez a cikk áttekinti a PLT 400 kezelési útmutatóját, hogy biztosítsa a PLT 400 alapvető műszaki adatainak megértését. Ha a PLT 400 pontosságának műszaki részleteire van szüksége, tekintse meg inkább ezt a cikket.
A PLT 400 műszaki adatai
- Tömeg akkumulátor nélkül: 6,2 kg / 13,7 lb
-
Névleges feszültség: 21,6 V
- A PLT 400 total station műszerekkel csak B22/4.0 akkumulátorokat használjon, illetve PLT 400-22 (Nuron akkumulátoros változat) használata esetén kizárólag B-22 55 és B-22 85 akkumulátorokat használjon.
-
Maximális tengerszint feletti magasság: 2000 m (6561 láb 8 hüvelyk)
- Ez azt jelenti, hogy az eszközt nem szabad a tengerszint felett 2000 méternél magasabban (a vonatkoztatási szint felett) működtetni. Ennek oka, hogy nagyobb magasságokban a légnyomás és a hőmérséklet olyan mértékben változik, amelyhez a PLT 400 nem tud alkalmazkodni. Ezen a tartományon belül maradva a lézer, a kalibrációs érzékelők és az akkumulátor is működőképes marad.
-
Üzemi hőmérséklet: –20 °C és 50 °C között (–4 °F és 122 °F között)
- Ez az eszköz alkatrészeinek (elektronika, optika stb.) belső hőmérséklet-tartományára vonatkozik. Az eszköz ezen a tartományon belül belül nem melegszik túl és nem fagy meg.
- Tárolási hőmérséklet: –20 °C és 70 °C között (–4 °F és 158 °F között)
-
Környezeti hőmérséklet működés közben: –17 °C és 50 °C között (1 °F és 122 °F között)
- Ez arra a külső hőmérséklet-tartományra vonatkozik, amelyben a PLT 400 használatban van.
-
Védettségi fokozat: IP55
- Az IP az „Ingress Protection”, azaz a behatolás elleni védelem rövidítése, amely azt jelzi, hogy az eszköz milyen védelmet nyújt a nem kívánt anyagok bejutása ellen. Az 55-ös IP-besorolás első számjegye (5) azt jelenti, hogy az eszköz védett a por ellen. Nem teljesen porzáró, de a por bejutása nem zavarja a normál működést. A második számjegy (5) azt jelenti, hogy védett a vízsugarakkal, például esővel és tömlőből érkező vízpermettel szemben.
- A PLT 400 normál körülmények között működik építkezéseken, kültéren és poros környezetben. Ne feledje, hogy az eszköz nem vízálló (nem meríthető vízbe, és nem arra tervezték, hogy heves esőnek, folyamatos havazásnak vagy nagynyomású tisztításnak legyen kitéve). Ugyanakkor elég strapabíró a tipikus munkaterületi körülményekhez. Ennek ellenére ajánlott védeni az időjárás viszontagságaitól, például esőben letakarni, porral járó erős szélben szüneteltetni a munkát, valamint nedvesedés esetén rendszeresen megszárítani.
-
Maximális relatív páratartalom: 90%
- Ne feledje, hogy a 90%-os páratartalom rendkívül magas. Kövesse az időjárás-előrejelzéseket, de hacsak a körülmények nem kifejezetten trópusiak, valószínűleg ritkán éri el ezt a páratartalmat. Ne feledje, hogy a páratartalom páralecsapódással járhat, a páralecsapódás pedig az elektronika rövidzárlatához vagy korróziójához vezethet.
- Forgási sebesség: 135° /s
- Távcső áthelyezése: 3,2 s
-
Menet: 5/8 hüvelyk
- Ez az eszköz alján található menet állvány vagy egyéb eszközök rögzítéséhez.
-
Kommunikációs szabvány: WiFi, két sáv: 2,4 GHz és 5 GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, továbbfejlesztett adatátviteli sebesség (nagy hatótávolságú Bluetooth)
- A WiFi-vel vagy más kapcsolattal kapcsolatos részletes segítségért tekintse meg ezt a cikket. A PLT 400 szinte bármilyen WiFi-hálózathoz képes csatlakozni, beleértve a nagy sebességű hálózatokat is.
-
Maximális kibocsátott átviteli teljesítmény, WiFi FCC/ETSI esetén: 24,5 dBm/18,4 dBm
- FCC: Federal Communications Commission (USA), ETSI: European Telecommunications Standards Institute (EU), dBm: az 1 milliwatthoz viszonyított decibel.
- A PLT 400 megfelel a vezeték nélküli kibocsátásra vonatkozó jogi követelményeknek az adott országokban, így segít megelőzni, hogy az eszköz zavarja a helyszínen található egyéb berendezéseket, különösen sűrűn használt környezetben.
-
WiFi-frekvenciatartomány:
- 2,4 GHz-es sáv: 2400 MHz–2483,5 MHz – régebbi és szélesebb körben használt, nagyobb hatótávolsággal, de zsúfoltabb (sok eszköz használja, ezért nehéz lehet olyan környezetben használni, ahol nagy a forgalom).
- 5 GHz-es sáv: 5150 MHz–5350 MHz vagy 5470 MHz–5835 MHz – újabb és gyorsabb frekvencia rövidebb hatótávolsággal és kevesebb interferenciával. Ez a sáv jó választás zsúfolt környezetben, de a hatótávolság korlátozott lehet.
- a különböző MHz-tartományok az alsó és felső sávokra vonatkoznak, amelyeket a PLT 400 támogatni képes.
- Maximális kibocsátott átviteli teljesítmény, Bluetooth: 9,5 dBm
- Bluetooth-frekvenciatartomány: 2400 MHz–2483,5 MHz
Lézeres távolságmérés adatai
-
Hullámhossz/szín: 646 nm–674 nm / vörös
- A vörös lézereket tartják az emberi szem számára legjobban láthatónak. A legtöbb felületről jól visszaverődnek, ami segíti a pontos távolság- és szögmérést. Ne feledje azonban, hogy nagyon sötét, fényes vagy átlátszó felületeken (például üvegen vagy fekete habon) ez a lézer nehézségekbe ütközhet. A mérési hibákkal kapcsolatos további segítségért tekintse meg ezt a cikket.
-
Lézerosztály az IEC 60825-1 szabvány szerint: 2
- A felhasználóknak kerülniük kell a lézersugárba való közvetlen betekintést. Szükség esetén a lézerbiztonsággal kapcsolatos információkért tekintse meg az IEC-dokumentumokat.
-
Maximális átlagos kimeneti teljesítmény: < 1 mW
- Ez a „2. lézerosztály” követelményeinek része, amely szerint a szem véletlen besugárzása nem okozhat sérülést (további információért lásd az IEC-dokumentumokat). Ez a lézerosztály nem igényel nagy energiát, ami hozzájárul a PLT 400 akkumulátorának hatékony működéséhez.
-
Impulzus időtartama/frekvenciája: 0,06 ns–2,5 ns / 3 MHz–102 MHz
- A nanoszekundum a másodperc egymilliárdod része. A rövidebb impulzus-időtartam pontosabb időzítést és pontosabb méréseket jelent. A MHz másodpercenként 1 millió ciklust jelent. A frekvencia a mérési körülményekhez igazodik (például alacsony frekvencia nagy hatótávolságú vagy matt felületek mérésekor, illetve magas frekvencia rövid hatótávolságú vagy fényvisszaverő célpontok mérésekor).
-
Sugárdivergencia: 0,1 mrad–5,5 mrad
- A milliradián (mrad) a szögmérés mértékegysége. 0,1 mrad = 1 mm 10 méteren, 5,5 mrad = 55 mm 10 méteren.
- A szűkebb vagy szélesebb divergencia a mérési körülményektől függően lehet fontos – például kis/fényvisszaverő célpontok, illetve egyenetlen/érdes felületek esetén.
Követési adatok (LED-követő)
- Csúcshullámhossz: ≤ 810 nm
-
Sugárzási intenzitás 20 cm távolságban (108 μs/109 Hz):
- Jellemző átlagérték: 3 mW/cm²
- Maximális: 0,24 mW/cm²
- Maximális impulzus-időtartam/frekvencia: 108 μs / 330 Hz
- Sugárdivergencia (2θ₁/₂): 20°
- Követési tartomány POA 25: 1,5 m–100 m (4 láb 11,1 hüvelyk–328 láb 1 hüvelyk)
- Követési tartomány POA 20: 1,5 m–400 m (4 láb 11,1 hüvelyk–1312 láb 4 hüvelyk)
Kameraadatok
-
Nyílásszög (folyamatos fókusz): 2°–30° (0,03 rad–0,5 rad)
- A kamera a feladattól függően ezekhez a szögekhez tud igazodni.
-
Fókusztartomány: ≥ 5 m (16 láb 5 hüvelyk)
- A kamera élesen tud fókuszálni legalább 5 méterre lévő tárgyakra. A közelebbi tárgyak homályosnak tűnhetnek.
- Felbontás: 1–7 m: 1920x1080 (2,1 MPx), 7 m-en túl: 960 x 540
Hozzászólások
0 hozzászólás
Hozzászólások írásához jelentkezzen be.