Ez a cikk áttekinti a PLT 400 használati útmutatóját, hogy biztosan megértsd a PLT 400 alapvető műszaki adatait. Ha a PLT 400 pontosságának műszaki megértésére van szükséged, kérjük, tekintsd meg ezt a cikket.
PLT 400 műszaki adatok
- Súly akkumulátor nélkül: 6,2 kg / 13,7 lb
-
Névleges feszültség: 21,6 V
- Csak a B22/4.0 akkumulátorokat használd a PLT 400 totálállomásokhoz
-
Maximális helyszínmagasság a tengerszint felett: 2 000 m (6 561 láb 8 hüvelyk)
- Ez azt jelenti, hogy a szerszámot nem szabad 2 000 m-nél magasabban használni a tengerszint felett (a tengerszint feletti magasság felett). Ennek oka, hogy a magasabb tengerszint feletti magasságoknál a légnyomás és a hőmérséklet változásai vannak, amelyeket a PLT 400 nem tud kompenzálni. Ebben a tartományban maradva a lézer, a kalibrációs érzékelők és még az akkumulátor is működőképes marad.
-
Üzemi hőmérséklet: -20°C-tól 50°C-ig (-4°F-tól 122°F-ig)
- Ez az eszköz belső komponenseinek (elektronika, optika stb.) hőmérsékleti tartományára vonatkozik. Ebben a tartományban az eszköz nem fog túlmelegedni vagy belül megfagyni.
- Tárolási hőmérséklet: -20°C-tól 70°C-ig (-4°F-tól 158°F-ig)
-
Környezeti hőmérséklet az üzemeltetéshez: -17°C-tól 50°C-ig (1°F-tól 122°F-ig)
- Ez az a külső hőmérsékleti tartomány, amelyben a PLT 400 használatban van.
-
Védettségi fokozat: IP55
- Az IP az "Ingress Protection" rövidítése, vagyis a nem kívánt anyagok eszközbe való bejutásának védelme. Az 55-ös IP besorolás első számjegye (5) azt jelenti, hogy por elleni védelem van. Nem teljesen pormentes, de a por bejutása nem akadályozza a normál működést. A második számjegy (5) azt jelenti, hogy védelem van vízsugarak ellen, mint például eső, locsolócső permete stb.
- A PLT 400-nak normálisan kell működnie építkezéseken, szabadban és poros környezetben. Tudni kell azonban, hogy az eszköz nem vízálló (nem tervezték merítésre vagy erős eső, állandó hó vagy nagy nyomású tisztítás hatásának kitettségre). Azonban elég masszív a tipikus munkakörülményekhez. Az eszköz védelme az elemekkel szemben mégis ajánlott, például eső elleni takarással, erős szeles poros időszakban a munka szüneteltetésével, és rendszeres szárítással nedvesség esetén.
-
Maximális relatív páratartalom: 90%
- Megjegyzés: a 90% páratartalom rendkívül magas. Figyeld az időjárás-előrejelzéseket, de hacsak nem nagyon trópusi körülmények között vagy, valószínűleg nem éred el gyakran ezt a páratartalmat. Tudni kell, hogy a páratartalom kondenzációval jár, és a kondenzáció rövidzárlatot vagy korróziót okozhat az elektronikában.
- Forgási sebesség: 135° /s
- Távcső újrapozícionálása: 3,2 s
-
Menet: 5/8 hüvelyk
- Ez az eszköz alján található menet állvány vagy más eszköz csatlakoztatásához.
-
Kommunikációs szabvány: WiFi, kettős 2,4 GHz és 5 GHz sáv, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Enhanced Data Rate (Hosszú hatótávolságú Bluetooth)
- Részletes segítségért WiFi vagy más kapcsolat esetén kérjük, tekintsd meg ezt a cikket. A PLT 400 szinte bármilyen WiFi hálózathoz csatlakozni tud, beleértve a nagy sebességű hálózatokat is.
-
Maximális kibocsátott adóteljesítmény, WiFi FCC/ETSI szerint: 24,5 dBm/18,4 dBm
- FCC: Federal Communications Commission (USA), ETSI: European Telecommunications Standards Institute (EU), dBm: decibel az 1 milliwatthoz viszonyítva.
- A PLT 400 megfelel az adott országok vezeték nélküli kibocsátási jogszabályainak, segítve az eszköz interferencia-mentes működését más helyszíni berendezésekkel, különösen sűrű környezetben.
-
WiFi frekvenciatartomány:
- 2,4 GHz sáv: 2 400 MHz-től 2 483,5 MHz-ig – régebbi és szélesebb körben használt, nagyobb hatótávolsággal, de zsúfoltabb (sok eszköz használja, nehéz lehet forgalmas környezetben használni).
- 5 GHz sáv: 5 150 MHz-től 5 350 MHz-ig vagy 5 470 MHz-től 5 835 MHz-ig – újabb és gyorsabb frekvencia rövidebb hatótávolsággal és kevesebb interferenciával. Ez jó sáv forgalmas környezetben, de a hatótávolság korlátozott lehet.
- A különböző MHz tartományok az alsó és felső sávokra utalnak, amelyeket a PLT 400 támogatni tud.
- Maximális kibocsátott adóteljesítmény, Bluetooth: 9,5 dBm
- Bluetooth frekvenciatartomány: 2 400 MHz-től 2 483,5 MHz-ig
Lézeres távolságmérés adatai
-
Hullámhossz/Szín: 646 nm-től 674 nm-ig / Vörös
- A vörös lézerek a leglátványosabbak az emberi szem számára. Jól verődnek vissza a legtöbb felületről, ami segíti a pontos távolság- és szögméréseket. Tudni kell, hogy nagyon sötét, fényes vagy átlátszó felületeken (például üveg vagy fekete hab) ez a lézer nehézségekbe ütközhet. További segítségért a mérési hibákhoz lásd ezt a cikket.
-
Lézer osztály az IEC 60825-1 szerint: 2
- A felhasználóknak kerülniük kell a lézersugár közvetlen nézését. Szükség esetén lásd az IEC dokumentumokat a lézerbiztonságról.
-
Maximális átlagos teljesítménykimenet: < 1 mW
- Ez a "lézer osztály 2" követelményeinek része, amely szerint a véletlen szemexpozíció nem okoz károsodást (további információkért lásd az IEC dokumentumokat). Ez a lézerosztály nem igényel nagy energiát, ami hozzájárul a PLT 400 akkumulátor-hatékonyságához.
-
Impulzus időtartama/frekvenciája: 0,06 ns-től 2,5 ns-ig / 3 MHz-től 102 MHz-ig
- A nanosecundum a másodperc milliárdmásodrésze. A rövidebb impulzusidő pontosabb időzítést és pontosabb méréseket jelent. A MHz 1 millió ciklust jelent másodpercenként. A frekvencia a mérési körülményektől függően állítódik be (például alacsony frekvencia hosszú távolságú vagy matt felületi mérésekhez, magas frekvencia rövid távolságú vagy tükröződő célpontokhoz).
-
Sugár szóródása: 0,1 mrad-tól 5,5 mrad-ig
- A milliradián (mrad) a szögmérés egysége. 0,1 mrad = 1 mm 10 méteren, 5,5 mrad = 55 mm 10 méteren.
- A szűkebb vagy szélesebb szóródás fontos lehet a mérési körülményektől függően – például kis/tükröződő célpontok vagy egyenetlen/érdes felületek esetén.
Követési (LED Tracker) adatok
- Csúcshullámhossz: ≤ 810 nm
-
Sugárzás intenzitása 20 cm távolságban (108 μs/109 Hz):
- Tipikus átlag: 3 mW/cm²
- Maximális: 0,24 mW/cm²
- Maximális impulzus időtartam/frekvencia: 108 μs
- Sugár szóródás (2θ₁/₂): 20°
- Követési tartomány POA 25: 1,5 m-től 100 m-ig (4 láb 11,1 hüvelyk-től 328 láb 1 hüvelyk-ig)
- Követési tartomány POA 20: 1,5 m-től 400 m-ig (4 láb 11,1 hüvelyk-től 1 312 láb 4 hüvelyk-ig)
Kamera adatok
-
Nyílásszög (folyamatos fókusz): 2°-tól 30°-ig (0,03 rad-tól 0,5 rad-ig)
- A kamera a feladattól függően képes ezekhez a szögekhez igazodni
-
Fókusztávolság: ≥ 5 m (16 láb 5 hüvelyk)
- A kamera tisztán fókuszál olyan tárgyakra, amelyek legalább 5 m távolságra vannak. Ennél közelebbi tárgyak homályosak lehetnek.
- Felbontás: 1-7 m: 1920x1080 (2,1 MPx), 7 m felett: 960 x 540
Hozzászólások
0 hozzászólás
Hozzászólások írásához jelentkezzen be.