Qual è la precisione del PLT 400 e come posso assicurarmi che rimanga preciso?

  • Aggiornato

Esclusione di responsabilità: per informazioni ufficiali sulla precisione, consultare il manuale operativo. La precisione del tracciamento e delle misurazioni dipende fortemente dalla competenza dell’utente finale e dalla sua comprensione dello strumento.

Specifiche di precisione del PLT 400 - Spiegazione

Il PLT 400 offre una precisione a livello millimetrico a 100 m ed è particolarmente indicato per le applicazioni generali nel settore delle costruzioni. Per rispondere alle domande sulla precisione è necessario considerare diversi fattori, che verranno trattati in questo articolo. Per una risposta rapida sulla precisione, tenere presenti i seguenti punti:

  • Il PLT 400 presenta un errore angolare di 2-4 secondi d’arco, il che significa che a 100 m sarà presente, rispettivamente, solo una deviazione di 1-2 mm a quella distanza, dovuta all’errore di precisione angolare dello strumento.

  • A 100 m, il PLT 400 presenta un errore di misurazione della distanza di 2,2-3 mm, a seconda di come viene effettuata la misurazione (vedere di seguito).

  • Gli errori vengono testati secondo le norme ISO 17123-3 e 17123-4, il che significa che sono coerenti e tracciabili.

  • Il PLT 400 utilizza un metodo di calibrazione automatica sul campo per garantire che lo strumento sia livellato in modo costante e che i componenti dell’unità della testa siano correttamente allineati per effettuare misurazioni precise.

  • Il software Hilti Construction Layout è intuitivo e segnala all’utente finale le incoerenze nelle misurazioni, oltre a fornire indicazioni visive per guidare le correzioni.

Tuttavia, per mantenere la precisione nelle applicazioni di tracciamento non è sufficiente basarsi solo sulle specifiche di precisione dello strumento, poiché anche le condizioni del cantiere e la competenza dell’utente finale possono influire sulle prestazioni dello strumento. Pertanto, più avanti in questo articolo verranno illustrate strategie per l’utente finale utili a mantenere la precisione dello strumento e a ridurre al minimo i potenziali errori. Prima di tutto, però, di seguito vengono chiarite e spiegate le specifiche relative alla misurazione angolare e della distanza dello strumento.

Precisione della misurazione angolare (ISO 17123-3)

Il PLT 400 può essere acquistato come strumento da 2 secondi d’arco o da 4 secondi d’arco, a seconda della propria posizione geografica. Un secondo d’arco è un’unità molto piccola utilizzata per misurare gli angoli, soprattutto in settori come la topografia, l’astronomia e la navigazione, e rappresenta una frazione di un grado angolare. Per visualizzare il concetto: un cerchio ha 360 gradi, ogni grado ha 60 minuti e ogni minuto ha 60 secondi d’arco.

In altre parole, indipendentemente dalla versione di PLT 400 acquistata, la precisione angolare presenta un errore molto ridotto. Naturalmente, uno strumento da 2 secondi d’arco è più preciso, ovvero presenta un errore angolare inferiore, rispetto a uno strumento da 4 secondi d’arco; tuttavia, spesso questi errori sono molto difficili da rilevare, a meno che non vengano effettuate misurazioni estremamente lunghe (oltre 300 metri) con lo strumento.

Ad esempio, nei cantieri edili, la portata massima tipica delle attività di tracciamento è di circa 100 metri. A questa distanza, l’errore angolare tecnico massimo di uno strumento da 2 o 4 secondi d’arco corrisponde, rispettivamente, a una deviazione laterale di 1 mm e 2 mm. Sebbene vi siano altri fattori che influenzano la precisione delle stazioni totali, un errore di precisione così ridotto in secondi d’arco è sicuramente molto incoraggiante.

Quando dovrei prendere in considerazione strumenti con una precisione ancora maggiore in secondi d’arco?

Per progetti di tracciamento a distanze particolarmente lunghe, come i rilievi topografici, i lavori stradali e sui ponti, ecc., nei quali i prismi vengono misurati costantemente a oltre 300 m di distanza (fino a quasi 1 miglio o 1,6 km), è opportuno prendere in considerazione uno strumento con un errore angolare ancora più ridotto. Gli errori di precisione angolare diventano più rilevanti a distanze estremamente elevate dallo strumento.

Precisione della misurazione della distanza (ISO 17123-4)

Il PLT 400 può effettuare una misurazione in tre modi diversi, a seconda di ciò che lo strumento sta osservando o seguendo. Di seguito sono riportati i dettagli tecnici sulla precisione per questi tre metodi di misurazione disponibili, relativamente alla misurazione della distanza:

Precisione della misurazione standard:

+/-2 mm + 2 ppm. Si riferisce alle misurazioni generali effettuate con il laser dello strumento verso target riflettenti progettati per le stazioni totali, come nastri riflettenti, pellicole o anche prismi. Si tratta di un errore EDM, ovvero un errore elettronico della distanza, dovuto al laser dello strumento. Ciò significa che, quando si utilizza il laser per misurare un target riflettente progettato per le stazioni totali, esiste una probabilità fissa di un errore di misurazione della distanza di 2 mm e un errore variabile di 2 ppm (spiegato di seguito).

Come già accennato, i prismi possono essere misurati in modalità standard, ma nella maggior parte dei casi vengono “agganciati” tramite la modalità di tracciamento del prisma (spiegata anch’essa di seguito), che presenta un errore di precisione diverso. Il motivo è che, senza il sistema di tracciamento del prisma con aggancio, gli utenti devono puntare manualmente al centro del prisma, operazione generalmente meno precisa rispetto al semplice aggancio tramite il sistema di tracciamento del prisma.

Precisione della misurazione senza riflettore:

+/-2 mm + 2 ppm. Si riferisce alle misurazioni generali effettuate con il laser dello strumento (EDM) verso superfici generiche. Tra gli esempi rientrano superfici opache (non lucide) naturali o artificiali, come cemento (il caso più comune), legno, superfici verniciate non lucide e superfici ruvide non metalliche. L’errore di misurazione della distanza è uguale a quello della precisione della misurazione standard: esiste una probabilità fissa di un errore di misurazione della distanza di 2 mm e un errore variabile di 2 ppm (spiegato di seguito).

È importante notare che il laser (EDM) non è ideale per misurare superfici altamente riflettenti (ad eccezione dei target riflettenti per stazioni totali). Inoltre, è necessario prestare attenzione quando si misura un’area che potrebbe essere influenzata da materiale altamente riflettente (come una parete scura accanto a oggetti molto lucidi). Il motivo è che il laser potrebbe disperdersi o essere assorbito da questa luce, il telescopio della stazione totale potrebbe rilevare riflessi falsi causando il fallimento delle misurazioni oppure potrebbero verificarsi errori maggiori nella misurazione della distanza.

Per ulteriori informazioni, consultare questo articolo relativo al lavoro in condizioni di buio o di luce.

Precisione del tracciamento del prisma:

+/-3 mm. Si riferisce al sistema di tracciamento del prisma nell’unità della testa, che combina l’EDM e i dispositivi telescopici dello strumento per trovare e seguire il centro di un prisma. La stazione totale utilizza il sistema di telecamere integrato nello strumento per trovare il centro di un prisma tramite riflessi a infrarossi, quindi utilizza l’EDM per inviare la misurazione della distanza al telescopio.

Questo sistema presenta un errore fisso di 3 mm quando lo strumento segue o misura attivamente un prisma. Si tratta della combinazione dell’errore EDM standard e dell’errore associato al tracciamento di un prisma.

Cosa significa l’errore PPM per le misurazioni della distanza?

Prendendo come esempio la precisione della misurazione standard menzionata sopra, +/-2 mm + 2 ppm significa che esiste un errore fisso di +/-2 mm nella misurazione della distanza, indipendentemente dalla distanza verso cui si sta misurando. Inoltre, esiste un errore variabile di 2 ppm, ovvero un errore di 2 mm aggiunto ogni 1.000 metri.

Quindi, a 100 m, l’errore aggiuntivo dovuto ai ppm sarebbe di 2 mm + (2 x 0,1 mm) = errore di +/-2,2 mm.

Come può il PLT 400 essere una soluzione precisa anche in presenza di errori interni fissi?

Gli errori sono quasi inevitabili, indipendentemente dal tipo di lavoro di tracciamento eseguito. Nulla è perfetto. Il vantaggio di una stazione totale è che gli errori sono noti, gli errori sono coerenti e gli errori sono gestibili.

Ciò significa che gli utenti finali possono prepararsi completamente ad affrontarli e comprenderne le implicazioni nel proprio lavoro. Gli errori delle stazioni totali possono essere considerati, mentre i metodi tradizionali di tracciamento o misurazione lasciano molto più spazio a errori e incoerenze.

Con il PLT 400 e gli altri strumenti di tracciamento Hilti, il software Hilti Construction Layout è intuitivo, rendendo il funzionamento delle stazioni totali meno intimidatorio e più facile da comprendere.

Quali fattori potrebbero influire sulla precisione della stazione totale?

Sebbene lo strumento sia molto preciso per il tracciamento generale in cantiere, l’utente finale deve prestare attenzione per mantenerne la precisione. Di seguito sono elencate le azioni importanti da intraprendere per mantenere la precisione:

Prima di iniziare il lavoro

  1. Adattare lo strumento alla temperatura ambiente (soprattutto dopo il trasporto o lo stoccaggio) - prima dell’uso, lasciarlo nell’ambiente in cui si intende lavorare, affinché la temperatura interna si adatti alle condizioni ambientali. Per ulteriori informazioni sull’impatto delle condizioni atmosferiche sulle stazioni totali, consultare i seguenti link: adattamento alle condizioni atmosferiche e lavoro in condizioni di umidità o polvere.

  2. Lasciare che lo strumento completi la calibrazione sul campo e l’autolivellamento - questo avviene automaticamente con il PLT 400 e continuerà ad avvenire a intervalli regolari durante la giornata lavorativa. Le calibrazioni sul campo sono fondamentali per mantenere la precisione. Consultare questo link per ulteriori informazioni sulle calibrazioni sul campo.

  3. Ispezionare le ottiche/lenti - assicurarsi che gli specchi intorno al telescopio e la lente principale del telescopio siano puliti da acqua e detriti. Se si nota della condensa all’interno della lente, lasciare che lo strumento si adatti alla temperatura esterna; la condensa dovrebbe infine scomparire. Consultare questo link per informazioni sulla pulizia degli specchi.

  4. Fissare la stazione totale in modo che non sia influenzata da vibrazioni e movimenti del cantiere - i cantieri sono solitamente molto movimentati e occorre proteggere la stazione totale dal traffico o dalle vibrazioni causate dalle attività del cantiere. Consultare questo articolo per ricevere assistenza sul corretto fissaggio di una stazione totale in cantiere.

  5. Predisporre una distribuzione versatile dei punti di controllo per il posizionamento della stazione - il posizionamento della stazione è fondamentale affinché una stazione totale esegua con precisione le applicazioni di tracciamento e misurazione. Consultare questo articolo introduttivo sugli argomenti relativi al posizionamento della stazione e questo articolo relativo alle migliori pratiche per i punti di controllo.

  6. Calibrare o controllare l’asta del prisma - l’asta del prisma deve essere livellata durante l’uso per il tracciamento, al fine di mantenere la precisione. Verificare che la livella a bolla presente sull’asta indichi correttamente il livello e, se necessario, regolare le viti di livellamento della bolla.

Durante l’uso

  1. Eseguire regolarmente controlli sulla visuale posteriore - controllare regolarmente i punti di controllo stabiliti, anche dopo aver configurato lo strumento, per verificare che la precisione sia costante. Consultare questo articolo, in particolare per quanto riguarda l’applicazione dei controlli sulla visuale posteriore. Ciò è particolarmente importante se lo strumento è stato appena spostato in una nuova posizione.

  2. Consentire regolarmente allo strumento di eseguire le calibrazioni sul campo - come indicato sopra.

  3. Monitorare le condizioni atmosferiche - essere pronti a interrompere il tracciamento se le condizioni atmosferiche non sono ideali per i requisiti di precisione (vento, vibrazioni, pioggia, neve, polvere, ecc.).

  4. Mantenere i prismi puliti e privi di graffi per assicurarsi che vengano puntati correttamente - utilizzare un panno per pulire semplicemente i prismi sporchi può aiutare a garantire che la stazione totale trovi il centro con precisione ed effettui misurazioni precise.

  5. Scegliere il tipo di prisma corretto per il tracciamento o il posizionamento della stazione che si sta eseguendo - a volte gli errori più semplici possono causare errori di misurazione. Quando si utilizza HCL, assicurarsi che i target verso i quali si esegue la misurazione siano indicati correttamente anche nel software.

  6. Contrassegnare i punti in modo preciso - una stazione totale può misurare e guidare con precisione verso un punto, ma se il processo di marcatura è impreciso o incoerente, la precisione diminuirà semplicemente a causa del modo in cui i punti vengono infine contrassegnati dall’utente finale.

Dopo l’uso

  1. Pulire e ispezionare - Pulire lo strumento, in particolare da polvere e acqua. È importante riporre lo strumento in una custodia asciutta per evitare che l’umidità presente nella custodia provochi la formazione di condensa all’interno del telescopio. Inoltre, la polvere incrostata sulla parte esterna del telescopio potrebbe causare graffi. Qualsiasi elemento che ostacoli il telescopio potrebbe causare imprecisioni.

  2. Conservare lo strumento a temperatura ambiente e in luoghi asciutti - Evitare di conservare lo strumento, soprattutto per lunghi periodi, in condizioni di temperatura estreme. Ciò protegge i componenti interni, come sensori e ottiche, dall’espansione o dalla contrazione. Inoltre, aiuta a prevenire la formazione di condensa sulla lente, poiché, ad esempio, spostare lo strumento da un ambiente gelido (o quasi) a uno molto caldo potrebbe causare la formazione di condensa interna.

  3. Inviare lo strumento a un centro di assistenza per la calibrazione una volta all’anno - Le calibrazioni presso il centro di assistenza proteggono lo stato generale dello strumento e garantiscono che funzioni secondo gli standard specificati.

Ricordare che è necessario eseguire controlli costanti dell’area di lavoro per mantenere un ambiente di lavoro ottimale per il tracciamento digitale. I punti di controllo potrebbero essere stati urtati, nascosti o abbattuti; la polvere o la condensa potrebbero essere intense e influire sulle letture delle misurazioni; i dati relativi alla temperatura atmosferica e alla pressione barometrica potrebbero essere stati inseriti in modo errato nel tablet; un utente finale potrebbe dimenticare di eseguire regolarmente i controlli sulla visuale posteriore per garantire la coerenza del tracciamento, ecc.

Sebbene lo strumento sia molto preciso, è necessaria la diligenza degli utenti finali.

Questo articolo ti è stato utile?

Utenti che ritengono sia utile: 1 su 1

Commenti

0 commenti

Accedi per aggiungere un commento.