Questo articolo esamina il manuale operativo del PLT 400, per assicurarti di comprendere i dati tecnici di base del PLT 400. Se hai bisogno di una comprensione tecnica della precisione del PLT 400, consulta invece questo articolo.
Dati tecnici PLT 400
- Peso senza batteria: 6,2 kg / 13,7 lb
-
Tensione nominale: 21,6 V
- Utilizzare solo le batterie B22/4.0 con le stazioni totali PLT 400
-
Altitudine massima del sito sopra il livello di riferimento: 2.000 m (6.561 ft 8 in)
- Questo significa che non dovresti utilizzare lo strumento a un'altitudine superiore a 2.000 m sul livello del mare (sopra il riferimento). Il motivo è che altitudini più elevate comportano variazioni di pressione atmosferica e temperatura che il PLT 400 non è in grado di compensare. Rimanere in questo intervallo mantiene il laser, i sensori di calibrazione e persino la batteria in condizioni di funzionamento.
-
Temperatura di esercizio: -20°C a 50°C (-4°F a 122°F)
- Si riferisce all'intervallo di temperatura interna dei componenti del dispositivo (elettronica, ottica, ecc.). Lo strumento non si surriscalderà né si congelerà internamente in questo intervallo.
- Temperatura di conservazione: -20°C a 70°C (-4°F a 158°F)
-
Temperatura ambientale per il funzionamento: -17°C a 50°C (1°F a 122°F)
- Si riferisce all'intervallo di temperatura esterna in cui il PLT 400 viene utilizzato.
-
Grado di protezione: IP55
- IP significa "Ingress Protection", ovvero protezione dall'ingresso di materiali indesiderati nello strumento. Una classificazione IP di 55 è definita dalla prima cifra (5), che significa che è protetto contro la polvere. Non è completamente a tenuta di polvere, ma l'ingresso di polvere non interferirà con il normale funzionamento. La seconda cifra (5) indica che è protetto contro getti d'acqua, come pioggia, spruzzi da tubo, ecc.
- Il PLT 400 dovrebbe funzionare normalmente nei cantieri, all'aperto e in ambienti polverosi. Tieni presente che lo strumento non è impermeabile (non progettato per essere immerso o esposto a pioggia intensa, neve continua o pulizia ad alta pressione). Tuttavia, è abbastanza robusto per le condizioni tipiche del cantiere. Proteggerlo dagli agenti atmosferici rimane comunque una buona pratica, ad esempio coprendolo dalla pioggia, sospendendo il lavoro durante forti venti con polvere e asciugandolo regolarmente quando è bagnato.
-
Umidità relativa massima: 90%
- Nota, il 90% di umidità è estremamente elevato. Controlla le previsioni meteo, ma a meno che le condizioni non siano molto tropicali, è improbabile che si raggiunga spesso questo livello di umidità. Tieni presente che con l'umidità arriva la condensa, e con la condensa c'è il rischio di cortocircuiti o corrosione dell'elettronica.
- Velocità di rotazione: 135° /s
- Ripposizionamento del telescopio: 3,2 s
-
Filettatura: 5/8 in
- Questa è la filettatura nella parte inferiore dello strumento per il treppiede o altri dispositivi di fissaggio.
-
Standard di comunicazione: WiFi, doppia banda 2,4 GHz e 5 GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Enhanced Data Rate (Bluetooth a lunga portata)
- Per assistenza dettagliata su WiFi o altre connessioni, consulta questo articolo. Il PLT 400 può connettersi a quasi tutte le reti WiFi, incluse quelle ad alta velocità.
-
Potenza massima di trasmissione emessa, WiFi per FCC/ETSI: 24,5 dBm/18,4 dBm
- FCC: Federal Communications Commission (USA), ETSI: European Telecommunications Standards Institute (UE), dBm: decibel rispetto a 1 milliwatt.
- Il PLT 400 soddisfa i requisiti legali per le emissioni wireless nei rispettivi paesi, contribuendo a prevenire interferenze con altre apparecchiature sul sito, specialmente in ambienti densi.
-
Gamma di frequenza WiFi:
- Banda 2,4 GHz: 2.400 MHz a 2.483,5 MHz - più vecchia e più usata, con portata più lunga ma più affollata (utilizzata da molti dispositivi, potrebbe essere difficile da usare in un ambiente con molto traffico).
- Banda 5 GHz: 5.150 MHz a 5.350 MHz o 5.470 MHz a 5.835 MHz - frequenza più nuova e veloce con portata più corta e meno interferenze. Questa è una buona banda da usare in ambienti affollati, ma la portata potrebbe essere limitata.
- i diversi intervalli di MHz si riferiscono alle bande inferiori e superiori che il PLT 400 sarà in grado di supportare.
- Potenza massima di trasmissione emessa, Bluetooth: 9,5 dBm
- Gamma di frequenza Bluetooth: 2.400 MHz a 2.483,5 MHz
Dati di misurazione della distanza laser
-
Lunghezza d'onda/Colore: 646 nm a 674 nm / Rosso
- I laser rossi sono considerati i più visibili all'occhio umano. Riflettono anche bene sulla maggior parte delle superfici, il che aiuta nelle misurazioni accurate di distanza e angolo. Tieni presente che su superfici molto scure, lucide o trasparenti (come vetro o schiuma nera), questo laser potrebbe avere difficoltà. Consulta questo articolo per ulteriore assistenza sugli errori di misurazione.
-
Classe laser secondo IEC 60825-1: 2
- Gli utenti dovrebbero evitare di fissare direttamente il raggio laser. Consulta i documenti IEC per informazioni sulla sicurezza del laser, se necessario.
-
Potenza media massima in uscita: < 1 mW
- Questo fa parte dei requisiti della "classe laser 2", dove l'esposizione accidentale all'occhio non dovrebbe causare danni (vedi documenti IEC per maggiori informazioni). Questa classe laser non richiede molta energia, contribuendo all'efficienza della batteria del PLT 400.
-
Durata/frequenza dell'impulso: 0,06 ns a 2,5 ns / 3 MHz a 102 MHz
- I nanosecondi sono miliardesimi di secondo. Durate di impulso più brevi significano tempi più precisi e misurazioni più accurate. I MHz rappresentano 1 milione di cicli al secondo. La frequenza si adatterà alle condizioni durante la misurazione (ad esempio bassa frequenza per misurazioni a lunga distanza o su superfici opache e alta frequenza per misurazioni a breve distanza o su target riflettenti).
-
Divergenza del fascio: 0,1 mrad a 5,5 mrad
- Il milliradiante (mrad) è un'unità di misura angolare. 0,1 mrad = 1 mm ogni 10 metri, 5,5 mrad = 55 mm ogni 10 metri.
- Avere una divergenza più stretta o più ampia può essere importante a seconda delle condizioni di misurazione - come piccoli target riflettenti vs. superfici irregolari/ruvide.
Dati di tracciamento (LED Tracker)
- Lunghezza d'onda di picco: ≤ 810 nm
-
Intensità di radiazione a una distanza di 20 cm (108 μs/109 Hz):
- Media tipica: 3 mW/cm²
- Massima: 0,24 mW/cm²
- Durata/frequenza massima dell'impulso: 108 μs
- Divergenza del fascio (2θ₁/₂): 20°
- Gamma di tracciamento POA 25: 1,5 m a 100 m (4 ft 11,1 in a 328 ft 1 in)
- Gamma di tracciamento POA 20: 1,5 m a 400 m (4 ft 11,1 in a 1.312 ft 4 in)
Dati della fotocamera
-
Angolo di apertura (messa a fuoco continua): 2° a 30° (0,03 rad a 0,5 rad)
- La fotocamera può adattarsi a questi angoli a seconda del compito
-
Intervallo di messa a fuoco: ≥ 5 m (16 ft 5 in)
- La fotocamera può mettere a fuoco chiaramente oggetti che si trovano ad almeno 5 m di distanza. Qualsiasi cosa più vicina potrebbe apparire sfocata.
- Risoluzione: 1-7 m: 1920x1080 (2,1 MPx), oltre 7 m: 960 x 540
Commenti
0 commenti
Accedi per aggiungere un commento.