Feedback audio durante il tracciamento di punti e linee - Una guida

  • Aggiornato

Durante il tracciamento di linee e il tracciamento di punti, puoi migliorare la tua esperienza aggiungendo un feedback audio che fornisce indicazioni di prossimità durante la misurazione.

Spiegazione del feedback audio per il tracciamento di punti e linee

Quando si traccia un punto con un prisma, è possibile abilitare il feedback audio basato sulla prossimità. Non appena ti avvicini in modo misurabile al punto o alla linea selezionati, HCL riproduce un segnale di avvicinamento in loop. Il suono cambia dinamicamente man mano che ti avvicini (ad esempio, con segnali acustici più rapidi o una frequenza più alta), aiutandoti a raggiungere il punto senza dover effettuare controlli visivi continui.

Quando raggiungi la destinazione entro la tolleranza 2D impostata, HCL passa a un tono continuo per confermare che il punto o la linea sono stati raggiunti con la precisione desiderata. Se la tolleranza è disattivata, HCL utilizza internamente 1 mm come valore predefinito per il rilevamento di “destinazione raggiunta”.

Il volume del feedback audio può essere gestito utilizzando i tasti per alzare/abbassare il volume. Il volume e il dispositivo di output possono essere configurati tramite le impostazioni di Windows (ad esempio, una cuffia Bluetooth). Il segnale è progettato per essere chiaramente distinguibile dagli altri eventi audio e per rimanere comprensibile in ambienti rumorosi.

Note importanti / comportamento

  • Il feedback audio funziona solo in modalità prisma.

  • Il feedback audio si basa sulla prossimità/avvicinamento 2D (nessuna guida audio in altezza).

  • Nessun punto o linea di tracciamento selezionato → nessun audio.

  • Quando si apre Trova utente o Impostazioni, il segnale acustico si interrompe.

  • Per il tracciamento di linee, finché la linea rimane selezionata, il tono continuerà a essere udibile anche quando ci si trova entro la tolleranza.

Come abilitare/disabilitare il feedback audio nel tracciamento

Per abilitare o disabilitare il feedback audio nel tracciamento, vai semplicemente alla scheda Impostazioni generali nelle impostazioni e attivalo o disattivalo:

Correlato a

Questo articolo ti è stato utile?

Utenti che ritengono sia utile: 0 su 0

Commenti

0 commenti

Accedi per aggiungere un commento.