基準線ステーションの実施方法

  • 更新

基準線ステーションのデモ

基準線ステーションの目的

基準線ステーションは自由ステーションと目的が非常に似ています。これは、インポートされた制御点を使用せずに既存の状況を測定・記録し始めることを可能にします。

しかし、基準線ステーションが異なるのは、ステーションがステーションニングプロセス中に測定する線に基づいて座標位置を確立する点です。つまり、測定したオブジェクトの座標位置は、ステーションニング時に使用する線に対して相対的になります。したがって、測定を特定の線に基づいて参照し、その線に相対的な座標系を維持する場合、基準線ステーションは最適です。

ステーションニング後にデフォルトで開始されるアプリケーションはラインレイアウトですが、準備ができたら他のアプリケーションに進むことも可能です。詳細は以下をご覧ください。

基準線ステーションを進めるには空のプロジェクトが必要です(ポイントやCADファイルなどの既存の座標情報がない状態)。ソフトウェアはこれを確認し、サポートします。

前述の通り、基準線ステーションの主な用途は既存の現場状況のアズビルトを行い、特に設定した特定の線に基づいて案内することです。これらのアズビルトは以下の目的で使用できます:

  1. アズビルト条件に合わせたデジタル設計の準備
  2. デジタル制御点セットアップと比較してアズビルト条件のトラブルシューティング
  3. 事前にレイアウトされたオブジェクトの品質管理の実施

その利便性から、このステーション設定の独自のユースケースを見つけることもあるでしょう。

基準線ステーションを使用すべきでない場合は?

特定の座標系内の既存制御点が与えられている場合、基準線ステーションは適切な選択肢ではない可能性が高いです。制御点を使用したステーションニングをまず試みる方が良いでしょう。

制御点には設計内で特定の座標が割り当てられています。設計が指定する座標でステーションニングすると、トータルステーションの測定もデジタル設計に直接整合されます。

基準線ステーションは、特定のデジタルプランに依存せず、選択した特定の線に基づいて独自の座標系を作成できる状況で使用します。

手順1:空のプロジェクトを作成する

プロジェクトアプリケーションを開き、新しいプロジェクトを作成します。ポイントやCADファイルをインポートしないように注意してください。作業中のプロジェクトがそれであることを確認してください。

手順2:「基準線ステーション」をクリック

アクティブな「空の」プロジェクトができたら、ホーム画面から「基準線ステーション」をクリックします。

手順3:基準線を特定する

ステーションニングの基準線としたい現場の線を特定します。

ソフトウェアはこの線上で最初に測定したポイントをプロジェクトの「0,0」座標として扱います。2番目のポイントは座標系の「北」方向となり、CADプランの(0,N)位置を表します。

例えば、最初のポイントを測定すると自動的にプランの(0,0)座標として保存されます。次に10m離れたポイントを測定すると、そのポイントはプラン上の(0,10)として保存されます。

この座標系を使用すると、測定したポイントの位置はすべてこの座標系に関係します。例えば、線の右に1m、(0,0)から「北」に2mのポイントを測定すると、そのポイントは(1,2)の座標位置として記録されます。

基準線ステーションを練習すると座標系の仕組みが理解できるでしょう。このステップでは、測定したい線を見つけ、その線上の「開始点」または「(0,0)」点を決定してください。

手順4:線上の位置を測定する

前述の通り、選択した線を測定します。ソフトウェアは最初と2番目のポイントの測定を案内します(以下のスクリーンショット参照)。測定方法に応じてターゲットタイプ(プリズム/レーザー)が正しいことを確認してください。

最初のポイントは自動的に「BL 1」(ビルディングライン1)として保存され、2番目は「BL 2」(ビルディングライン2)として保存されます。必要に応じて、3番目のポイント「BL3」(ビルディングライン3)を測定し、プランの「0」北方向の位置を再設定することも可能です。BL3の測定はほとんどのケースで必要ありませんが、必要に応じて選択肢として残っています。以下のスクリーンショットはこのステーションニングプロセスを示しています。

最初のポイント測定を促すプロンプト:

2番目のポイント測定を促すプロンプト:

現在の設定を表示し、ステーション高を設定するよう促すプロンプト(高さをオフにしている場合は不要):

線の北方向開始位置を「リセット」するために3番目のポイントを測定するよう促すプロンプト(BL1をプロジェクトの「0」北位置にしたい場合はスキップ可能):

参照用に3番目のポイントが測定された位置のビジュアル。このポイントはポイントリストに保存されます。

上記のステーションニングが承認されると、BL3の「北」位置がプロジェクトの「0」北ポイントとなり、BL1はプロジェクトの「0」東西位置のままです:

手順5:ステーション高を設定する(必要な場合)

高さを扱う場合はステーション高を設定する必要があります。設定方法についてはこちらの記事をご覧ください。ただし、「Summary」タブの右側にある「ステーション高を設定」ボタンを押すだけでガイドされます。

高さを扱わない場合は、上部の設定ギアから高さをオフにしてください(必要に応じてオンにもできます)。高さがオフの場合、ステーション高のステップは表示されません。

このプロセス中にステーション高を設定した場合、後から誤りがあればいつでも調整可能です。ステーションニング中でも、ステーション完了後のホーム画面から「ステーション高編集」ボタンで調整できます。以下のスクリーンショットをご覧ください:

手順6:ラインシフトを行う(必要な場合)

一般的ではありませんが、セットアップに応じてラインシフトを行うことができます。このステップはステーションニング完了後にラインレイアウトアプリケーションが案内する線の位置を調整します。基準線ステーションの直後に開始されるのはラインレイアウトです。参照としてこちらの記事もご覧ください。

以下のスクリーンショットは様々なラインシフトの例です。

各例では、測定した元の線を新しい位置にシフトするようソフトウェアに指示しています。BL1とBL2の公式な座標位置は変わりませんが、ステーションニング後にラインレイアウトアプリケーションが案内する線はシフトに応じて変わります。シフト後の「新しい」線はBL1'とBL2'のポイントラベルで表されます。

例1:線が北に2m、東に1mシフトし、90°回転しています。

例2:線が北に5m、東に1mシフトし、元の向きから45°回転しています。

例3:線が南に5m、西に10mシフトし、元の向きから120°回転しています。

ラインシフトを使うことは稀ですが、測定した線とは異なる線に基づいてソフトウェアに案内してほしい場合は、ラインシフトが良い選択肢です。練習することで最適な使い方を学べます。ステーションニング後にラインシフトを忘れてしまった場合でも、ラインレイアウトアプリケーションに戻ってレイアウトしたい線を再作成できます。

手順7:測定アプリケーションを開始する

ステーションが確立され、測定した線に基づく座標位置が設定されました。これで、特に現場のアズビルト状況を測定・記録するなど、様々なアプリケーションを開始できます。

ラインレイアウトアプリケーションを終了すると、「コントロールライン」設定から「座標/グラフ」設定に移行する警告が表示されます。これは将来的にこのプロジェクトで再度ステーションニングする場合、実際の制御点が必要になることを意味します。

もし基準線ステーションを使ってラインレイアウトだけを行い、再利用する予定がなければこの警告は関係ありません。しかし、後でこのセットアップに戻る予定がある場合や、ラインレイアウト以外の作業をする場合は、将来のために制御点を確立しておく必要があります。

測定と記録アプリケーションは将来使用する制御点を確立するのに最適です。

この記事は役に立ちましたか?

1人中0人がこの記事が役に立ったと言っています

コメント

0件のコメント

サインインしてコメントを残してください。