PLT 300 の精度と、精度を維持する方法

  • 更新

免責事項: 公式の精度情報については、操作マニュアルを参照してください。墨出しおよび測定の精度は、エンドユーザーの技能とツールに対する理解に大きく左右されます。

建設現場での墨出しにおける精度の理解

実験室用の機器とは異なり、建設現場で使用する墨出しツールは、再現性があり、信頼できる現場での使用を目的に設計されています。大気条件、設置状態、作業手順の遵守、オペレーターの作業方法などが、最終的な結果に影響します。そのため、ヒルティでは PLT 300 を、抽象的な理論上の限界値ではなく、現場に基づく性能仕様によって評価しています。

PLT 300 は、以下で構成されています。

  • 墨出し機器(電動測定ヘッド)
  • ヒルティ建設用墨出しソフトウェアを実行するコントローラー
  • デジタル設計データと実際のポイントを連携させる、定義済みの作業手順

したがって、精度は複数のレベルで理解する必要があります。

PLT 300 の精度仕様 ― 詳細説明

PLT 300 は、50 m でミリメートルレベルの精度を備えています。精度に関する質問に回答する際には、いくつかの要因を考慮する必要があります。これについては本記事で説明します。精度について簡単に説明すると、以下の点に注意してください。

  • 距離 50 m(164 ft.)において、PLT 300 の距離精度誤差は +/-3 mm(1/8 in.)です。

  • 誤差は ISO 17123-5 に基づいて試験されているため、一貫性があり、追跡可能です。

  • PLT 300 は、自動チルト補正方式を使用して、墨出し中、ツールが常に水平に保たれるようにします。

    • ツールは、小さな残留傾きを数学的に補正します。ただし、ツールが大きく水平からずれている場合は、エンドユーザーが三脚または PLT が置かれている面を手動で再水平調整する必要があります。

  • ヒルティ建設用墨出しソフトウェアは直感的に操作でき、エンドユーザーに測定値の不整合を知らせるほか、修正を案内する視覚的な手がかりを提供します。

ただし、現場の状況やエンドユーザーの技能もツールの性能に影響する可能性があるため、墨出し用途で精度を維持するには、ツールの精度仕様だけでは不十分です。そのため、本記事では、ツールの精度を維持し、潜在的な誤差を軽減するためのエンドユーザー向けの方法について説明します。

より長距離対応のツールを検討すべきタイミング

長距離のプロジェクトや大規模な現場では、PLT 400 が適したツールとなる可能性があります。精度に関する資料は こちらで確認できます。PLT 300 は、作業半径が 50 m 以内のプロジェクトに最適です。

内部に固定誤差がある場合でも、PLT 300 が正確なソリューションとなる理由

どのような墨出し作業を行う場合でも、誤差はほぼ避けられません。完全なものはありません。トータルステーションの利点は、誤差が既知であり、一貫しており、管理可能であることです。

つまり、エンドユーザーは誤差に対して十分に準備し、自身の作業への影響を理解できます。トータルステーションの誤差には対応できますが、従来の墨出し方法や測定方法では、誤差や一貫性の欠如が生じる余地がはるかに大きくなります。

PLT 300 およびその他のヒルティの墨出しツールでは、ヒルティ建設用墨出しソフトウェアを直感的に操作できるため、トータルステーションの操作に対する不安が軽減され、より簡単に理解できます。

トータルステーションの精度に影響する可能性がある要因

ツール自体は一般的な現場での墨出しにおいて非常に高い精度を備えていますが、精度を維持するためにはエンドユーザーが注意を払う必要があります。精度を維持するための重要な手順を以下に示します。

作業開始前

  1. 機器を周囲の温度に慣らす(特に輸送後または保管後) - 使用前に、作業する環境に機器を置き、内部温度が周囲の温度に馴染むまで時間を取ってください。トータルステーションに対する天候の影響について詳しくは、以下のリンクを参照してください:天候への馴化および濡れた環境またはほこりの多い環境での作業。

  2. 作業前に現場校正を実施する - 現場校正は精度の維持に不可欠です。PLT 300 でこれを迅速かつ効率的に実施できるよう、現場に簡単な設置場所を用意してください。

  3. 光学部品/レンズを点検する - 主望遠鏡レンズに水や異物が付着していないことを確認してください。レンズ内部に曇りが見られる場合は、ツールを外気温に慣らすことで、最終的に曇りが消えるはずです。

  4. 現場の振動や動きの影響を受けないようにトータルステーションを固定する - 現場は通常、非常に活発な環境です。現場での人や車両の往来、作業による振動の影響をトータルステーションが受けないように注意してください。トータルステーションを現場に適切に固定する方法については、こちらの記事を参照してください。

  5. 据え付け用のコントロールポイントを多様に配置する - トータルステーションで墨出しや測定を正確に行うには、据え付けが重要です。据え付けについては、こちらの紹介記事を参照してください。また、コントロールポイントのベストプラクティスについて詳しくは、こちらの記事を参照してください。

  6. プリズムポールを校正または点検する - 精度を維持して墨出しを行うには、プリズムポールを使用時に水平にする必要があります。ポールに付属する気泡管の表示が正確であることを確認し、必要に応じて気泡管の水平調整ねじを調整してください。

使用中

  1. 定期的に後視チェックを実施する - ツールを設置した後も、確立済みのコントロールポイントを定期的に確認することで、精度が一貫しているかを検証できます。特に後視チェックアプリケーションについては、こちらの記事を参照してください。ツールを新しい場所に移動した直後は、特に重要です。

  2. 定期的にツールで現場校正を実施する - 上記の説明を参照してください。

  3. 天候を監視する - 精度要件に適さない天候条件(風、振動、雨、雪、ほこりなど)の場合は、墨出しを一時停止してください。

  4. 適切にターゲットを捕捉できるよう、プリズムを清潔に保ち、傷がない状態にする- 布で汚れたプリズムを拭くだけでも、トータルステーションが中心を正確に検出し、正確な測定を行うのに役立ちます。

  5. 実施する墨出しまたは据え付けに適したプリズムタイプを選択する- 単純なミスが測定誤差の原因になることがあります。HCL を使用する場合は、測定対象のターゲットがソフトウェア内でも正しく指定されていることを確認してください。

  6. ポイントを明確にマーキングする - トータルステーションはポイントを正確に測定して案内できますが、マーキング作業が不正確または一貫していない場合、最終的にエンドユーザーがポイントをどのようにマーキングしたかによって、精度が低下します。

使用後

  1. 清掃および点検を行う - 特にほこりや水分を取り除くため、機器を拭いてください。ケース内の湿気によってツールの望遠鏡内部に曇りが発生するのを防ぐため、ツールを乾燥したケースに保管することが重要です。また、望遠鏡の外側にほこりが固着すると、傷の原因になる可能性があります。望遠鏡を妨げるものがあると、精度が低下する可能性があります。

  2. ツールを室温で乾燥した場所に保管する - 特に長期間、極端な温度環境でツールを保管することは避けてください。これにより、センサーや光学部品などの内部コンポーネントが膨張または収縮するのを防ぎます。また、レンズ内に結露が発生するのを防ぐのにも役立ちます。たとえば、凍結または凍結に近い環境から非常に暖かい環境へツールを移動すると、内部に結露が発生する可能性があります。

  3. 年に 1 回、サービスセンターでツールを校正する - サービスセンターでの校正により、ツール全体の状態が維持され、規定の基準に従って動作していることが確認されます。

デジタル墨出しに最適な作業環境を維持するには、作業エリアを継続的に確認する必要があることを忘れないでください。コントロールポイントが動かされたり、隠れたり、倒されたりすることがあります。また、測定値に影響するほこりや曇りがひどい場合があります。天候の温度や気圧の値がタブレットに誤って入力されることもあります。エンドユーザーが、墨出しの一貫性を確認するための後視チェックを定期的に実施するのを忘れることもあります。

ツールは非常に高い精度を備えていますが、エンドユーザーには入念な確認が求められます。

関連

この記事は役に立ちましたか?

0人中0人がこの記事が役に立ったと言っています

コメント

0件のコメント

サインインしてコメントを残してください。