Demo voor meten en registrereng
Het Doel van Measure and Record
Om “Measure and Record” te gebruiken, moet je eerst gestationeerd zijn (d.w.z. het gereedschap moet de coördinaten kennen waar het zich op jouw bouwplaats bevindt). Zorg ervoor dat je je gereedschap stationeert voordat je probeert “Measure and Record” te gebruiken.
Deze applicatie is ontworpen om exacte locaties van punten te meten zoals ze op de bouwplaats bestaan. Veelvoorkomende toepassingen van Measure and Record zijn het uitvoeren van kwaliteitscontroles van reeds geïnstalleerde objecten, of het registreren van nieuwe controlepunten die net op de bouwplaats zijn vastgelegd.
Een nuttige video over dit onderwerp is hieronder te vinden:
Meten in Data is Zeer Eenvoudig
Wanneer je klaar bent om locaties op de bouwplaats te meten en op te slaan in je project, druk je eenvoudig op de rode meetknop aan de rechterkant van het scherm.
Het datamenu kan je helpen bepalen hoe je gegevens worden opgeslagen:
Je kunt de naam kiezen van het punt dat je meet, evenals de laag waarop het weergegeven moet worden.
Je kunt bepalen of het punt dat je meet alleen als gemeten punt moet worden opgeslagen, of dat het ook moet worden opgeslagen als een controlepunt dat je in de toekomst wilt gebruiken voor het stationeren van het gereedschap.
Als je een rand- of hoekmeting probeert te voltooien (zoals de exacte hoek van een betonnen gebouw), kun je de hoekmeetoptie gebruiken om je te helpen de hoek nauwkeurig in te meten. Dit wordt meestal gedaan in de lasermeetmodus.
Begin met het nemen van een afstandsmeting op korte afstand van de rand. Richt vervolgens nauwkeurig op de rand met de richtkruisjes en sla de meting op. Wanneer je deze gegevens opslaat, worden de afstand vanaf de vorige positie en de hoek vanaf de huidige positie gebruikt om de coördinaten te berekenen.
Deze functie wordt gebruikt om randen nauwkeurig te meten, omdat directe meting onder bepaalde omstandigheden niet mogelijk is of fouten kan veroorzaken.
Je kunt bepalen of de gemeten punten die je maakt met een lijn verbonden moeten worden, en of die lijn maatgegevens moet tonen boven de lijn in je CAD-weergave. Let op dat de maatgegevens alleen tijdelijk zichtbaar zijn en niet worden opgeslagen in de CAD-gegevens. Je kunt ze altijd terughalen door naar de maatapplicatie te gaan.
Hoe Gemeten Punten Verschijnen in je Puntenmenu
Nadat een punt is gemeten, verschijnt het als een vierkant pictogram in je puntenlijst, evenals in je CAD-weergave. Als je het punt hebt gemeten als een controlepunt, verschijnt het ook als een driehoek.
Als je de puntattributen van een van je punten wilt bewerken, moet je dit apart doen in het menu "punten bewerken". Zie dit artikel voor meer informatie.
Opmerkingen
0 opmerkingen
U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.