Hoe "Shift Station" te gebruiken

  • Bijgewerkt

Doel van "Shift Station"

Shift station kan alleen worden gebruikt in combinatie met "Control Line Stationing." Het is een optie om de X,Y-coördinaten van het totaalstation aan te passen nadat het "Control Line Stationing"-proces is voltooid. U kunt deze toepassing nodig hebben om de coördinaten van het totaalstation handmatig aan te passen, afhankelijk van eventuele fouten in uw controlelijnlocaties tijdens het stationeren.

Zoals het "Control Line Stationing"-artikel vermeldt, houdt het totaalstation geen rekening met eventuele fouten in het Control Line Stationing-proces wanneer het zijn coördinatenlocatie berekent. Het gaat ervan uit dat de kruisende controlelijnen die tijdens het stationeringsproces zijn gemeten, precies onder de hoek snijden die het digitale bestand vereist.

Om het nogmaals kort uit te leggen: De eerste gemeten controlelijn wordt behandeld als een nauwkeurige referentielijn - correct uitgezet waar het ontwerp dat vereist. De eerste meting van de tweede lijn wordt ook beschouwd als een nauwkeurige meting - die het totaalstation vertelt waar de tweede lijn zich bevindt. Het totaalstation kan dan visualiseren waar deze twee lijnen elkaar kruisen en kan zichzelf dienovereenkomstig positioneren op basis van deze drie punten. Nogmaals, het gaat ervan uit dat deze 3 punten nauwkeurig zijn volgens het ontwerp op de controller.

Het vierde punt dat wordt gemeten in het Control Line Stationing-proces is een visuele controle voor de eindgebruiker, omdat het waarschijnlijk een afwijkingsfout zal tonen (hoe klein ook).

In de praktijk berekent de software alleen de fout in relatie tot het laatste gemeten punt. In theorie kan de fout in de gemeten controlelijnen overal tussen hen aanwezig zijn. Het vinden van deze fouten en het beperken van hun impact tijdens het uitzetten is aan de eindgebruiker.

Hier kan Shift Station nuttig zijn.

Stap 1: Open Shift Station

Ga eenvoudig naar het startscherm en selecteer onder "Edit Station" de optie "Shift Station."

U krijgt bij het openen een waarschuwing dat de software dit zal behandelen als een geheel nieuwe stationeringslocatie. Als u teruggaat en eerder uitgezette of uitgemeten punten controleert met deze nieuwe stationering, zal het nieuwe station u ook naar de nieuwe positie van deze punten leiden, afhankelijk van hoe het station is verschoven.

Stap 2: Voer uw verschuivingen in

In het menu aan de rechterkant ziet u de stationwaarde (de station-coördinatenlocatie). Terwijl u uw station E en N (X en Y) verschuift, verschijnen de nieuwe stationwaarden ter referentie:

Verschoven 20 mm naar het noorden, 15 mm naar het oosten (let op het verschil in stationwaarden):

Natuurlijk zal het stationpictogram op het CAD-bestand visueel ook verschuiven overeenkomstig deze nieuwe waarden voor uw referentie.

Stap 3: Accepteer de stationering

Druk op het groene vinkje en de tool zal u automatisch herinneren dat het verschuiven van het station is voltooid. Als u nieuwe punten nodig heeft om als achterzicht te gebruiken tijdens uw werk, gebruik dan eenvoudig meten en registreren om enkele referentiepunten opnieuw te meten die u gedurende uw werkdag kunt controleren.

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Opmerkingen

0 opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.