Opstellen met controlelijnen: instructies

  • Bijgewerkt

Demo Opstellen met controlelijnen

Doel van Opstellen met controlelijnen

Soms is het niet praktisch om controlepunten als referentie te gebruiken, omdat uw landmeter of hoofdaannemer geen controlepunten voor het uitzetten heeft vastgesteld. In plaats daarvan wordt, zoals op de meeste bouwplaatsen gebruikelijk is, verwacht dat controlelijnen, zoals gemarkeerde rasterlijnen op de grond, als meetreferentie worden gebruikt. In dat geval is Opstellen met controlelijnen praktischer dan Opstellen met controlepunten.

Daarnaast kan het soms de voorkeur hebben om controlelijnen in plaats van controlepunten als referentie voor het uitzetten te gebruiken, omdat alle onderaannemers op een bouwplaats dezelfde lijntekeningen gebruiken of daarop hun werk uitzetten. 

U bepaalt zelf wanneer u deze methode gebruikt, maar omdat dit bij bepaalde gelegenheden een nuttige oplossing voor het uitzetten kan zijn, is deze beschikbaar in de HCL-software.

Houd er rekening mee dat u voor Opstellen met controlelijnen met een CAD-bestand of lijntekeningen in uw project moet werken, omdat uw total station zich voor uw meettoepassingen binnen uw digitale ontwerp positioneert.

Als u niet zeker weet of opstellen met controlelijnen of controlepunten beter geschikt is voor uw situatie, kunt u overwegen eerst opstellen met controlepunten te gebruiken. Dat is de meest gebruikelijke optie en wordt doorgaans beschouwd als de nauwkeurigste.

Instructie stap 1: Opstellen met controlelijnen openen

Open vanuit het startscherm eenvoudig de toepassing Opstellen met controlelijnen om het opstelproces te beginnen.

U ziet dat de software u waarschuwt dat uw uitzetnauwkeurigheid, omdat u niet op controlepunten opstelt, nu volledig afhankelijk is van de nauwkeurigheid van de lijntekening waarop u gaat opstellen. Hieronder vindt u meer informatie over hoe het total station zijn locatie schat.

Instructie stap 2: Uw eerste controlelijn selecteren en meten

Zoek in uw CAD-bestand de controlelijn die u als eerste referentielijn wilt gebruiken, zoals in het onderstaande voorbeeld:

Wijs nu ergens op die lijn een locatie aan en bereid u voor om te meten. Wanneer u zeker weet dat u klaar bent om een locatie op die lijn te meten (en het juiste doel/prisma is geselecteerd), drukt u op de rode meetknop.

Ga na voltooiing naar een andere locatie op die lijn om een tweede punt op die lijn te meten. Het is aan te raden een tweede punt te kiezen dat zo ver mogelijk langs deze lijn ligt, waar het zicht op het total station behouden blijft en waarvan u zeker weet dat het nauwkeurig op de lijn ligt die u meet.

Houd er rekening mee dat uw uitzetnauwkeurigheid volledig afhangt van de nauwkeurigheid van de metingen die u op deze lijnen uitvoert. Het is in uw voordeel om het total station een lang stuk van deze controlelijn te geven om mee te werken, maar alleen als u weet dat u de locaties op de lijn nauwkeurig kunt meten. Hoe groter de afstand die u langs de lijn tussen deze twee punten meet, hoe groter het uitzetgebied waarin u met vertrouwen kunt werken, zolang u vertrouwen hebt in uw lijnmetingen.

Wanneer u een tweede locatie op de lijn hebt gevonden, volgt u de aanwijzing op de controller en meet u:

Instructie stap 3: Uw tweede controlelijn selecteren en meten

Zoek de tweede controlelijn die u voor het opstellen wilt gebruiken. Belangrijk: deze lijn moet de eerste geselecteerde controlelijn kruisen. Als dat niet het geval is, werkt het opstelproces niet. In mijn voorbeeld heb ik een controlelijn geselecteerd die de eerste lijn onder een hoek van 90° kruist. Volg de aanwijzing en meet het eerste punt op deze controlelijn op een locatie naar keuze.

Volg de aanwijzingen opnieuw en meet het tweede punt op deze controlelijn. Volg daarbij hetzelfde advies als in stap 2: meet zo ver mogelijk langs de lijn op een locatie waarvan u zeker weet dat deze nauwkeurig is. Na voltooiing van deze stap ziet u 4 punten op het tabblad metingen aan de rechterkant. De hoek waaronder het total station heeft gedraaid (HA & VA) wordt weergegeven, evenals de afstand tot het apparaat waarop de punten zijn gemeten (SD).

Als uw opstelling niet goed was (niet nauwkeurig genoeg of omdat de geselecteerde lijnen elkaar niet kruisen), waarschuwt het total station u dat u het opstelproces niet kunt voltooien en opnieuw moet proberen met een andere selectie.

Instructie stap 4: Uw stationlocatie selecteren

Als u de 4 vereiste metingen van uw 2 lijnen hebt voltooid, is het tijd om aan te geven waar uw total station zich bevindt. Hoewel u wellicht weet waar het zich ten opzichte van uw lijntekening bevindt, weet het total station dat niet. Het weet alleen dat het 2 lijnen heeft gemeten en dat het technisch gezien op een van twee locaties in uw project kan staan.

In de onderstaande schermafbeelding weet ik dat de locatie ten opzichte van de lijntekening waarin ik mijn lijnen heb gemeten de locatie "S1" is. Dat is de locatie waarop ik klik:

Na het klikken wordt visueel weergegeven wat de afstanden tot de gemeten lijnen waren:

De software biedt zoveel visuele informatie als nodig is om ervoor te zorgen dat u nauwkeurig opstelt en dat u op de hoogte bent van elke stap die u onderweg uitvoert.

Wanneer deze optie is ingeschakeld, ziet u ook een groene cirkel. Deze vertegenwoordigt het aanbevolen uitzetgebied dat binnen de door u ingestelde tolerantie-instellingen valt.

Als voorbeeld toont de onderstaande afbeelding dat de gebruiker 8 mm als uitzettolerantie selecteert en dat de software het gebied aangeeft waarin deze tolerantie kan worden gehandhaafd op basis van de uitgevoerde lijnmetingen:

Instructie stap 5: Uw opstelafwijkingen controleren

Naast deze visuele weergave geven de "waarden" van uw gemeten punten mogelijke onnauwkeurigheden in uw metingen aan, zoals in de onderstaande schermafbeelding:

U ziet dat er in mijn metingen geen onnauwkeurigheden zichtbaar zijn tot "Line2Pt2". Daar wordt een noordelijke afwijking van 7 mm weergegeven ten opzichte van de locatie waar dat punt had moeten liggen als ik nauwkeurig volgens de manier waarop de lijnen waren ontworpen had gemeten.

Opstelonnauwkeurigheden begrijpen

Het is belangrijk om hier op te merken dat de software de onnauwkeurigheden van uw lijnen alleen berekent voor het laatst gemeten punt. In de praktijk betekent dit dat de software bij de berekening van dit opstelproces "aanneemt" dat lijn 1 perfect nauwkeurig volgens het ontwerp is gemeten en dat het eerste punt van uw tweede lijn eveneens perfect nauwkeurig volgens het ontwerp is gemeten. Als er onder de punten enige onnauwkeurigheid aanwezig is, zal deze op de een of andere manier zichtbaar worden in het laatst gemeten punt.

Met andere woorden:

  1. De eerste twee gemeten punten van uw eerste lijn vormen uw "referentielijn". Voor de berekening wordt ervan uitgegaan dat deze lijn, zoals u die hebt gemeten, nauwkeurig overeenkomt met het ontwerp.
  2. Wanneer het eerste punt van de tweede lijn wordt gemeten, bepaalt de software onmiddellijk waar die tweede lijn zich in de ruimte bevindt en visualiseert hij precies hoe die lijn de eerste lijn zou kruisen onder de hoek die in het ontwerpbestand wordt aangegeven.
  3. Wanneer u het laatste punt meet (het tweede punt van lijn 2), zegt het total station in feite: "ervan uitgaande dat de eerste 3 punten perfect zijn gemeten, wijkt deze lijn op het punt dat u zojuist hebt gemeten in bepaalde mate af van het ontwerp."

De drie bovenstaande punten verklaren waarom het gebruik van controlepunten tijdens het opstellen als nauwkeuriger wordt beschouwd. Controlepunten hebben vaste coördinaten en kunnen onderling worden gecontroleerd wat betreft hun relatieve locaties en de afstand tot elkaar en tot het total station wanneer ze worden gemeten. Eventuele fouten in deze metingen worden geminimaliseerd en verspreid over alles wat wordt gemeten. Landmeters noemen dit soms "redundantie".

Bij opstellen met controlelijnen bestaat deze "redundantie" niet: het station gaat ervan uit dat de eerste drie punten overeenkomen met het ontwerp en positioneert zichzelf dienovereenkomstig. Het vierde gemeten punt geeft aan dat er een fout in de controlelijnen zit, maar het is aan de eindgebruiker om te bepalen hoe deze moet worden opgespoord of beperkt. Nauwkeurig uitzetten is zeker mogelijk met opstellen met controlelijnen, maar het is van essentieel belang dat u begrijpt hoe het opstelproces werkt en wat de gegevens tijdens het opstelproces aangeven om nauwkeurig te blijven.

Onderaan dit artikel vindt u verschillende voorbeelden van het interpreteren van de opstelnauwkeurigheid. Samengevat: onthoud dat de nauwkeurigheid van uw uitzetwerk afhankelijk is van de nauwkeurigheid van uw opstelling. Zoek de beste praktische meetlocaties op uw lijnen. Optimaliseer het uitzetgebied waarin u wilt werken, maar beperk ook de opstelafwijkingen tot een tolerantie van uw keuze. Dit kan betekenen dat u besluit in een kleiner gebied uit te zetten dan u had gewild, om de integriteit van uw uitzetwerk te beschermen.

Hoe spoort u de mogelijke onnauwkeurigheden op?

Er zijn verschillende manieren om de nauwkeurigheid van controlepunten en -lijnen te controleren. Raadpleeg dit artikel voor een uitgebreid overzicht.

Voor een eenvoudige methode voor probleemoplossing gebruikt u de functies voor coördinatengeometrie (COGO) op de tablet om de metingen van uw objecten in het digitale bestand te controleren. Gebruik daarnaast de toepassing ontbrekende lijn om metingen te controleren. Dit kunt u doen zonder opgesteld te zijn.

COGO-toepassingen:

Toepassing Ontbrekende lijn:

Instructie stap 6: Uw stationhoogte instellen (indien nodig)

Als u met hoogten werkt, moet u een stationhoogte instellen. Raadpleeg dit artikel voor meer informatie over het instellen van een stationhoogte. Door eenvoudig op de knop "stationhoogte instellen" aan de rechterkant onder het tabblad "Samenvatting" te drukken, wordt u door het proces geleid.

Als u niet met hoogten werkt, gaat u naar het tandwiel voor instellingen bovenaan en schakelt u hoogten uit (of in, indien nodig). Wanneer hoogten zijn uitgeschakeld, wordt de stap voor het instellen van de stationhoogte niet weergegeven.

Let op: als u tijdens dit proces een stationhoogte instelt, kunt u altijd teruggaan om deze later aan te passen als u een fout hebt gemaakt. Dit kunt u tijdens het opstelproces doen of door na voltooiing van uw station vanuit het startscherm naar de knop voor het bewerken van de stationhoogte te gaan. Zie de onderstaande schermafbeeldingen:

Instructie stap 7: "Station verschuiven" overwegen

Zoals besproken in dit artikel, kan het nuttig zijn om de coördinatenlocatie van uw station te verschuiven. Deze optie is alleen beschikbaar bij opstellen met controlelijnen en kan worden gebruikt wanneer u weet waar de fouten in uw controlelijnen zitten. Met Station verschuiven kunt u de berekende coördinaten van het total station na het opstellen verplaatsen, om hopelijk de fouten te beperken die u ontdekt tussen de ontworpen controlelijnen en wat in het veld is gemeten.

Raadpleeg het artikel over Station verschuiven voor meer informatie.

Instructie stap 8: Uw meettoepassingen starten

Uw station heeft nu een coördinatenlocatie in uw CAD-bestand en u kunt doorgaan met uw meettoepassingen.

Snelle nuttige tip:

Soms wilt u misschien op controlepunten opstellen, maar hoe u het ook probeert, de controlepunten lijken niet nauwkeurig te zijn. Een optie voor probleemoplossing is om tijdelijk een opstelling op basis van controlelijnen te maken om te zien of dit u kan helpen controlepunten te identificeren die mogelijk verkeerd zijn gepositioneerd. Hoewel u na opstellen met controlelijnen misschien liever geen uitzetwerk of officiële meettoepassingen uitvoert, kan dit een goede manier zijn om mogelijke problemen te onderzoeken die onder de aandacht moeten worden gebracht.

Voorbeelden van opstelafwijkingen ter verduidelijking:

Houd er rekening mee dat alleen het laatste punt van het proces Opstellen met controlelijnen een fout in dit proces weergeeft. Hieronder vindt u voorbeelden van wat die fout aangeeft.

Opmerking: hoewel de software de fout alleen aan het laatste punt van dit opstelproces toewijst, is het waarschijnlijk dat de fouten afkomstig zijn van een willekeurig punt in het opstelproces. De eindgebruiker moet dit waarnemen en onderzoeken.

Line2Pt2 dN = 7 mm:

Een visuele weergave van hoe het total station dit heeft berekend:

De paarse punten (punt 1 en 2 van lijn 1) worden als nauwkeurig en als referentie beschouwd. Punt 3 (blauw) bepaalt waar de 2e lijn zich in de ruimte zou moeten bevinden en wordt als nauwkeurig beschouwd op de gemeten locatie. Punt 4 is het laatst gemeten punt van de tweede lijn, met een noordelijke afwijking van 7 mm ten opzichte van de rode X, waar de lijn had moeten liggen.

L2Pt2 dE = -7 mm:

Een visuele weergave van hoe het total station dit heeft berekend:

De paarse punten (punt 1 en 2 van lijn 1) worden als nauwkeurig en als referentie beschouwd. Punt 3 (blauw) bepaalt waar de 2e lijn zich in de ruimte zou moeten bevinden en wordt als nauwkeurig beschouwd op de gemeten locatie. Punt 4 is het laatst gemeten punt van de tweede lijn, met een westelijke afwijking van 7 mm ten opzichte van de rode X, waar de lijn had moeten liggen.

L2Pt2 dN = 4 mm, dE = -4 mm

Een visuele weergave van hoe het total station dit heeft berekend:

De paarse punten (punt 1 en 2 van lijn 1) worden als nauwkeurig en als referentie beschouwd. Punt 3 (blauw) bepaalt waar de 2e lijn zich in de ruimte zou moeten bevinden en wordt als nauwkeurig beschouwd op de gemeten locatie. Punt 4 is het laatst gemeten punt van de tweede lijn, met een noordelijke afwijking van 4 mm (hoger dan waar de ontworpen lijn zou moeten liggen) en een westelijke afwijking van 4 mm (verder naar links dan waar de ontworpen lijn zou moeten liggen).

Laatste opmerking:

De afwijkingen van dat laatste punt zijn waarschijnlijk het gevolg van een combinatie van fouten in alle metingen. Voor deze opsteltoepassing wordt de fout echter alleen bij het laatste punt weergegeven. Nu u hopelijk begrijpt hoe het total station deze fout interpreteert, kunt u beslissen hoe u met uw toepassingen verdergaat.

 

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 2

Opmerkingen

0 opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.