Welke accessoires kunnen worden gebruikt met Hilti Total Stations?

  • Bijgewerkt

Hilti biedt verschillende accessoires die u kunnen helpen bij uw uitzetwerk, die in dit artikel per categorie worden uiteengezet.

Prisma's & Doelen

Voor meer informatie over afstanden die gemeten kunnen worden met specifieke prisma's, zie dit artikel.

  • POA 25 Cat-eye prisma
  • POA 20 360° prisma
  • POA 26 vierkant doel (alleen PLT-units)
  • POA 101 vierkant reflecterend doel
  • POA 102 rond reflecterend doel
  • POA 103 glazen doel
  • POA 124 en POA 125 houders voor POA 102/103

Statief, Stokken en Bipods

Verschillende accessoires zijn beschikbaar om te helpen bij het vastzetten van het gereedschap en het uitvoeren van uitzetwerk met prisma tracking.

  • POA 36 Statief (hoofdstatief voor het vastzetten van het total station)
  • POA 52 Prismastok (hoofdprismastok voor het vasthouden en volgen van een POA 25 of POA 20 prisma)
  • POA 75 Bipod (stabiliserende en waterpas stokken voor de POA 52 prismastok)
  • POA 29 Korte Stok (een vervanger voor de POA 52 Prismastok - veel kleiner voor krappe uitzettoepassingen)
  • POA 106 Wandhouder (ontworpen om het total station aan een kolom of hoek te bevestigen)
  • POA 67 Rollende Kar (rollend statief dat een loodlaser en prisma bovenop kan vastzetten, ideaal voor binnen toepassingen)
  • POA 66 Rollende Kar Laser Adapter (loodlaser ontworpen om te gebruiken met de POA 67 rollende kar en het POA 25 of POA 20 prisma)
  • POA 70 2-Punts Loodlaser (loodlaser ontworpen om bovenop de POA 52 prismastok met een POA 25 of POA 20 te monteren)

Extra Accessoires

Deze extra accessoires kunnen ook nuttig zijn, afhankelijk van uw toepassingen of behoeften.

  • POA 37 Bubbelaanpassing (een aparte waterpasbubbel met twee mannelijke uiteinden die bijvoorbeeld onderaan de POA 52 prismastok geplaatst kan worden).
  • POA 36 Bolknop (een aparte waterpasbubbel met één vrouwelijk uiteinde die bijvoorbeeld bovenaan de POA 52 prismastok geplaatst kan worden).
  • POAW 46 Centerpons (een pen voor onderaan de POA 52 Prismastok die een veerpons biedt voor snel markeren van punten bij betonuitzettoepassingen).
  • POA 31 Kalibratieplaat (de kalibratieplaat die nodig is voor veldkalibraties voor alleen de PLT 300. Let op, de PLT 400 voert zijn eigen veldkalibraties uit, zie dit artikel).
  • POA 10 basisplaat + POA 16 prisma (een uitzetaccessoire voor ankerbout boren - vind nauwkeurig uw boorlocatie en boor recht door het midden van het POA 16 prisma - voor HCW ankers of max 12mm diameter).
  • POAW 71 Tribrach - een tribrach die past op de PLT 400 of POS 150/180 gereedschappen als u liever een handmatig instelbare knop voor nivellering heeft

Tablet- en Batterijaccessoires

  • PLC 600 - de kern tabletcontroller voor de hoofdunits
  • POA 125 - tablethouder die aan een prismastok kan worden bevestigd
  • POA 130 - hand- en nekriem die gebruikt kan worden om de PLC 600 vast te houden
  • POA 129 - styluspen voor de PLC 600 tablet
  • POA 40 - multi-lader voor de PLC 600 batterijen
  • POA 41 - PLC 600 batterij
  • POA 134 - tablet aansluitingsuiteinde van het oplaadsnoer voor de PLC 600
  • POA 110-115 - stroombron aansluitingsuiteinde van het oplaadsnoer voor de PLC 600 (land-specifiek)

 

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 3 van 5

Opmerkingen

0 opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.