Audiofeedback tijdens het uitzetten van punten en lijnen - een hulpgids

  • Bijgewerkt

Bij het uitvoeren van lijnuitzetting en puntuitzetting kunt u uw ervaring verbeteren door audiofeedback toe te voegen voor nabijheidssignalering tijdens het meten.

Audiofeedback voor punt- en lijnuitzetting uitgelegd

Bij het uitzetten van een punt met een prisma kan op nabijheid gebaseerde audiofeedback worden ingeschakeld. Zodra u het geselecteerde uitzetpunt of de geselecteerde uitzetlijn meetbaar nadert, speelt HCL een naderingssignaal in een lus af. Het geluid verandert dynamisch naarmate u dichterbij komt (bijvoorbeeld snellere pieptonen/hogere frequentie), zodat u naar het punt kunt navigeren zonder voortdurend visueel te hoeven controleren.

Wanneer u het doel binnen de ingestelde 2D- tolerantie bereikt, schakelt HCL over naar een ononderbroken toon om te bevestigen dat het punt of de lijn met de gewenste nauwkeurigheid is bereikt. Als de tolerantie is uitgeschakeld, gebruikt HCL intern 1 mm als standaardwaarde voor de detectie van “doel bereikt”.

Het volume van de audiofeedback kan worden beheerd met de toetsen voor volume omhoog/omlaag. Het volume en het uitvoerapparaat kunnen worden geconfigureerd via de Windows-instellingen (zoals een Bluetooth-headset). Het signaal is ontworpen om duidelijk te onderscheiden te zijn van andere audiogebeurtenissen en begrijpelijk te blijven in lawaaierige omgevingen.

Belangrijke opmerkingen / gedrag

  • Audiofeedback werkt alleen in prismamodus.

  • Audiofeedback is gebaseerd op 2D-nabijheid/nadering (geen audio-instructies voor de hoogte).

  • Geen uitzetpunt of -lijn geselecteerd → geen audio.

  • Wanneer u Find Me of Instellingen opent, stopt de pieptoon.

  • Bij lijnuitzetting blijft de toon, zolang de lijn geselecteerd blijft, ook hoorbaar wanneer u zich binnen de nabijheid van uw tolerantie bevindt.

Audiofeedback in Layout in- en uitschakelen

Ga naar het tabblad Algemene instellingen in Instellingen en schakel audiofeedback in of uit om audiofeedback bij het uitzetten in of uit te schakelen:

Gerelateerd aan

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Opmerkingen

0 opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.