Co robią „Ustawienia tolerancji” w HCL?

  • Zaktualizowano

Użyj ustawienia tolerancji jako przewodnika wizualnego

Ustawienie tolerancji w HCL to kolorowy przewodnik, który pomaga podczas korzystania z oprogramowania do zastosowań pomiarowych. Istnieją dwa podstawowe sposoby, w jakie tolerancja pomaga, gdy jest włączona:

  1. Dostarczanie wskazówek kolorystycznych podczas wykonywania zastosowań:
    • Kolor CZERWONY wskazuje pomiary znajdujące się poza ustawioną tolerancją
    • Kolor ZIELONY wskazuje pomiary mieszczące się w ustawionej tolerancji
    • Na przykład: jeśli twoja tolerancja wynosi 4 mm dla układu 2D, a znajdziesz się dalej niż 4 mm od żądanych miejsc pomiarowych, twoje punkty i dane będą wyświetlane na CZERWONO, aż zbliżysz się do punktu.

Punkt CZERWONY oddalony o 7 mm od żądanego punktu, przy ustawieniu tolerancji na 6 mm.

Punkt ZIELONY oddalony o 7 mm od żądanego punktu, przy ustawieniu tolerancji na 8 mm.

Zauważ, że różnica między kolorami czerwonym i zielonym zmieniła się wyłącznie z powodu wybranego ustawienia tolerancji.

  1. Dostarczanie zalecanego obszaru roboczego do utrzymania ustawionej tolerancji podczas stacjonowania:
    • Zobacz ten artykuł dotyczący zielonego koła układu podczas stacjonowania, aby uzyskać więcej informacji
    • Zielone koło stacjonowania reprezentuje obszar, w którym tachimetr będzie w stanie zminimalizować błędy pomiarowe, aby nie przekraczały ustawionej tolerancji.

ZIELONY obszar podkreślający miejsca, które można zmierzyć z dokładnością lokalizacji na poziomie 6 mm (koło będzie się kurczyć lub rozszerzać w zależności od tego, jak bardzo zmienię tolerancję na bardziej ścisłą lub szerszą).

Jak zmienić ustawienie tolerancji?

Przejdź do zakładki ustawień i po prostu wybierz żądaną tolerancję z menu rozwijanego.

Będziesz mógł zobaczyć domyślnie ustawioną tolerancję lub samodzielnie zdefiniować swoją tolerancję.

Czy ustawienie tolerancji wpływa na dokładność tachimetru?

Nie, dokładność tachimetru zależy głównie od tego, jak dobrze użytkownik końcowy ustawi punkty kontrolne i zadba o stabilność tachimetru. Zobacz poniższe artykuły, które mogą pomóc w kwestiach dokładności:

Jednak ustawienie tolerancji może pomóc użytkownikowi końcowemu być bardziej precyzyjnym dzięki tym wizualnym wskazówkom. Jeśli chodzi o zielone koło układu podczas stacjonowania – może ono pomóc użytkownikowi znaleźć najlepsze miejsca do wykonania układu, które zminimalizują potencjalne niedokładności wynikające z ustawienia stacjonowania.

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 2 z 2

Komentarze

Komentarze: 0

Zaloguj się, aby dodać komentarz.