Jaka jest dokładność PLT 400 i jak mogę zapewnić jej utrzymanie?

  • Zaktualizowano

Zastrzeżenie: oficjalne informacje dotyczące dokładności można znaleźć w instrukcji obsługi. Dokładność tyczenia i pomiarów zależy w dużej mierze od kompetencji użytkownika końcowego oraz jego znajomości narzędzia.

Specyfikacje dokładności PLT 400 — wyjaśnienie

PLT 400 zapewnia dokładność na poziomie milimetra w odległości 100 m i idealnie nadaje się przede wszystkim do ogólnych zastosowań budowlanych. Przy udzielaniu odpowiedzi na pytania dotyczące dokładności należy uwzględnić kilka czynników, które omówiono w tym artykule. Aby szybko uzyskać odpowiedź dotyczącą dokładności, należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

  • PLT 400 ma błąd kątowy wynoszący 2–4 sekundy kątowe, co oznacza, że w odległości 100 m wystąpi odpowiednio odchylenie wynoszące zaledwie 1–2 mm, wynikające z błędu dokładności kątowej narzędzia.

  • W odległości 100 m błąd pomiaru odległości urządzenia PLT 400 wynosi 2,2–3 mm, w zależności od sposobu wykonywania pomiaru (patrz poniżej).

  • Błędy są testowane zgodnie z normami ISO 17123-3 i 17123-4, co oznacza, że są spójne i możliwe do prześledzenia.

  • PLT 400 wykorzystuje automatyczną metodę kalibracji w terenie, aby zapewnić stałe poziomowanie narzędzia oraz prawidłowe wyrównanie elementów zespołu głowicy narzędzia w celu wykonywania dokładnych pomiarów.

  • Oprogramowanie Hilti Construction Layout jest intuicyjne, sygnalizuje użytkownikowi końcowemu niespójności w pomiarach oraz zapewnia wskazówki wizualne ułatwiające wprowadzanie poprawek.

Samo poleganie na specyfikacjach dokładności narzędzia nie wystarcza jednak do utrzymania dokładności podczas zastosowań związanych z tyczeniem, ponieważ warunki panujące na placu budowy oraz kompetencje użytkownika końcowego również mogą wpływać na działanie narzędzia. Dlatego w dalszej części artykułu omówiono strategie dla użytkowników końcowych, które pomagają utrzymać dokładność narzędzia i ograniczyć potencjalne błędy. Najpierw wyjaśniono i doprecyzowano określone dla tego narzędzia parametry pomiaru kątów i odległości.

Precyzja pomiaru kątów (ISO 17123-3)

PLT 400 można zakupić jako narzędzie o dokładności 2 sekund kątowych lub 4 sekund kątowych, w zależności od lokalizacji. Sekunda kątowa to bardzo mała jednostka używana do pomiaru kątów, szczególnie w takich dziedzinach jak geodezja, astronomia i nawigacja, stanowiąca część pojedynczego stopnia kąta. Dla zobrazowania: okrąg ma 360 stopni, każdy stopień ma 60 minut, a każda minuta ma 60 sekund kątowych.

Innymi słowy, niezależnie od zakupionej wersji PLT 400 dokładność kątowa charakteryzuje się bardzo małym błędem. Oczywiście narzędzie o dokładności 2 sekund kątowych jest dokładniejsze lub ma mniejszy błąd kątowy niż narzędzie o dokładności 4 sekund kątowych, jednak często błędy te są bardzo trudne do zauważenia, chyba że za pomocą narzędzia wykonywane są wyjątkowo długie pomiary (ponad 300 metrów).

Przykładowo, w przypadku placów budowy typowy maksymalny zasięg prac związanych z tyczeniem wynosi około 100 metrów. W tej odległości maksymalna techniczna niedokładność kątowa narzędzia o dokładności 2 lub 4 sekund kątowych wynosi odpowiednio 1 mm i 2 mm odchylenia bocznego. Chociaż na dokładność tachimetrów wpływają również inne czynniki, tak niski błąd precyzji wyrażony w sekundach kątowych powinien być bardzo zachęcający.

Kiedy należy rozważyć narzędzia o jeszcze większej dokładności kątowej?

W przypadku projektów związanych z tyczeniem na szczególnie duże odległości, takich jak pomiary geodezyjne, prace drogowe i mostowe itp., gdy pryzmaty są regularnie mierzone z odległości przekraczającej 300 m (nawet do prawie 1 mili, czyli 1,6 km), warto rozważyć narzędzie o jeszcze mniejszym błędzie kąta. Błędy dokładności kątowej mają większe znaczenie przy bardzo dużych odległościach od narzędzia.

Precyzja pomiaru odległości (ISO 17123-4)

PLT 400 może wykonywać pomiary na trzy różne sposoby, w zależności od tego, na co jest skierowane lub co śledzi narzędzie. Poniżej przedstawiono szczegóły techniczne dotyczące precyzji tych trzech dostępnych metod pomiarowych w odniesieniu do pomiaru odległości:

Standardowa precyzja pomiaru:

+/-2 mm + 2 ppm. Odnosi się to do ogólnych pomiarów wykonywanych za pomocą lasera narzędzia do celów odblaskowych przeznaczonych dla tachimetrów, takich jak taśma odblaskowa, folie lub pryzmaty. Jest to błąd EDM, czyli elektroniczny błąd pomiaru odległości, wynikający z działania lasera narzędzia. Oznacza to, że podczas korzystania z lasera i pomiaru celu odblaskowego przeznaczonego dla tachimetrów występuje stałe prawdopodobieństwo błędu pomiaru odległości wynoszącego 2 mm oraz zmienny błąd wynoszący 2 ppm (wyjaśniony poniżej).

Jak wspomniano, pomiary do pryzmatów można wykonywać w trybie standardowym, jednak najczęściej są one „blokowane” w trybie śledzenia pryzmatu (również wyjaśnionym poniżej), który charakteryzuje się innym błędem dokładności. Wynika to z faktu, że bez funkcji śledzenia pryzmatu z blokadą użytkownik musi ręcznie wycelować w środek pryzmatu, co zazwyczaj zapewnia mniejszą dokładność niż zwykłe zablokowanie go za pomocą funkcji śledzenia pryzmatu.

Precyzja pomiaru bez reflektora:

+/-2 mm + 2 ppm. Odnosi się to do ogólnych pomiarów wykonywanych za pomocą lasera narzędzia (EDM) do typowych powierzchni. Przykłady obejmują naturalne lub sztuczne powierzchnie matowe (niebłyszczące), takie jak beton (najczęstszy przypadek), drewno, pomalowane powierzchnie niebłyszczące oraz szorstkie powierzchnie niemetalowe. Błąd pomiaru odległości jest taki sam jak w przypadku standardowej precyzji pomiaru: występuje stałe prawdopodobieństwo błędu pomiaru odległości wynoszącego 2 mm oraz zmienny błąd wynoszący 2 ppm (wyjaśniony poniżej).

Należy pamiętać, że laser (EDM) nie jest przeznaczony do pomiaru powierzchni silnie odblaskowych (innych niż odblaskowe cele tachimetryczne). Ponadto należy zachować ostrożność podczas pomiaru obszaru, na który może wpływać silnie odblaskowy materiał (np. ciemna ściana znajdująca się obok bardzo błyszczących przedmiotów). Wynika to z faktu, że światło lasera może ulec rozproszeniu lub pochłonięciu, luneta tachimetru może odebrać fałszywe odbicia powodujące niepowodzenie pomiarów lub mogą wystąpić większe niedokładności pomiaru odległości.

Więcej informacji można znaleźć w tym artykule dotyczącym pracy w ciemnych lub jasnych warunkach.

Precyzja śledzenia pryzmatu:

+/-3 mm. Odnosi się to do funkcji śledzenia pryzmatu w zespole głowicy, która łączy urządzenie EDM z lunetą narzędzia, pomagając znaleźć i śledzić środek pryzmatu. Tachimetr wykorzystuje system kamer w narzędziu do znalezienia środka pryzmatu za pomocą odbić podczerwieni, a następnie używa urządzenia EDM do przesłania pomiaru odległości z powrotem do lunety.

W przypadku aktywnego podążania narzędzia za pryzmatem lub wykonywania do niego pomiaru występuje stały błąd wynoszący 3 mm. Jest to połączenie standardowego błędu EDM oraz błędu związanego ze śledzeniem pryzmatu.

Co oznacza błąd PPM dla pomiarów odległości?

Na przykładzie wspomnianej powyżej standardowej precyzji pomiaru +/-2 mm + 2 ppm oznacza, że występuje stały błąd pomiaru odległości wynoszący +/-2 mm, niezależnie od mierzonej odległości. Ponadto występuje zmienny błąd 2 ppm, czyli błąd 2 mm dodawany co każde 1000 metrów.

Zatem — przy odległości 100 m dodatkowy błąd wynikający z wartości ppm wynosi 2 mm + (2 × 0,1 mm) = błąd +/-2,2 mm.

Jak PLT 400 może być dokładnym rozwiązaniem mimo wewnętrznych błędów stałych?

Błędy są niemal nieuniknione, niezależnie od rodzaju wykonywanych prac związanych z tyczeniem. Nic nie jest idealne. Zaletą tachimetru jest to, że błędy są znane, spójne i możliwe do opanowania.

Oznacza to, że użytkownicy końcowi mogą się na nie w pełni przygotować i rozumieć ich wpływ na wykonywaną pracę. Błędy tachimetru można uwzględnić, podczas gdy tradycyjne metody tyczenia lub pomiarów zapewniają znacznie większe możliwości wystąpienia błędów i niespójności.

W przypadku PLT 400 i innych narzędzi Hilti do tyczenia oprogramowanie Hilti Construction Layout jest intuicyjne, dzięki czemu obsługa tachimetrów jest mniej onieśmielająca i łatwiejsza do zrozumienia.

Jakie czynniki mogą wpływać na dokładność tachimetru?

Chociaż samo narzędzie jest bardzo dokładne w przypadku ogólnych prac związanych z tyczeniem na placu budowy, użytkownik końcowy musi zachować ostrożność, aby utrzymać jego dokładność. Poniżej wymieniono ważne działania pozwalające zachować dokładność:

Przed rozpoczęciem pracy

  1. Przystosuj instrument do temperatury otoczenia (szczególnie po transporcie lub przechowywaniu) — przed użyciem pozostaw go na jakiś czas w środowisku, w którym zamierzasz pracować, aby jego temperatura wewnętrzna dostosowała się do warunków otoczenia. Więcej informacji na temat wpływu pogody na tachimetry można znaleźć w następujących materiałach: aklimatyzacja do warunków pogodowych oraz praca w wilgotnych lub zapylonych warunkach.

  2. Pozwól narzędziu zakończyć kalibrację w terenie i samopoziomowanie — w przypadku PLT 400 odbywa się to automatycznie i jest powtarzane w regularnych odstępach w ciągu dnia pracy. Kalibracja w terenie ma kluczowe znaczenie dla utrzymania dokładności. Więcej informacji na temat kalibracji w terenie można znaleźć tutaj.

  3. Sprawdź elementy optyczne/soczewki — upewnij się, że lustra wokół lunety i główna soczewka lunety są wolne od wody i zanieczyszczeń. Jeśli wewnątrz soczewki widoczna jest mgła, pozostawienie narzędzia w celu przystosowania się do temperatury zewnętrznej powinno ostatecznie spowodować jej zniknięcie. Informacje na temat czyszczenia luster można znaleźć tutaj.

  4. Zabezpiecz tachimetr tak, aby nie wpływały na niego wibracje i ruchy na placu budowy — place budowy są zwykle bardzo aktywne, dlatego należy chronić tachimetr przed wpływem ruchu lub wibracji związanych z pracami na placu budowy. Pomoc dotyczącą prawidłowego zabezpieczenia tachimetru na placu budowy można znaleźć w tym artykule.

  5. Zapewnij wszechstronne rozmieszczenie punktów kontrolnych do ustawienia stanowiska — ustawienie stanowiska ma kluczowe znaczenie dla dokładnego wykonywania prac związanych z tyczeniem i pomiarami za pomocą tachimetru. Wprowadzenie do tematyki ustawiania stanowiska znajduje się w tym artykule, a więcej informacji na temat najlepszych praktyk dotyczących punktów kontrolnych można znaleźć w tym artykule.

  6. Skalibruj lub sprawdź tyczkę pryzmatyczną — podczas tyczenia tyczka pryzmatyczna musi być wypoziomowana, aby zachować dokładność. Sprawdź, czy libella znajdująca się na tyczce wskazuje prawidłowo, a w razie potrzeby wyreguluj śruby poziomujące libelli.

Podczas użytkowania

  1. Regularnie wykonuj kontrole punktu wstecz — regularne sprawdzanie ustalonych punktów kontrolnych, nawet po ustawieniu narzędzia, pomoże zweryfikować stałość dokładności. Informacje dotyczące zastosowania w tym artykule, a w szczególności kontroli punktu wstecz. Jest to szczególnie ważne po przeniesieniu narzędzia w nowe miejsce.

  2. Regularnie pozwalaj narzędziu wykonywać kalibrację w terenie — jak wspomniano powyżej.

  3. Monitoruj warunki pogodowe — w razie gdy warunki pogodowe nie są odpowiednie dla wymaganej dokładności (wiatr, wibracje, deszcz, śnieg, kurz itp.), należy przerwać tyczenie.

  4. Utrzymuj pryzmaty w czystości i chroń je przed zarysowaniami, aby zapewnić ich prawidłowe namierzanie — zwykłe wyczyszczenie zabrudzonych pryzmatów za pomocą szmatki może pomóc zapewnić, że tachimetr dokładnie znajdzie ich środek i wykona dokładne pomiary.

  5. Wybierz właściwy typ pryzmatu dla wykonywanego tyczenia lub ustawienia stanowiska — czasami najprostsze błędy mogą powodować błędy pomiarowe. Podczas korzystania z HCL upewnij się, że mierzone cele są również prawidłowo wskazane w oprogramowaniu.

  6. Wyraźnie oznaczaj punkty — tachimetr może dokładnie mierzyć i wskazywać punkt, ale jeśli proces oznaczania jest nieprecyzyjny lub niespójny, dokładność zmniejszy się po prostu ze względu na sposób, w jaki punkty zostaną ostatecznie oznaczone przez użytkownika końcowego.

Po zakończeniu użytkowania

  1. Wyczyść i sprawdź urządzenie — wytrzyj instrument, usuwając w szczególności kurz i wodę. Przechowywanie narzędzia w suchym futerale jest ważne, aby zapobiec gromadzeniu się wilgoci wewnątrz lunety narzędzia. Ponadto kurz nagromadzony na zewnętrznej stronie lunety może powodować zarysowania. Wszystko, co ogranicza działanie lunety, może prowadzić do niedokładności.

  2. Przechowuj narzędzie w temperaturze pokojowej i w suchych miejscach — unikaj przechowywania narzędzia, szczególnie przez długi czas, w ekstremalnych temperaturach. Chroni to elementy wewnętrzne, takie jak czujniki i elementy optyczne, przed rozszerzaniem się lub kurczeniem. Pomaga również zapobiegać gromadzeniu się skroplin na soczewce, ponieważ na przykład przeniesienie narzędzia ze środowiska mroźnego (lub bliskiego zamarzaniu) do bardzo ciepłego może spowodować kondensację wewnątrz urządzenia.

  3. Raz w roku oddaj narzędzie do kalibracji w centrum serwisowym — kalibracja w centrum serwisowym chroni ogólny stan narzędzia i zapewnia jego działanie zgodnie z określonymi standardami.

Pamiętaj, że w celu utrzymania optymalnych warunków pracy podczas cyfrowego tyczenia należy regularnie sprawdzać obszar roboczy. Punkty kontrolne mogą zostać przesunięte, zasłonięte lub przewrócone, kurz lub mgła mogą być na tyle gęste, że wpływają na odczyty pomiarów, dane dotyczące temperatury i ciśnienia atmosferycznego mogą zostać nieprawidłowo wprowadzone do tabletu, użytkownik końcowy może zapomnieć o regularnym wykonywaniu kontroli punktu wstecz w celu zapewnienia spójności tyczenia itd.

Chociaż narzędzie jest bardzo dokładne, od użytkowników końcowych wymagana jest staranność.

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 1 z 1

Komentarze

Komentarze: 0

Zaloguj się, aby dodać komentarz.