Co oznacza zielone koło układu podczas stawiania punktów?

  • Zaktualizowano

Zielone koło układu to przewodnik tolerancji

Podczas korzystania z punktów kontrolnych w procesie stawiania punktów, tachimetr najpierw weryfikuje, jak dokładne są zmierzone punkty kontrolne względem projektu cyfrowego. Jeśli wystąpią jakiekolwiek błędy pomiarowe, niezależnie od ich wielkości, narzędzie obliczy, jaki poziom dokładności może osiągnąć podczas wykonywania aplikacji z użyciem pomiarów punktów kontrolnych.

Zielone koło, które pojawia się po ustawieniu punktów kontrolnych, reprezentuje obszar pracy, który będzie zgodny z ustawioną przez Ciebie tolerancją. Jeśli w ustawieniach układu 2D masz ustawione 4 mm (co oznacza, że nie chcesz, aby pomiary różniły się o więcej niż 4 mm), oprogramowanie zaznaczy na zielono tylko ten obszar, w którym może Cię pewnie prowadzić z takim poziomem dokładności.

Oznacza to, że poza tym zakresem prawdopodobnie nie zostanie osiągnięta wymagana dokładność. Natomiast jeśli znajdujesz się w obszarze wyznaczonym przez zielone koło, możesz rozsądnie oczekiwać osiągnięcia tej dokładności.

Proszę zauważyć: ta ocena dokładności nie uwzględnia innych czynników, które mogą wpływać na dokładność, takich jak poziomowanie pręta pryzmatu, błędy w oznaczaniu na gruncie czy jakikolwiek inny etap procedury, który może wprowadzać błędy.

Przykłady, jak koło układu pomaga:

Łatwe wykrywanie złych ustawień stawiania punktów:

Weźmy poniższy przykład. Oprogramowanie pomaga mi zrozumieć, że moje ustawienie stacji prawdopodobnie nie jest optymalne:

Zmierzono 2 punkty kontrolne. W prawym dolnym rogu ekranu widać, że moja "tolerancja układu" wynosi 10 mm. Używając tylko dwóch punktów kontrolnych i na podstawie dokładności moich pomiarów, oprogramowanie ostrzega mnie, że tachimetr będzie mógł prowadzić mnie z dokładnością 10 mm tylko w małym obszarze wskazanym przez koło. Poza tym obszarem dokładność będzie prawdopodobnie niewystarczająca.

Czy powinienem używać tego ustawienia stacji? Raczej nie. Powinienem znaleźć lepszy zestaw punktów kontrolnych.

Teraz zauważ, co się dzieje, gdy zwiększam tolerancję do 4 mm dokładności:

Oprogramowanie nie pokaże koła układu – sugerując, że ustawienie punktów kontrolnych jest zbyt słabe, aby wykonać układ z dokładnością 4 mm.

Łatwo zobacz, jak Twoje punkty kontrolne wpływają na potencjalną dokładność:

Kontynuując powyższy przykład, zobaczmy, co się dzieje z kołem układu, gdy dodajemy więcej punktów kontrolnych. Zachowam ustawienia tolerancji na 4 mm dla układu 2D:

Poniżej widzisz, że zmierzyłem teraz 8 różnych punktów kontrolnych wokół placu budowy i w końcu otrzymałem koło układu, które sugeruje, gdzie mogę utrzymać wymaganą dokładność 4 mm.

Tak wygląda koło układu, jeśli chcę utrzymać dokładność 6 mm:

Jak można zoptymalizować koło układu?

Poza zapewnieniem dokładnych punktów kontrolnych, oprogramowanie oferuje przydatne narzędzia do optymalizacji koła układu w jak najlepszy sposób.

Po zmierzeniu punktów kontrolnych przejdź do zakładki „Pomiary” w prawym górnym rogu. Zobaczysz tam każdy zmierzony punkt kontrolny oraz wartości odchylenia między nimi. Dla szybkiego wyjaśnienia, wartości odchylenia odzwierciedlają, o ile narzędzie musiało skorygować zmierzoną lokalizację punktu kontrolnego, aby „dopasować” ją do projektu cyfrowego.

Domyślnie oprogramowanie używa wszystkich zmierzonych punktów kontrolnych do obliczenia koła układu, z którym zamierzasz pracować. Jednak masz możliwość ręcznego usunięcia lub pozwolenia oprogramowaniu automatycznie wykluczyć punkty kontrolne, które prawdopodobnie są niedokładne i obniżają potencjalną dokładność pomiarów i układu.

Na przykład kliknij „Zaproponuj najlepszy wybór” z powyższej listy, aby sprawdzić, czy oprogramowanie może usunąć niektóre źle zmierzone punkty kontrolne w obliczeniach stawiania punktów:

 

 

Widzisz, że oprogramowanie znalazło punkty kontrolne, które pozwalają na układanie z możliwie najwyższą dokładnością, biorąc pod uwagę dostarczone punkty kontrolne. Przy dokładności układu 4 mm mogę pewnie ułożyć cały obszar placu budowy.

Jak ustawienie tolerancji układu wpływa na dokładność podczas układu?

Tachimetr zawsze będzie prowadził Cię, abyś był jak najbardziej dokładny, niezależnie od ustawienia tolerancji w narzędziu. Ustawienie tolerancji ma dwie podstawowe funkcje:

  1. Sprawia, że aplikacje podczas pracy zmieniają kolor na zielony lub czerwony, dając wizualną informację o pomiarach mieszczących się w tolerancji lub poza nią.

    • Na przykład przy tolerancji 6 mm podczas układu celownik Twojej lokalizacji zmieni kolor na zielony dopiero, gdy znajdziesz się w odległości 6 mm od punktu, jak na zrzucie ekranu poniżej.

  2. Pokazuje realistyczne obszary pracy, które pozwolą Ci utrzymać tolerancję podczas procesu stawiania punktów (jak omówiono w tym artykule).

Bez względu na ustawioną tolerancję, narzędzie zawsze będzie prowadzić Cię do obliczonej jako „0” lokalizacji Twoich punktów, względem ustawienia stacji, które wykonałeś za pomocą narzędzia. Jednak to, czy pozycja tych punktów jest poprawna, zależy od staranności użytkownika końcowego przy dokładnym ustawieniu stacji i utrzymaniu jej dokładności podczas pracy.

Aby uzyskać dalszą pomoc dotyczącą tematów związanych z dokładnością, zobacz ten artykuł.

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 3 z 3

Komentarze

Komentarze: 0

Zaloguj się, aby dodać komentarz.