Ten artykuł zawiera omówienie instrukcji obsługi PLT 400, aby upewnić się, że znasz podstawowe dane techniczne PLT 400. Jeśli potrzebujesz informacji technicznych dotyczących dokładności PLT 400, zapoznaj się zamiast tego z tym artykułem.
Dane techniczne PLT 400
- Masa bez akumulatora: 6,2 kg / 13,7 lb
-
Napięcie znamionowe: 21,6 V
- Ze stacjami totalnymi PLT 400 używaj wyłącznie akumulatorów B22/4.0 lub, w przypadku używania PLT 400-22 (wersja z akumulatorem Nuron), używaj wyłącznie akumulatorów B-22 55 i B-22 85 .
-
Maksymalna wysokość miejsca pracy względem poziomu odniesienia: 2000 m (6561 stóp 8 cali)
- Oznacza to, że nie należy używać narzędzia na wysokości większej niż 2000 m nad poziomem morza (względem poziomu odniesienia). Wynika to z faktu, że na większych wysokościach występują zmiany ciśnienia i temperatury powietrza, do których PLT 400 nie będzie w stanie się dostosować. Utrzymywanie się w tym zakresie zapewnia prawidłowe działanie lasera, czujników kalibracyjnych, a nawet akumulatora.
-
Temperatura pracy: od -20°C do 50°C (od -4°F do 122°F)
- Odnosi się to do zakresu temperatury wewnętrznej podzespołów urządzenia (elektroniki, układu optycznego itp.). W tym zakresie narzędzie nie przegrzeje się ani nie zamarznie wewnątrz.
- Temperatura przechowywania: od -20°C do 70°C (od -4°F do 158°F)
-
Temperatura otoczenia podczas pracy: od -17°C do 50°C (od 1°F do 122°F)
- Odnosi się to do zewnętrznego zakresu temperatury, w którym używany jest PLT 400.
-
Stopień ochrony: IP55
- IP oznacza „Ingress Protection”, czyli ochronę przed wnikaniem niepożądanych materiałów do wnętrza narzędzia. Stopień ochrony IP 55 jest określony przez pierwszą cyfrę (5), która oznacza ochronę przed pyłem. Narzędzie nie jest całkowicie pyłoszczelne, ale wnikanie pyłu nie zakłóci jego normalnego działania. Druga cyfra (5) oznacza ochronę przed strumieniami wody, takimi jak deszcz, woda z węża itp.
- PLT 400 powinien działać normalnie na placach budowy, na zewnątrz i w zapylonym środowisku. Należy pamiętać, że narzędzie nie jest wodoodporne (nie jest przeznaczone do zanurzania ani narażania na intensywny deszcz, nieustanne opady śniegu lub czyszczenie wysokociśnieniowe). Jest jednak wystarczająco wytrzymałe do typowych warunków na placu budowy. Mimo to dobrą praktyką jest chronienie go przed czynnikami atmosferycznymi, na przykład osłanianie przed deszczem, wstrzymywanie pracy podczas silnego wiatru niosącego pył oraz regularne osuszanie po zamoczeniu.
-
Maksymalna wilgotność względna: 90%
- Uwaga: wilgotność na poziomie 90% oznacza wyjątkowo wilgotne warunki. Należy śledzić prognozy pogody, ale jeśli warunki nie są bardzo tropikalne, prawdopodobieństwo częstego osiągania tego poziomu wilgotności jest niewielkie. Należy pamiętać, że wraz z wilgotnością pojawia się kondensacja, a wraz z kondensacją może dojść do zwarcia lub korozji elementów elektronicznych.
- Prędkość obrotowa: 135° /s
- Zmiana położenia lunety: 3,2 s
-
Gwint: 5/8 cala
- Jest to gwint znajdujący się na spodzie narzędzia, służący do mocowania statywu lub innych urządzeń.
-
Standard komunikacji: WiFi, dwa pasma 2,4 GHz i 5 GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, zwiększona szybkość transmisji danych (Bluetooth dalekiego zasięgu)
- Szczegółową pomoc dotyczącą WiFi lub innych połączeń można znaleźć w tym artykule. PLT 400 może łączyć się z niemal każdą siecią WiFi, w tym z sieciami o dużej szybkości.
-
Maksymalna moc nadawania, WiFi dla FCC/ETSI: 24,5 dBm/18,4 dBm
- FCC: Federalna Komisja Łączności (USA), ETSI: Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (UE), dBm: decybele względem 1 miliwata.
- PLT 400 spełnia wymagania prawne dotyczące emisji bezprzewodowych obowiązujące w odpowiednich krajach, pomagając zapobiegać zakłócaniu przez narzędzie pracy innych urządzeń na miejscu, szczególnie w środowiskach o dużym zagęszczeniu.
-
Zakres częstotliwości WiFi:
- Pasmo 2,4 GHz: od 2400 MHz do 2483,5 MHz — starsze i szerzej stosowane, o większym zasięgu, ale bardziej zatłoczone (używane przez wiele urządzeń, może być trudne do wykorzystania w środowisku o dużym natężeniu ruchu).
- Pasmo 5 GHz: od 5150 MHz do 5350 MHz lub od 5470 MHz do 5835 MHz — nowsza i szybsza częstotliwość o krótszym zasięgu i mniejszych zakłóceniach. Jest to dobre pasmo do stosowania w zatłoczonych środowiskach, ale jego zasięg może być ograniczony.
- różne zakresy MHz odnoszą się do dolnego i górnego pasma, które obsługuje PLT 400.
- Maksymalna moc nadawania, Bluetooth: 9,5 dBm
- Zakres częstotliwości Bluetooth: od 2400 MHz do 2483,5 MHz
Dane dotyczące pomiaru odległości laserem
-
Długość fali/kolor: od 646 nm do 674 nm / czerwony
- Czerwone lasery są uważane za najlepiej widoczne dla ludzkiego oka. Dobrze odbijają się również od większości powierzchni, co pomaga w dokładnych pomiarach odległości i kąta. Należy pamiętać, że na bardzo ciemnych, błyszczących lub przezroczystych powierzchniach (takich jak szkło lub czarna pianka) laser może działać mniej skutecznie. Więcej informacji na temat błędów pomiarowych można znaleźć w tym artykule.
-
Klasa lasera zgodnie z normą IEC 60825-1: 2
- Użytkownicy powinni unikać patrzenia bezpośrednio w wiązkę lasera. W razie potrzeby należy zapoznać się z dokumentami IEC dotyczącymi bezpieczeństwa laserowego.
-
Maksymalna średnia moc wyjściowa: < 1 mW
- Jest to część wymagań dla „klasy lasera 2”, w przypadku której przypadkowe narażenie oka nie powinno powodować obrażeń (więcej informacji można znaleźć w dokumentach IEC). Ta klasa lasera nie wymaga dużej ilości energii, co przyczynia się do wydajnego wykorzystania akumulatora PLT 400.
-
Czas trwania/częstotliwość impulsu: od 0,06 ns do 2,5 ns / od 3 MHz do 102 MHz
- Nanosekundy to miliardowe części sekundy. Krótszy czas trwania impulsu oznacza dokładniejsze taktowanie i dokładniejsze pomiary. MHz oznacza 1 milion cykli na sekundę. Częstotliwość dostosowuje się do warunków podczas pomiaru (np. niska częstotliwość w przypadku pomiarów dalekiego zasięgu lub pomiarów matowych powierzchni oraz wysoka częstotliwość w przypadku pomiarów krótkiego zasięgu lub powierzchni odbijających).
-
Rozbieżność wiązki: od 0,1 mrad do 5,5 mrad
- Miliradian (mrad) to jednostka miary kąta. 0,1 mrad = 1 mm na 10 metrów, 5,5 mrad = 55 mm na 10 metrów.
- Mniejsza lub większa rozbieżność ma znaczenie w zależności od mierzonych warunków — na przykład małych/odbijających celów w porównaniu z nierównymi/chropowatymi powierzchniami.
Dane dotyczące śledzenia (tracker LED)
- Szczytowa długość fali: ≤ 810 nm
-
Natężenie promieniowania w odległości 20 cm (108 μs/109 Hz):
- Typowa wartość średnia: 3 mW/cm²
- Maksimum: 0,24 mW/cm²
- Maksymalny czas trwania/częstotliwość impulsu: 108 μs / 330 Hz
- Rozbieżność wiązki (2θ₁/₂): 20°
- Zasięg śledzenia POA 25: od 1,5 m do 100 m (od 4 stóp 11,1 cala do 328 stóp 1 cala)
- Zasięg śledzenia POA 20: od 1,5 m do 400 m (od 4 stóp 11,1 cala do 1312 stóp 4 cali)
Dane kamery
-
Kąt apertury (ciągła regulacja ostrości): od 2° do 30° (od 0,03 rad do 0,5 rad)
- Kamera może dostosowywać się do tych kątów w zależności od zadania
-
Zakres ustawiania ostrości: ≥ 5 m (16 stóp 5 cali)
- Kamera może wyraźnie ustawiać ostrość na obiektach znajdujących się w odległości co najmniej 5 m. Wszystko, co znajduje się bliżej, może być rozmazane.
- Rozdzielczość: 1–7 m: 1920x1080 (2,1 MPx), powyżej 7 m: 960 x 540
Komentarze
Komentarze: 0
Zaloguj się, aby dodać komentarz.