Ten artykuł omawia instrukcję obsługi PLT 400, aby upewnić się, że rozumiesz podstawowe dane techniczne PLT 400. Jeśli potrzebujesz technicznego zrozumienia dokładności PLT 400, zobacz ten artykuł.
Dane techniczne PLT 400
- Waga bez baterii: 6,2 kg / 13,7 lb
-
Napięcie znamionowe: 21,6 V
- Używaj tylko baterii B22/4.0 z tachimetrami PLT 400
-
Maksymalna wysokość nad poziomem odniesienia: 2 000 m (6 561 stóp 8 cali)
- Oznacza to, że nie powinieneś używać narzędzia na wysokości powyżej 2 000 m nad poziomem morza (nad poziomem odniesienia). Powodem jest to, że wyższe wysokości powodują zmiany ciśnienia powietrza i temperatury, których PLT 400 nie będzie w stanie skompensować. Pozostawanie w tym zakresie zapewnia prawidłowe działanie lasera, czujników kalibracyjnych, a nawet baterii.
-
Temperatura pracy: -20°C do 50°C (-4°F do 122°F)
- Dotyczy to zakresu temperatur wewnętrznych komponentów urządzenia (elektroniki, optyki itp.). Narzędzie nie przegrzeje się ani nie zamarznie wewnętrznie w tym zakresie.
- Temperatura przechowywania: -20°C do 70°C (-4°F do 158°F)
-
Temperatura otoczenia podczas pracy: -17°C do 50°C (1°F do 122°F)
- Dotyczy to zewnętrznego zakresu temperatur, w którym używany jest PLT 400.
-
Stopień ochrony: IP55
- IP oznacza "Ingress Protection", czyli ochronę przed dostawaniem się niepożądanych materiałów do narzędzia. Klasa IP55 oznaczona pierwszą cyfrą (5) oznacza ochronę przed kurzem. Nie jest całkowicie szczelne na kurz, ale dostanie się kurzu nie zakłóci normalnej pracy. Druga cyfra (5) oznacza ochronę przed strumieniami wody, takimi jak deszcz, spryskiwanie wężem itp.
- PLT 400 powinien działać normalnie na placach budowy, na zewnątrz i w zakurzonych środowiskach. Należy pamiętać, że narzędzie nie jest wodoodporne (nie jest zaprojektowane do zanurzenia ani wystawienia na intensywny deszcz, ciągły śnieg czy czyszczenie pod wysokim ciśnieniem). Jest jednak wystarczająco wytrzymałe na typowe warunki pracy. Mimo to najlepszą praktyką jest ochrona przed warunkami atmosferycznymi, na przykład przykrywanie przed deszczem, przerwanie pracy podczas silnych wiatrów z kurzem oraz regularne suszenie po zmoczeniu.
-
Maksymalna wilgotność względna: 90%
- Uwaga, 90% wilgotności to bardzo wysoka wilgotność. Obserwuj prognozy pogody, ale chyba że warunki są bardzo tropikalne, rzadko osiągniesz taki poziom wilgotności. Pamiętaj, że przy wilgotności pojawia się kondensacja, a kondensacja może powodować zwarcia lub korozję elektroniki.
- Prędkość obrotu: 135° /s
- Czas przestawiania teleskopu: 3,2 s
-
Gwint: 5/8 cala
- To jest gwint na spodzie narzędzia do mocowania na statywie lub innych urządzeniach.
-
Standard komunikacji: WiFi, podwójny zakres 2,4 GHz i 5 GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Enhanced Data Rate (Bluetooth dalekiego zasięgu)
- Szczegółową pomoc dotyczącą WiFi lub innych połączeń znajdziesz w tym artykule. PLT 400 może połączyć się z prawie każdą siecią WiFi, w tym szybkimi.
-
Maksymalna moc nadawania WiFi dla FCC/ETSI: 24,5 dBm/18,4 dBm
- FCC: Federal Communications Commission (USA), ETSI: European Telecommunications Standards Institute (UE), dBm: decybele względem 1 miliwata.
- PLT 400 spełnia wymogi prawne dotyczące emisji bezprzewodowych w swoich krajach, co pomaga zapobiegać zakłóceniom innych urządzeń na miejscu, szczególnie w gęstych środowiskach.
-
Zakres częstotliwości WiFi:
- Pasmo 2,4 GHz: 2400 MHz do 2483,5 MHz - starsze i szerzej używane z większym zasięgiem, ale bardziej zatłoczone (używane przez wiele urządzeń, może być trudne do używania w środowisku o dużym natężeniu ruchu).
- Pasmo 5 GHz: 5150 MHz do 5350 MHz lub 5470 MHz do 5835 MHz - nowsza i szybsza częstotliwość o krótszym zasięgu i mniejszych zakłóceniach. To dobre pasmo do używania w zatłoczonych środowiskach, ale zasięg może być ograniczony.
- różne zakresy MHz odnoszą się do dolnego i górnego pasma, które PLT 400 jest w stanie obsłużyć.
- Maksymalna moc nadawania Bluetooth: 9,5 dBm
- Zakres częstotliwości Bluetooth: 2400 MHz do 2483,5 MHz
Dane pomiaru odległości laserowej
-
Długość fali/Kolor: 646 nm do 674 nm / Czerwony
- Lasery czerwone są uważane za najbardziej widoczne dla ludzkiego oka. Dobrze odbijają się od większości powierzchni, co pomaga w dokładnych pomiarach odległości i kątów. Należy pamiętać, że na bardzo ciemnych, błyszczących lub przezroczystych powierzchniach (takich jak szkło lub czarna pianka) laser ten może mieć trudności. Zobacz ten artykuł po więcej informacji o błędach pomiarowych.
-
Klasa lasera zgodnie z IEC 60825-1: 2
- Użytkownicy powinni unikać bezpośredniego patrzenia w wiązkę lasera. W razie potrzeby zapoznaj się z dokumentami IEC dotyczącymi bezpieczeństwa laserowego.
-
Maksymalna średnia moc wyjściowa: < 1 mW
- Jest to część wymagań klasy lasera 2, gdzie przypadkowe naświetlenie oka nie powinno powodować uszkodzeń (zobacz dokumenty IEC po więcej informacji). Ta klasa lasera nie wymaga dużej energii, co przyczynia się do efektywności baterii PLT 400.
-
Czas trwania/pulsacja częstotliwości: 0,06 ns do 2,5 ns / 3 MHz do 102 MHz
- Nanosekundy to miliardowe części sekundy. Krótszy czas trwania impulsu oznacza dokładniejsze odmierzanie czasu i dokładniejsze pomiary. MHz oznacza milion cykli na sekundę. Częstotliwość będzie dostosowywana do warunków podczas pomiaru (np. niska częstotliwość dla pomiarów na dużą odległość lub matowych powierzchni i wysoka dla pomiarów na krótką odległość lub powierzchni odbijających).
-
Rozbieżność wiązki: 0,1 mrad do 5,5 mrad
- Milliradian (mrad) to jednostka miary kąta. 0,1 mrad = 1 mm na 10 metrów, 5,5 mrad = 55 mm na 10 metrów.
- Węższa lub szersza rozbieżność jest ważna w zależności od warunków pomiaru - na przykład małe/odblaskowe cele vs. nierówne/ chropowate powierzchnie.
Dane śledzenia (LED Tracker)
- Długość fali szczytowej: ≤ 810 nm
-
Intensywność promieniowania w odległości 20 cm (108 μs/109 Hz):
- Typowa średnia: 3 mW/cm²
- Maksymalna: 0,24 mW/cm²
- Maksymalny czas trwania/pulsacji: 108 μs
- Rozbieżność wiązki (2θ₁/₂): 20°
- Zakres śledzenia POA 25: 1,5 m do 100 m (4 stopy 11,1 cala do 328 stóp 1 cala)
- Zakres śledzenia POA 20: 1,5 m do 400 m (4 stopy 11,1 cala do 1312 stóp 4 cale)
Dane kamery
-
Kąt przysłony (ostrość ciągła): 2° do 30° (0,03 rad do 0,5 rad)
- Kamera może dostosować się do tych kątów w zależności od zadania
-
Zakres ostrości: ≥ 5 m (16 stóp 5 cali)
- Kamera może wyraźnie ustawić ostrość na obiektach oddalonych co najmniej 5 m. Wszystko bliższe może być rozmyte.
- Rozdzielczość: 1-7 m: 1920x1080 (2,1 MPx), powyżej 7 m: 960 x 540
Komentarze
Komentarze: 0
Zaloguj się, aby dodać komentarz.