Qual é a precisão do PLT 400 e como garantir que ela permaneça precisa?

  • Atualizado

Aviso: para informações oficiais sobre precisão, consulte o manual de operações. A precisão do layout e das medições depende fortemente da competência e compreensão do usuário final sobre a ferramenta.

Especificações de Precisão do PLT 400 - Explicadas

O PLT 400 possui precisão no nível de milímetros a 100m e é ideal especialmente para aplicações gerais de construção. Vários fatores precisam ser considerados ao responder perguntas sobre precisão, que este artigo abordará. Para uma resposta rápida sobre precisão, observe os seguintes pontos:

  • O PLT 400 tem um erro angular de 2-4 segundos de arco, o que significa que a 100m, haverá apenas um desvio de 1mm-2mm, respectivamente, nessa distância devido ao erro de precisão angular da ferramenta.

  • A 100m, o PLT 400 tem um erro de medição de distância de 2,2-3mm, dependendo de como a medição está sendo feita (veja abaixo).

  • Os erros são testados segundo as normas ISO 17123-3 e 17123-4, o que significa que são consistentes e rastreáveis.

  • O PLT 400 utiliza um método automático de calibração de campo para garantir que a ferramenta esteja sempre nivelada e que os componentes da unidade da cabeça da ferramenta estejam devidamente alinhados para medições precisas.

  • O software Hilti Construction Layout é intuitivo e sinaliza inconsistências nas medições para o usuário final, além de fornecer indicações visuais para orientar correções.

No entanto, confiar apenas nas especificações de precisão da ferramenta não é suficiente para manter a precisão em aplicações de layout, pois as condições do local de trabalho e a competência do usuário também podem afetar o desempenho da ferramenta. Portanto, este artigo discutirá posteriormente estratégias para o usuário final ajudar a manter a ferramenta precisa e mitigar erros potenciais. Primeiro, porém, as especificações específicas de medição angular e de distância da ferramenta são esclarecidas e explicadas abaixo.

Precisão na Medição de Ângulo (ISO 17123-3)

O PLT 400 pode ser adquirido como uma ferramenta de 2 segundos de arco ou 4 segundos de arco, dependendo da sua localização. Um segundo de arco é uma unidade muito pequena usada para medir ângulos, especialmente em áreas como topografia, astronomia e navegação, e faz parte de um grau angular singular. Para visualizar: um círculo tem 360 graus, cada grau tem 60 minutos, e cada minuto tem 60 segundos de arco.

Em outras palavras, independentemente da versão do PLT 400 adquirida, a precisão angular apresenta um erro muito baixo. Naturalmente, uma ferramenta de 2 segundos de arco é mais precisa, ou tem menos erro angular, do que uma de 4 segundos de arco, mas frequentemente esses erros serão muito difíceis de perceber, a menos que sejam feitas medições extremamente longas (mais de 300 metros) com a ferramenta.

Por exemplo, para canteiros de obras, o alcance típico máximo de trabalho de layout é em torno de 100 metros. Nesta distância, a imprecisão angular técnica máxima de uma ferramenta de 2 ou 4 segundos de arco é de 1mm e 2mm de desvio lateral, respectivamente. Embora existam outros fatores que afetam a precisão em estações totais, um erro de precisão angular tão baixo deve ser muito encorajador.

Quando devo considerar ferramentas com precisão ainda menor em segundos de arco?

Para projetos de layout de longo alcance, como levantamento topográfico, trabalhos em estradas e pontes, etc., onde prismas são medidos consistentemente a mais de 300m de distância (até quase 1 milha ou 1,6 km), talvez deva ser considerada uma ferramenta com uma imprecisão angular ainda menor. Os erros de precisão angular são mais relevantes em distâncias extremamente longas da ferramenta.

Precisão na Medição de Distância (ISO 17123-4)

Existem três formas diferentes pelas quais o PLT 400 pode realizar uma medição, dependendo do que a ferramenta está observando ou rastreando. Abaixo estão os detalhes técnicos de precisão para esses três métodos de medição disponíveis, no que se refere à medição de distância:

Precisão na Medição Padrão:

+/-2mm + 2ppm. Refere-se a medições gerais com o laser da ferramenta para alvos reflexivos projetados para estações totais, como fita reflexiva, folhas metálicas ou mesmo prismas. Este é um erro EDM, ou erro eletrônico de distância, do laser da ferramenta. Isso significa que, ao usar o laser e medir um alvo reflexivo projetado para estações totais, há uma chance fixa de erro de medição de distância de 2mm e um erro variável de 2ppm (explicado abaixo).

Como mencionado, prismas podem ser medidos no modo padrão, mas geralmente são "travados" via modo de rastreamento de prisma (também explicado abaixo), que tem um erro de precisão diferente. A razão para isso é que, sem o rastreador de prisma travado, os usuários devem mirar manualmente no centro do prisma, o que normalmente é menos preciso do que simplesmente travar nele com o rastreador de prisma.

Precisão na Medição Sem Reflexo:

+/-2mm + 2ppm. Refere-se a medições gerais com o laser da ferramenta (EDM) para superfícies gerais. Exemplos incluem superfícies naturais ou artificiais foscas (não brilhantes) como concreto (mais comum), madeira, superfícies pintadas não brilhantes e superfícies ásperas, não metálicas. Isso tem o mesmo erro de medição de distância que a precisão na medição padrão: há uma chance fixa de erro de medição de distância de 2mm e um erro variável de 2ppm (explicado abaixo).

É importante notar aqui que o laser (EDM) não é ideal para medir superfícies altamente reflexivas (exceto alvos reflexivos de estações totais). Além disso, deve-se ter cautela ao medir em uma área que possa ser afetada por material altamente reflexivo (como uma parede escura próxima a objetos muito brilhantes). A razão é que o laser pode ser disperso ou absorvido nessa luz, o telescópio da estação total pode captar reflexos falsos causando falha nas medições, ou podem ocorrer maiores imprecisões na medição de distância.

Veja este artigo relacionado a trabalhar em condições de luz ou escuridão para mais informações.

Precisão no Rastreamento de Prisma:

+/-3mm. Refere-se ao rastreador de prisma na unidade da cabeça, que é uma combinação do EDM e dos dispositivos do telescópio da ferramenta que ajudam a encontrar e rastrear o centro de um prisma. A estação total usa o sistema de câmera dentro da ferramenta para encontrar o centro de um prisma via reflexos infravermelhos, e então usa o EDM para enviar de volta ao telescópio as distâncias medidas.

Isso tem um erro fixo de 3mm quando a ferramenta está ativamente seguindo ou medindo um prisma. É uma combinação do erro EDM padrão, bem como do erro associado ao rastreamento de um prisma.

O que significa o erro PPM para medições de distância?

Para tomar o exemplo da precisão na medição padrão mencionada acima, +/-2mm + 2ppm significa que há um erro fixo de +/- 2mm na medição de distância, independentemente da distância que você está medindo. Além disso, há um erro variável de 2ppm, ou um erro de 2mm adicionado a cada 1.000 metros.

Assim - a 100m, seu erro adicional devido ao ppm seria 2mm + (2 x 0,1mm) = +/- 2,2 mm de erro.

Como o PLT 400 pode ser uma solução precisa, mesmo com erros fixos internos?

Erros são quase certos, independentemente do tipo de trabalho de layout realizado. Nada é perfeito. O benefício de uma estação total é que os erros são conhecidos, os erros são consistentes, e os erros são gerenciáveis.

Isso significa que os usuários finais podem se preparar completamente para eles e entender suas implicações em seu próprio trabalho. Erros da estação total podem ser contabilizados, enquanto métodos tradicionais de layout ou medição têm muito mais espaço para erro e inconsistência.

Com o PLT 400 e outras ferramentas de layout Hilti, o software Hilti Construction Layout é intuitivo, tornando a operação de estações totais menos intimidante e mais fácil de entender.

Quais fatores podem afetar a precisão da estação total?

Embora a própria ferramenta seja muito precisa para layout geral no canteiro, o usuário final deve tomar cuidado para mantê-la precisa. Passos importantes para manter a precisão estão listados abaixo:

Antes de Começar o Trabalho

  1. Aclimate o instrumento à temperatura ambiente (especialmente após transporte/armazenamento) - dê tempo para que ele fique no ambiente onde pretende trabalhar antes do uso, para que a temperatura interna se aclimate às condições ambientes. Veja os seguintes links para mais informações sobre o impacto do clima em estações totais: aclimatação ao clima e trabalhar em condições úmidas ou empoeiradas.

  2. Deixe a ferramenta completar sua calibração de campo e auto-nivelamento - isso acontece automaticamente com o PLT 400 e continuará ocorrendo em intervalos regulares durante o dia de trabalho. Calibrações de campo são críticas para manter a precisão. Veja este link para mais informações sobre calibrações de campo.

  3. Inspecione as ópticas/lentes - certifique-se de que os espelhos ao redor do telescópio e a lente principal do telescópio estejam limpos de água e detritos. Se você vir neblina dentro da lente, dar tempo para que a ferramenta se aclimate à temperatura externa deve eventualmente fazer a neblina desaparecer. Veja este link sobre limpeza dos espelhos.

  4. Fixe a estação total para que não seja influenciada por vibrações e movimentos do canteiro - os canteiros geralmente são muito ativos, e deve-se tomar cuidado para proteger a estação total de ser afetada pelo tráfego ou vibrações da atividade no local. Veja este artigo para ajuda sobre como fixar corretamente uma estação total no canteiro.

  5. Tenha uma distribuição versátil de pontos de controle para a estação - a estação é crítica para que uma estação total realize aplicações de layout e medição com precisão. Veja este artigo introdutório sobre tópicos de estação, e este artigo relacionado às melhores práticas para pontos de controle para mais informações.

  6. Calibre ou verifique o bastão de prisma - o bastão de prisma deve estar nivelado quando usado para layout para manter a precisão. Verifique se o nível de bolha fornecido no bastão está lendo corretamente e ajuste os parafusos de nivelamento da bolha se necessário.

Durante o Uso

  1. Realize verificações regulares de backsight - verificar pontos de controle estabelecidos regularmente, mesmo depois de configurar a ferramenta, ajudará a verificar se sua precisão está consistente. Veja este artigo, especificamente, sobre a aplicação de verificações de backsight. Isso é especialmente importante se você acabou de mover a ferramenta para um novo local.

  2. Permita regularmente que a ferramenta realize calibrações de campo - conforme mencionado acima.

  3. Monitore as condições climáticas - esteja disposto a pausar o layout se as condições climáticas não forem ideais para os requisitos de precisão (vento, vibrações, chuva, neve, poeira, etc.).

  4. Mantenha os prismas limpos e sem arranhões para garantir que estão sendo corretamente mirados - usar um pano para simplesmente limpar prismas sujos pode ajudar a garantir que a estação total está encontrando o centro com precisão e fazendo medições precisas.

  5. Escolha o tipo correto de prisma para o layout ou estação que você está realizando - às vezes, o erro mais simples pode causar erros de medição. Ao usar o HCL, certifique-se de que os alvos que você está medindo também estejam corretamente indicados no software.

  6. Marque seus pontos de forma limpa - uma estação total pode ser capaz de medir e guiar com precisão até um ponto, mas se o processo de marcação for desajeitado ou inconsistente, a precisão diminuirá simplesmente pela forma como os pontos são finalmente marcados pelo usuário final.

Após o Uso

  1. Limpe e inspecione - Limpe o instrumento, especialmente de poeira e água. Armazenar a ferramenta em um estojo seco é importante para evitar que a umidade do ambiente do estojo permita que neblina se acumule dentro do telescópio da ferramenta. Além disso, ter poeira acumulada do lado de fora do telescópio pode causar arranhões. Qualquer coisa que impeça o telescópio pode levar a imprecisões.

  2. Armazene a ferramenta em temperatura ambiente e em locais secos - Evite armazenar a ferramenta, especialmente a longo prazo, em condições de temperatura extrema. Isso protege os componentes internos, como sensores e ópticas, de expansão ou contração. Também ajuda a prevenir a condensação na lente, pois mover a ferramenta de um ambiente congelante (ou próximo disso) para um muito quente, por exemplo, pode causar condensação interna.

Lembre-se, verificações consistentes da sua área de trabalho precisam ocorrer para manter um ambiente de trabalho ideal para layout digital. Pontos de controle podem ser deslocados, ocultados ou derrubados, poeira ou neblina pesada podem afetar as leituras de medição, a temperatura e as leituras do barômetro podem ser inseridas incorretamente no tablet, um usuário pode esquecer de realizar regularmente verificações de backsight para garantir consistência no layout, etc.

Embora a ferramenta seja muito precisa, é necessária diligência por parte dos usuários finais.

Este artigo foi útil?

0 de 0 acharam isto útil

Comentários

0 comentários

iniciar sessão para comentar.