Demonstração da Estação por Linha de Referência
Propósito da Estação por Linha de Referência
A estação por linha de referência é muito semelhante em propósito à Estação Livre. Ela permite que você comece a medir e registrar condições existentes sem usar pontos de controle importados.
Como a Estação por Linha de Referência é diferente, no entanto, é que a estação estabelece sua localização coordenada com base em uma linha que você mede durante o processo de estação. Isso significa que as localizações coordenadas dos objetos que você mede estarão em relação à linha que você usa durante a estação. Portanto, se você deseja referenciar suas medições a uma linha específica e manter um sistema de coordenadas relativo a essa linha, a Estação por Linha de Referência pode ser perfeita para você.
Note que a aplicação padrão que será iniciada após a estação é o layout de linha, mas você pode prosseguir com qualquer outra aplicação quando estiver pronto - mais detalhes abaixo.
Você precisa de um projeto em branco antes de prosseguir com a Estação por Linha de Referência (sem informações de coordenadas existentes, como pontos ou um arquivo CAD). O software irá solicitar e ajudar você a garantir que este seja o caso.
Como mencionado acima, o uso principal da Estação por Linha de Referência é realizar levantamentos "as-built" para condições de campo existentes e, particularmente, guiá-lo com base em uma linha específica que você estabelece. Esses levantamentos "as-built" podem então ser usados para várias finalidades:
- Preparar um projeto digital para se ajustar às condições "as-built"
- Resolver problemas das condições "as-built" para compará-las com sua configuração digital de pontos de controle
- Realizar controle de qualidade de objetos pré-definidos
É provável que você encontre seus próprios casos de uso únicos para esta configuração de estação, dada sua conveniência.
Quando você não deve usar a Estação por Linha de Referência?
Se você recebeu pontos de controle existentes dentro de um sistema de coordenadas específico para trabalhar, usar a Estação por Linha de Referência provavelmente não é a opção de estação que você precisa. Seria melhor tentar primeiro fazer a estação via pontos de controle antes de recorrer ao uso da Estação por Linha de Referência.
Lembre-se que pontos de controle têm coordenadas específicas atribuídas dentro de um projeto. Quando você faz a estação nas coordenadas conforme o projeto exige, isso permite que as medições da estação total também estejam diretamente alinhadas ao projeto digital.
A Estação por Linha de Referência é para quando você está trabalhando em uma situação onde pode criar seu próprio sistema de coordenadas baseado em uma linha específica de sua escolha, que pode usar independentemente de um plano digital específico.
Como Fazer Passo 1: Criar um Projeto em Branco
Simplesmente abra a aplicação de projeto e crie um novo projeto - apenas certifique-se de não importar quaisquer pontos ou arquivos CAD nele. Certifique-se de que este seja o projeto ativo em que você está trabalhando.
Como Fazer Passo 2: Clique em "Estação por Linha de Referência"
Uma vez que você tenha seu projeto "em branco" ativo, você pode clicar em "Estação por Linha de Referência" na tela inicial.
Como Fazer Passo 3: Identifique sua Linha
Identifique uma linha no campo que você gostaria que fosse sua linha de referência para esta estação.
O software irá considerar o primeiro ponto que você medir nesta linha como a coordenada "0,0" para o projeto que você está criando. O segundo ponto que você medir será a direção "norte" do seu sistema de coordenadas, e representará a localização (0,N) do seu plano CAD.
Por exemplo - digamos que eu meça meu primeiro ponto (que automaticamente é salvo como a coordenada (0,0) do meu plano). Depois, meço um ponto a 10m de distância. Automaticamente, esse segundo ponto será salvo como a localização (0,10) no meu plano no tablet.
Se eu prosseguir com essas coordenadas, a localização dos meus pontos estará toda em relação a esse sistema de coordenadas. Por exemplo, se eu medir um ponto que está 1m à direita da linha e 2m "ao norte" do (0,0), ou ponto inicial, terei registrado um ponto que está na localização de coordenada (1,2).
Você entenderá como o sistema de coordenadas funciona conforme praticar a estação por linha de referência por conta própria. Para este passo, entretanto, basta encontrar a linha que deseja medir e determinar qual ponto ao longo da linha você gostaria que representasse seu ponto "inicial", ou seu ponto "(0,0)".
Como Fazer Passo 4: Meça Localizações na sua Linha
Como mencionado acima, prossiga medindo a linha que você selecionou. O software irá guiá-lo para medir seu primeiro e segundo pontos, como nos prints de tela abaixo. Como sempre, certifique-se de que o tipo de alvo está correto (prisma/laser), dependendo de como você está medindo.
Seu primeiro ponto será automaticamente salvo como "BL 1" (Linha de Construção 1), e o segundo será salvo como "BL 2" (Linha de Construção 2). Você também terá a opção de medir um 3º ponto, "BL3" (Linha de Construção 3) se precisar redefinir onde o valor "0" norte começa no seu plano. Medir um BL3 raramente é necessário para a maioria dos casos de uso, mas continua sendo uma opção se necessário. Os prints abaixo mostrarão como é este processo de estação.
Solicitação para medir o primeiro ponto:
Solicitação para medir o segundo ponto:
Solicitação mostrando sua configuração atual, pedindo para configurar uma altura da estação (não é necessário se você desativar alturas):
Solicitação para medir um 3º ponto para "redefinir" a localização norte inicial da sua linha (não é necessário se preferir que o BL1 seja a localização norte "0" do projeto - isso pode ser pulado):
Visualização de onde o 3º ponto foi medido, para referência - este ponto será salvo na sua lista de pontos:
Note que, se a estação acima for aceita, a localização "norte" do BL3 será o ponto norte "0" do seu projeto em vez do BL1. O BL1, entretanto, continuará sendo a localização "0" leste/oeste do seu projeto:
Como Fazer Passo 5: Definir Altura da Estação (se Necessário)
Se você estiver trabalhando com alturas, precisará definir uma altura da estação. Veja este artigo para mais ajuda sobre como definir uma altura da estação. Entretanto, simplesmente pressionar o botão "definir altura da estação" no lado direito, sob a aba "Resumo", deve guiá-lo pelo processo.
Se você não estiver trabalhando com alturas, simplesmente vá até o ícone de configurações no topo e desligue as alturas (ou ligue, se necessário). Com as alturas desligadas, o passo de altura da estação também não aparecerá.
Note que, se você definir uma altura da estação durante este processo, é sempre possível voltar e ajustá-la depois caso tenha cometido algum erro. Você pode fazer isso durante o processo de estação, ou clicando no botão de editar altura da estação na tela inicial depois de completar sua estação. Veja os prints de tela abaixo:
Como Fazer Passo 6: Realizar Deslocamento de Linha (se Necessário)
Embora não seja comum, você pode realizar um deslocamento de linha se achar pertinente para sua configuração. Este passo ajustará onde a aplicação de layout de linha irá guiá-lo após você terminar sua estação. Lembre-se - a aplicação que segue imediatamente este método de estação é o layout de linha. Este artigo que discute "layout de linha" também fala sobre deslocamento de linha, para referência.
Veja os prints abaixo para vários deslocamentos da linha.
Em cada exemplo, estou pedindo ao software para deslocar a linha original que medi para uma nova localização - minhas localizações oficiais de coordenadas de BL1 e BL2 permanecerão as mesmas, mas a linha que a aplicação de layout de linha irá guiar após eu terminar a estação mudará com base em como eu deslocar a linha. A "nova" linha para a qual eu deslocar é representada pelos rótulos de ponto BL1' e BL2'.
Exemplo 1: A linha é deslocada 2m para o norte, 1m para o leste, e girada 90°.
Exemplo 2: A linha é deslocada 5m para o norte, 1m para o leste, e é girada 45° da sua orientação original.
Exemplo 3: A linha é deslocada 5m para o sul, 10m para o oeste, e 120° da sua orientação original.
Novamente, é raro que você use deslocamento de linha, mas se preferir que o software o guie com base em uma linha diferente da que você mediu, usar "deslocamento de linha" é uma boa opção para você. Praticar isso ajudará você a aprender como usar isso da melhor forma na sua situação. Se esqueceu de deslocar sua linha após a estação e gostaria de ter feito, você sempre pode voltar à aplicação de layout de linha e recriar a linha que deseja definir.
Como Fazer Passo 7: Comece suas Aplicações de Medição
Sua estação agora está estabelecida e tem uma localização de coordenada baseada na linha que você mediu. Você pode agora começar a fazer várias aplicações, especialmente medir e registrar condições "as-built" no seu canteiro de obras.
Note que se você sair da aplicação de layout de linha, a ferramenta irá avisá-lo que você está saindo de uma configuração de "linha de controle" para uma configuração "Coord / Gráfico" - o que significa que se você pretende fazer estação novamente neste projeto no futuro, precisará de pontos de controle reais.
Se você está apenas fazendo Estação por Linha de Referência para realizar aplicações de layout de linha em um projeto que não pretende usar novamente, isso não se aplica a você. No entanto, se pretende voltar a essa configuração em um momento posterior, ou fazer qualquer coisa além de layout de linha, precisará estabelecer pontos de controle para fazer estação neste projeto novamente no futuro.
Usar a aplicação medir e registrar é uma ótima maneira de estabelecer pontos de controle para usar no futuro.
Comentários
0 comentários
iniciar sessão para comentar.