Vad är noggrannheten för PLT 400 och hur kan jag säkerställa att den förblir korrekt?

  • Uppdaterad

Ansvarsfriskrivning: för officiell information om noggrannhet, se bruksanvisningen. Noggrannheten i layout och mätningar bestäms starkt av slutanvändarens kompetens och förståelse av verktyget.

Noggrannhetsspecifikationer för PLT 400 – Förklarat

PLT 400 har millimeternoggrannhet vid 100 m och är särskilt idealisk för allmänna byggapplikationer. Flera faktorer måste beaktas när man svarar på frågor om noggrannhet, vilket denna artikel kommer att ta upp. För ett snabbt svar om noggrannhet, notera följande punkter:

  • PLT 400 har ett vinkelfel på 2-4 bågsekunder, vilket innebär att vid 100 m kommer endast en avvikelse på 1 mm-2 mm, respektive, att finnas vid det avståndet från verktygets vinkelprecision.

  • Vid 100 m har PLT 400 ett avståndsmätningsfel på 2,2-3 mm, beroende på hur mätningen görs (se nedan).

  • Felen testas enligt ISO 17123-3 och 17123-4, vilket innebär att de är konsekventa och spårbara.

  • PLT 400 använder en automatisk fältkalibreringsmetod för att säkerställa att verktyget alltid är i våg och att komponenterna i verktygshuvudenheten är korrekt justerade för noggranna mätningar.

  • Hilti Construction Layout-programvaran är intuitiv och flaggar inkonsekvenser i mätningar för slutanvändaren samt ger visuella ledtrådar för att vägleda korrigeringar.

Att enbart förlita sig på verktygets noggrannhetsspecifikationer är dock inte tillräckligt för att bibehålla noggrannheten i layoutapplikationer, eftersom arbetsplatsförhållanden och slutanvändarens kompetens också kan påverka hur verktyget presterar. Därför kommer denna artikel senare att diskutera strategier för slutanvändare för att hjälpa till att hålla verktyget noggrant och minska potentiella fel. Först förtydligas och förklaras dock verktygsspecifika specifikationer för vinkel- och avståndsmätning nedan.

Vinkelmätningsprecision (ISO 17123-3)

PLT 400 kan köpas som ett 2 bågsekunders verktyg eller ett 4 bågsekunders verktyg, beroende på var du befinner dig. En bågsekund är en mycket liten enhet som används för att mäta vinklar, särskilt inom områden som geodesi, astronomi och navigation, och den utgör en del av en enskild grad. För att visualisera: en cirkel har 360 grader, varje grad har 60 minuter, och varje minut har 60 bågsekunder.

Med andra ord, oavsett vilken version av PLT 400 som köps, har vinkelprecisionen ett mycket lågt fel. Naturligtvis är ett 2 bågsekunders verktyg mer exakt, eller har mindre vinkelfel, än ett 4 bågsekunders verktyg, men ofta kommer dessa fel vara mycket svåra att se om inte extremt långa mätningar (300+ meter) görs med verktyget.

Till exempel, för byggarbetsplatser är det typiska maximala layoutområdet runt 100 meter. Vid detta avstånd är den maximala tekniska vinkelavvikelsen för ett 2 eller 4 bågsekunders verktyg 1 mm respektive 2 mm sidledsavvikelse. Även om det finns andra faktorer som påverkar noggrannheten med totalstationer, bör ett så lågt bågsekundsfel vara mycket uppmuntrande.

När bör jag överväga verktyg med ännu lägre bågsekundsnoggrannhet?

För särskilt långdistanslayoutprojekt, såsom landmätning, väg- och broarbeten etc., där prismor mäts konsekvent bortom 300 m (till och med upp till nästan 1 mile eller 1,6 km), bör kanske ett verktyg med ännu mindre vinkelavvikelse övervägas. Vinkelfel är mer avgörande på extremt långa avstånd från verktyget.

Avståndsmätningsprecision (ISO 17123-4)

Det finns tre olika sätt som PLT 400 kan göra en mätning på, och det beror på vad verktyget tittar på eller spårar. Nedan följer de tekniska detaljernas precision för dessa tre mätmetoder som finns tillgängliga, vad gäller avståndsmätning:

Standardmätningsprecision:

+/-2 mm + 2 ppm. Detta avser allmänna mätningar med verktygets laser mot reflektiva mål som är designade för totalstationer, såsom reflektiv tejp, folie eller till och med prismor. Detta är ett EDM-fel, eller elektroniskt avståndsfel, från verktygets laser. Vad detta innebär är att när du använder lasern och mäter ett reflektivt mål som är designat för totalstationer, finns en fast chans för ett 2 mm avståndsmätningsfel och ett variabelt fel på 2 ppm (förklaras nedan).

Som nämnts kan prismor mätas i standardläge, men oftast "låses" de på via prismspårningsläget (också förklarat nedan), som har ett annat precisionfel. Anledningen till detta är att utan prismspåraren måste användarna manuellt sikta mot mitten av en prisma, vilket vanligtvis är mindre exakt än att helt enkelt låsa på den med prismspåraren.

Reflektorlös mätningsprecision:

+/-2 mm + 2 ppm. Detta avser allmänna mätningar med verktygets laser (EDM) mot allmänna ytor. Exempel inkluderar naturliga eller konstgjorda matta (icke-blanka) ytor som betong (vanligast), trä, målade icke-glansiga ytor och grova, icke-metalliska ytor. Detta har samma avståndsmätningsfel som standardmätningsprecisionen: det finns en fast chans för ett 2 mm avståndsmätningsfel och ett variabelt fel på 2 ppm (förklaras nedan).

Det är viktigt att notera här att lasern (EDM) inte är idealisk för att mäta mycket reflekterande ytor (förutom reflektiva totalstationsmål). Dessutom bör försiktighet iakttas när man mäter till ett område som kan påverkas av mycket reflekterande material (som en mörk vägg bredvid mycket blanka föremål). Anledningen till detta är att lasern kan spridas eller absorberas i detta ljus, totalstationens teleskop kan få falska reflektioner som gör att mätningarna misslyckas, eller så kan det uppstå större avståndsmätningsfel.

Se denna artikel relaterad till arbete i mörka eller ljusa förhållanden för mer information.

Prismspårningsprecision:

+/-3 mm. Detta avser prismspåraren i huvud-enheten, som är en kombination av EDM och verktygets teleskopenheter som hjälper till att hitta och spåra mitten av en prisma. Totalstationen använder kamerasystemet i verktyget för att hitta mitten av en prisma via infraröda reflektioner och använder sedan EDM för att skicka tillbaka mätavstånd till teleskopet.

Detta har ett fast fel på 3 mm när verktyget aktivt följer eller mäter till en prisma. Det är en kombination av standard-EDM-felet samt felet som är förknippat med att spåra en prisma.

Vad betyder ppm-felet för avståndsmätningar?

För att ta exemplet med standardmätningsprecisionen som nämndes ovan, betyder +/-2 mm + 2 ppm att det finns ett fast +/- 2 mm fel i avståndsmätningen, oavsett vilket avstånd du mäter till. Dessutom finns ett variabelt 2 ppm-fel, eller 2 mm fel som läggs till för varje 1 000 meter.

Så – vid 100 m skulle ditt ytterligare ppm-fel vara 2 mm + (2 x 0,1 mm) = +/- 2,2 mm fel.

Hur kan PLT 400 vara en noggrann lösning, även med interna fasta fel?

Fel är nästan givna, oavsett vilken typ av layoutarbete som utförs. Ingenting är perfekt. Fördelen med en totalstation är att felen är kända, felen är konsekventa, och felen är hanterbara.

Detta innebär att slutanvändare kan förbereda sig helt för dem och kan förstå deras konsekvenser i sitt eget arbete. Totalstationsfel kan tas hänsyn till, medan traditionella layout- eller mätmetoder har mycket större utrymme för fel och inkonsekvens.

Med PLT 400 och andra Hilti-layoutverktyg är Hilti Construction Layout-programvaran intuitiv, vilket gör driften av totalstationer mindre skrämmande och lättare att förstå.

Vilka faktorer kan påverka totalstationens noggrannhet?

Även om verktyget i sig är mycket noggrant för allmän layout på arbetsplatsen måste slutanvändaren vara noggrann för att hålla det noggrant. Viktiga åtgärder för att bibehålla noggrannheten listas nedan:

Innan arbetet påbörjas

  1. Acklimatisera instrumentet till omgivningstemperaturen (särskilt efter transport/förvaring) – ge det tid att anpassa sig till miljön du tänker arbeta i innan användning så att den interna temperaturen anpassas till omgivningsförhållandena. Se följande länkar för mer information om väderpåverkan på totalstationer: väderacklimatisering och arbete i våta eller dammiga förhållanden.

  2. Låt verktyget slutföra sin fältkalibrering och självutjämning – detta sker automatiskt med PLT 400 och fortsätter att ske med jämna mellanrum under arbetsdagen. Fältkalibreringar är avgörande för att bibehålla noggrannheten. Se denna länk för mer information om fältkalibreringar.

  3. Inspektera optiken/linserna – se till att speglarna runt teleskopet och teleskopets huvudlins är rengjorda från vatten och skräp. Om du ser imma inuti linsen bör du ge verktyget tid att anpassa sig till utomhustemperaturen, vilket så småningom bör få imman att försvinna. Se denna länk om rengöring av speglarna.

  4. Säkra totalstationen så att den inte påverkas av vibrationer och rörelser på arbetsplatsen – arbetsplatser är vanligtvis mycket aktiva, och omsorg bör tas för att skydda totalstationen från att påverkas av trafik eller vibrationer från arbetsplatsens aktivitet. Se denna artikel för hjälp med att säkra en totalstation korrekt på arbetsplatsen.

  5. Ha en mångsidig fördelning av kontrollpunkter för stationering – stationering är avgörande för att en totalstation ska kunna utföra layout- och mätapplikationer noggrant. Se denna introduktionsartikel om stationeringsämnen och denna artikel relaterad till bästa praxis för kontrollpunkter för mer information.

  6. Kalibrera eller kontrollera prismastångenprismastången måste vara i våg när den används för layout för att förbli noggrann. Kontrollera att vattenpasset på stången visar korrekt och justera vattenpassningsskruvarna vid behov.

Under användning

  1. Utför regelbundet backsight-kontrolleratt regelbundet kontrollera etablerade kontrollpunkter även efter att du har ställt upp verktyget hjälper dig att verifiera om din noggrannhet är konsekvent. Se denna artikel, specifikt om backsight-kontroller. Detta är särskilt viktigt om du just har flyttat verktyget till en ny plats.

  2. Låt regelbundet verktyget genomföra fältkalibreringar – som nämnts ovan.

  3. Övervaka väderförhållanden – var beredd att pausa layouten om väderförhållandena inte är idealiska för noggrannhetskraven (vind, vibrationer, regn, snö, damm, etc.).

  4. Håll prismorna rena och repfria för att säkerställa korrekt riktningatt använda en trasa för att enkelt rengöra smutsiga prismor kan hjälpa till att säkerställa att totalstationen hittar mitten korrekt och gör exakta mätningar.

  5. Välj rätt prismatyp för den layout eller stationering du utför – ibland kan de enklaste misstagen orsaka mätfel. När du använder HCL, se till att målen du mäter också är korrekt angivna i programvaran.

  6. Markera dina punkter tydligt – en totalstation kan mäta och vägleda exakt till en punkt, men om markeringsprocessen är klumpig eller inkonsekvent kommer noggrannheten att minska helt enkelt på grund av hur punkterna slutligen markeras av slutanvändaren.

Efter användning

  1. Rengör och inspektera – Torka av instrumentet, särskilt från damm och vatten. Att förvara verktyget i ett torrt fodral är viktigt för att förhindra att fukt i fodralets miljö samlar imma inuti teleskopet på verktyget. Dessutom kan damm som fastnat på utsidan av teleskopet leda till repor. Allt som hindrar teleskopet kan leda till felaktigheter.

  2. Förvara verktyget i rumstemperatur och på torra platser – Undvik att förvara verktyget, särskilt på lång sikt, i extrema temperaturförhållanden. Detta skyddar interna komponenter som sensorer och optik från att expandera eller dra ihop sig. Det hjälper också till att förhindra kondensbildning i linsen, eftersom att flytta verktyget från en fryspunkt (eller nära fryspunkt) till en mycket varm miljö, till exempel, kan orsaka intern kondens.

Kom ihåg att konsekventa kontroller av ditt arbetsområde behöver genomföras för att bibehålla en optimal arbetsmiljö för digital layout. Kontrollpunkter kan bli knuffade, dolda eller nedslagna, damm eller dimma kan vara tungt och påverka mätavläsningar, vädertemperatur och barometeravläsningar kan matas in felaktigt i surfplattan, en slutanvändare kan glömma att regelbundet utföra backsight-kontroller för att säkerställa konsekvens i layouten, etc.

Även om verktyget är mycket noggrant krävs noggrannhet från slutanvändarna.

Var denna artikel till hjälp?

0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.