如何进行基准线放样定位

  • 更新

基准线放样定位演示

基准线放样定位的目的

基准线放样定位的目的与自由放样非常相似。它允许您在不使用导入的控制点的情况下开始测量和记录现有条件。

然而,基准线放样定位的不同之处在于,放样站点是基于您在放样过程中测量的一条线来确定其坐标位置。这意味着您测量的对象的坐标位置将相对于您放样时使用的那条线。因此,如果您需要将测量结果参考回特定线并保持相对于该线的坐标系统,基准线放样定位可能非常适合您。

请注意,默认情况下,放样完成后应用程序将启动线形布置,但您准备好后可以继续使用其他应用程序——下面会详细说明。

在进行基准线放样定位之前,您需要一个空白项目(没有现有的坐标信息,如点或CAD文件)。软件会提示并帮助您确认这一点。

如上所述,基准线放样定位的核心用途是对现有现场条件进行竣工测量,特别是基于您建立的特定线来引导您。这些竣工测量随后可以用于多个目的:

  1. 准备数字设计以适应竣工条件
  2. 排查竣工条件,将其与您的数字控制点设置进行比较
  3. 对预先布置的对象执行质量控制

鉴于其便利性,您很可能还会发现该放样设置的独特使用场景。

何时不应使用基准线放样定位?

如果您获得了特定坐标系统内的现有控制点来工作,基准线放样定位可能不是您需要的放样选项。您最好先尝试通过控制点进行放样,然后再考虑使用基准线放样定位。

请记住,控制点在设计中有具体的坐标。当您按设计要求在坐标上放样时,全站仪测量也可以直接与数字设计对齐。

基准线放样定位适用于您可以基于自己选择的特定线创建坐标系统,并且该系统可独立于特定数字图纸使用的情况。

操作步骤1:创建空白项目

只需打开项目应用程序并创建新项目——确保不要导入任何点或CAD文件。确保这是您正在使用的活动项目。

操作步骤2:点击“基准线放样定位”

确定活动的“空白”项目后,您可以在主屏幕点击“基准线放样定位”。

操作步骤3:确定您的基准线

在现场确定一条您希望作为本次放样基准线的线。

软件会将您在该线测量的第一个点视为您创建项目的“0,0”坐标。您测量的第二个点将作为坐标系统的“北向”方向,代表CAD图纸中的(0,N)位置。

例如——假设我测量了第一个点(自动保存为图纸的(0,0)坐标位置),然后测量了一个距离10米的点。自动地,该第二个点会在平板电脑中的图纸上保存为(0,10)位置。

如果我使用这些坐标,所有点的位置都将相对于该坐标系统。例如,如果我测量一个点,它位于基准线右侧1米,且距离(0,0)起点“北向”2米,则我记录的点坐标为(1,2)。

随着您自行练习基准线放样定位,您会逐渐理解坐标系统的工作方式。但在此步骤,只需找到您想测量的线,并确定该线上的哪个点将代表您的“起点”或“(0,0)”点。

操作步骤4:测量基准线上的位置

如上所述,继续测量您选择的线。软件会指导您测量第一点和第二点,如下截图所示。始终确保您的目标类型正确(棱镜/激光),具体取决于您的测量方式。

您的第一个点将自动保存为“BL 1”(建筑线1),第二个点保存为“BL 2”(建筑线2)。如果需要重新设置图纸上“0”北向值的起点,您也可以选择测量第三个点“BL 3”(建筑线3)。大多数使用场景下很少需要测量BL3,但如果需要,依然是一个选项。以下截图展示了该放样过程的界面。

提示您测量第一个点:

提示您测量第二个点:

提示显示当前设置,要求您设置站点高度(如果关闭高度功能,则不需要):

提示您测量第三个点以“重置”基准线的起始北向位置(如果您希望BL1作为项目的“0”北向位置,则无需此步骤,可跳过):

显示第三个点测量位置的示意图,供参考——该点将保存到您的点列表中:

注意,如果接受上述放样,BL3的“北向”位置将成为项目的“0”北向点,而BL1将保持项目的“0”东西向点位置:

操作步骤5:设置站点高度(如有需要)

如果您需要处理高度,您必须设置站点高度。有关如何设置站点高度的更多帮助,请参见本文。不过,只需点击右侧“摘要”标签下的“设置站点高度”按钮,软件将引导您完成该过程。

如果不处理高度,只需点击顶部的设置齿轮关闭高度功能(如果需要,也可开启)。关闭高度功能后,站点高度步骤也不会出现。

注意,如果您在此过程中设置了站点高度,若有错误,始终可以返回进行调整。您可以在放样过程中调整,或在完成放样后从主屏幕点击编辑站点高度按钮进行调整。以下是相关截图:

操作步骤6:执行线偏移(如有需要)

虽然不常见,但如果您认为适合您的设置,可以执行线偏移。此步骤会调整线形布置应用在您完成放样后引导的位置。请记住——此放样方法之后紧跟的应用是线形布置。本文讨论“线形布置”时也提到了线偏移,供参考。

以下截图展示了线的各种偏移示例。

在每个示例中,我要求软件将原始测量线偏移到新位置——BL1和BL2的官方坐标位置保持不变,但线形布置应用在完成放样后引导的线会根据偏移变化。偏移后的“新”线由BL1'和BL2'点标签表示。

示例1:线向北偏移2米,向东偏移1米,旋转90°。

示例2:线向北偏移5米,向东偏移1米,相对于原始方向旋转45°。

示例3:线向南偏移5米,向西偏移10米,相对于原始方向旋转120°。

再次强调,您很少会使用线偏移,但如果您希望软件基于与测量线不同的线引导您,使用“线偏移”是一个很好的选择。通过练习,您会学会如何在实际情况中最佳使用此功能。如果放样后忘记偏移线,想要偏移,也可以回到线形布置应用重新创建您想布置的线。

操作步骤7:开始您的测量应用

您的放样已建立,坐标位置基于您测量的线。现在您可以开始执行各种应用,特别是在工地上测量和记录竣工条件。

请注意,如果您退出线形布置应用,工具会警告您正在从“控制线”设置转到“坐标/图形”设置——这意味着如果您将来打算重新放样此项目,您需要实际控制点。

如果您仅使用基准线放样进行线形布置应用,且不打算再次使用该项目,则此警告不适用。但如果您打算稍后返回此设置,或执行除线形布置以外的操作,则需要建立控制点,以便将来再次放样此项目。

使用测量和记录应用是建立未来可用控制点的好方法。

这篇文章有帮助吗?

1 人中有 0 人觉得有帮助

评论

0 条评论

请登录写评论。