什么是偏差报告?

  • 更新

偏差报告是一种方便快捷的方式,用于识别您标定的点与设计的匹配情况。偏差报告有多种用途,但一个常见且非常有用的例子是用户在验证钢结构的锚栓位置时:嵌入的锚栓位置是否正确?在安装钢结构之前,可以生成一份报告,指出哪些锚栓在公差范围内,哪些超出公差范围。

以下是偏差报告其他常见的用途:

  1. 质量保证和合规(获取竣工数据)
  2. 早期错误检测(在问题扩大前进行修正)
  3. 一般文档记录(跟踪进度)
  4. BIM 集成(将竣工信息整合到数字设计中)

偏差报告演示

如何准备偏差报告

要生成偏差报告,首先您的文件中必须包含“标定”数据。

当您处于点布局状态,并在布置一个点后按下“测量”按钮时,即完成了标定数据的采集。随着每个点的“标定”,该点的标定数据会在后台保存,您可以通过偏差报告或导出一般点信息时导出这些数据。

请参阅这篇文章了解点布局(标定点),以及这篇文章了解如何导入和导出点信息的相关内容。

下面是您在点布局过程中必须按下的测量按钮,以确保获取标定数据:

如何导出偏差报告:

步骤 1:导航至报告标签页

在报告部分找到偏差报告导出选项:

步骤 2:指定您偏好的模板

您可以编辑偏差报告的模板和导出类型

步骤 3:编辑模板(如有需要)

您可以点击“编辑模板”按钮,编辑偏差报告页眉和页脚中的信息:

步骤 4:导出偏差报告

只需点击绿色勾选按钮,直到您可以将偏差报告保存到平板电脑上您选择的位置。

如何理解偏差报告中的数据

数据被组织得便于快速发现错误:

  • 标定的点在后缀中带有“_Stk”标记
  • 布局点和标定点的坐标都很容易查找和比较
  • 对于任何超出设计公差范围的标定点,会显示带黄色三角形的红色文本
    • 请参阅这篇文章了解什么是公差以及如何设置公差。
  • 导出为 Excel 文件后,您可以根据需要调整和格式化数据。

下方截图示例中,布局公差为 8 毫米,高度公差为 11 毫米。软件识别出我的标定点相较设计超出公差的错误:

 

这篇文章有帮助吗?

3 人中有 3 人觉得有帮助

评论

0 条评论

请登录写评论。