导入和导出点:操作指南

  • 更新

如何导入控制点演示

Как да импортирате демонстрация на контролни точки

如何导入布局点演示

如何导出点演示

HCL中的“点”是什么?

在HCL项目文件(称为HPL30)中可以存储多种不同类型的点:控制点、布局点、测量点、桩点和站点点。

控制点:用于定位仪器的点,如本文所示。

布局点:可以在特定坐标位置布置的点,如本文所述。

测量点:仪器定位后由主机测量(而非布置)的点,如本文所述。

桩点:已在其布置的精确位置钉桩或记录的布局点,如上文布局点文章中解释。

站点点:仪器定位后确定的坐标位置,如本文讨论。

首次导入点到项目时,技术上只能导入“布局点”和“控制点”。原因是这两种点类型与新项目相关,其他点类型均涉及工具测量后生成的点。

请注意,您可以在平板电脑上导入后随时编辑点列表。

点存储在哪种文件类型中?

单独导入或导出的点文件存储为csv或txt文件。如果您不熟悉这种文件类型,打开时可能看起来有些奇怪。下面是打开此类文件的示例截图:

如果您能读懂CSV文件的首行,会发现有类别说明所呈现的数据类型,每个值由某种标点符号分隔(此处为“;”)。点文件中最重要的数据是点名(PtID)和该点的坐标值(东坐标、北坐标和高程坐标)。

CSV文件中其他信息是附加信息,可能有用,但通常坐标信息最为关键。

如何将点导入项目?

您可以将点作为“控制点”或“布局点”导入,工具只需标准格式的csv/txt文件即可。除点名和坐标外,如果csv/txt文件是从Hilti软件导出,点属性(如适用)将被导入;若导入控制点,还可导入杆高和棱镜类型信息。CSV中其他信息导入时将被忽略。

此外,软件会记录点导入/创建的时间和日期,方便报告参考。

为确保导入顺利,建议检查点文件,确认每个点名唯一。尽管软件能检测重复点名,但仍可能出现错误。

下面,我们将介绍如何格式化导入文件,然后依次说明如何导入布局点和控制点。

导入步骤1:获取正确格式的点文件

行业标准csv/txt文件格式如下:

"POINT NAME;N Coordinate;E Coordinate;H Coordinate"

上例中使用分号(";")作为值分隔符,您也可以使用其他分隔符。

导入步骤2:打开项目

在项目界面选择您想导入点的项目:

导入步骤3:布局点导入选项

导入布局点时,打开项目显示其中的作业列表。然后点击代表您要导入点的作业布局点的框:

确认您打算将点导入该作业:

找到所需文件路径,点击绿色勾选按钮:

导入步骤4:选择正确的文件格式

软件会尝试分析您导入的数据,识别所用单位及坐标顺序。您可在屏幕右侧的“导入详情”窗口调整或更改为正确格式:

如果格式选择有误,系统会提示错误。通常更改数据分隔符(或分隔符)即可解决此类错误:

若软件发现csv中有名称和坐标均重复的点,会删除重复点并通知您。建议导入前检查点列表,删除或更改同名点,确保导入顺畅,避免错误:

若软件发现作业中已有同名点,会询问您如何处理,是保留旧点还是替换为新点:

导入完成后,您将看到导入成功的提示信息:

导入步骤5:控制点导入选项

导入控制点时,直接点击初始项目界面中代表控制点的框:

控制点导入流程与布局点有何不同?

有,但仅限于细微差别。导入控制点时,您可以从Hilti软件导出的csv/txt文件中导入棱镜和杆高信息。导入前还可编辑每个点的棱镜详情。

控制点导入界面显示更多数据:棱镜类型、杆高及所有csv/txt点数据预览:

开启“导入前编辑棱镜”选项后,我可以调整所需信息:

编辑完成后,点击绿色勾选退出棱镜编辑菜单。随后点的导入过程与布局点相同,屏幕上会显示对应点的棱镜和杆高信息:

导入点后出现“无法打开作业”错误怎么办?

若导入点后出现作业无法打开错误,可能是因为存在同名但坐标不同的点。请返回点列表,按点名排序,删除或更改重复点名,尤其是同名但坐标不同的点。软件可能未检测到此类重复点,导致错误。

除了坐标外,CSV/TXT文件中还导入了多少数据?

如果导入的csv/txt文件是从Hilti软件导出的,您还可以获取点的属性信息(如适用)。此外,仅导入控制点时,才可导入每点的杆高和棱镜信息。布局点导入不包含棱镜和杆高信息。

如何从项目中导出点?

进入项目菜单,选择您想导出点的项目:

您可以点击“控制点”区域,仅导出项目的控制点:

或者,您可以从项目中的某个作业导出点:

点击作业菜单中的布局点列,您可以选择想导出的点类型,并查看该作业中可导出的各类型点数量:

继续操作后,系统会弹出一个窗口,供您明确选择要导出的点,以及确定csv/txt文件的格式:点坐标显示的单位、坐标顺序和分隔符(分隔符):

您可以逐个选择点,也可以使用屏幕右侧的“全选”按钮。

导出后,点数据将保存为CSV文件。

点数据的CSV或TXT文件中导出了哪些数据?

打开点数据的CSV文件,您会看到每个点保存了大量信息,这些信息在查看项目及测量或布置内容时非常有用。

  • PtID:导出的点名
  • N,E,H坐标:点所在的坐标信息
  • Attr1-4:点附加的属性(如有),由最终用户手动输入。
  • “Hz和VA”(弧度):测量或钉桩时主机记录的角度,单位为弧度。导出时使用弧度,是因为在其他软件中集成弧度信息通常更方便。
  • HD(水平距离):全站仪到测量或钉桩点的精确水平距离。HD不考虑坡度,仅为二维水平距离。
  • HR(杆高):用户手动输入的棱镜杆高度(如适用),测量或钉桩时填写。
  • HI(仪器高):用户手动输入的全站仪高度(如适用),测量或钉桩时填写。仅在设置站点高度时输入过才会出现。
  • PPM(百万分率):用户在工具的PPM设置中手动调整的数值,用于修正环境天气条件引起的误差。
  • 棱镜类型:测量或记录点时使用的棱镜类型。
  • 棱镜常数:测量时使用的棱镜常数。每种棱镜都有一个常数,帮助全站仪计算棱镜中心位置。
  • 点类型:指示点的类型(钉桩点、布局点、控制点、站点点或测量点)。
  • 图层:点保存的CAD图层,方便用户识别或排序CSV中的相关点。
  • 时间:点保存的时间。
  • 日期:点保存的日期。时间和日期有助于跟踪生产效率或确保工作在特定时间完成(用于冲突解决)。
  • 使用的站点:用于测量或钉桩点的站点编号,有助于误差修正或故障排除,例如区分测量准确与不准确的点及其对应的站点。建议保留项目中使用的“站点点”,因为删除站点点会导致与其相关的测量点丢失站点信息,无法查看某些点使用了哪个站点测量。
  • 后视HD:定位时回视的第一个控制点的距离。您随时可以通过执行“后视检查”来检查点文件中存储的任意控制点作为后视点。

 

 

 

这篇文章有帮助吗?

3 人中有 3 人觉得有帮助

评论

0 条评论

请登录写评论。