POA 101 和 POA 102 自动锁定指南

  • 更新
本文介绍了如何使用自动锁定、如何将目标置于中心位置,以及何时在 PLT 400 上使用自动锁定。在大多数情况下,建议保持自动锁定开启,以实现更快速、更可靠的测量。自动锁定主要适用于 Hilti 的 POA 101 和 102 反光靶,您可以在此处了解更多信息。

什么是自动锁定

自动锁定会自动检测并锁定箔靶,帮助全站仪保持居中,无需手动调整。

  • 在 PLT 300 上,自动锁定始终开启,且无法关闭
  • 在 PLT 400 上,自动锁定可以在“通用设置”中或直接在摄像头视图中开启或关闭

何时改用激光

如果系统难以锁定箔靶,您可以切换到“激光模式”,手动将激光移动到目标中心位置进行测量。以下情况您可能会觉得此方法更有帮助:

  • 当箔靶部分被遮挡或不清晰可见时
  • 在狭窄或杂乱的环境中工作时
  • 当反射或光照条件影响自动锁定的准确性时
  • 当锁定稍微偏离中心(可能由于曲面或锐角)时进行微调

箔靶的正确使用

为确保自动锁定的准确性能,请遵循以下指南:
  • 保持全站仪与靶标之间的垂直角度
  • 保持箔靶清洁,无污垢、灰尘或标记
  • 避免将箔靶安装在曲面或圆柱形表面,如杆或柱子上
  • 保持距离在 30 米以内,以获得最佳性能
  • 避免反光背景,如玻璃、金属或水面
  • 确保强烈的阳光或人造光不会干扰望远镜视野
如果自动锁定未能正确居中,请在手动切换到激光模式调整前,先检查上述条件。

检查锁定情况

自动锁定启动后,请在摄像头视图中核实结果。激光应显示在箔靶中心。如果激光偏离中心,可能需要手动校正。

手动调整

如果自动锁定不准确,您可以手动校正对准。

PLT 300 调整演示

针对 PLT 300:

  1. 选择激光作为测量方法
  2. 移动激光至箔靶中心
  3. 点击绿色对勾确认
  4. 测量该点

PLT 400 调整演示

针对 PLT 400:

方案一:

  1. 选择激光作为测量方法
  2. 移动激光至箔靶中心
  3. 点击绿色对勾确认
  4. 测量该点

方案二:

  1. 在摄像头视图中打开侧边面板
  2. 关闭自动锁定
  3. 手动移动摄像头,直到激光居中
  4. 点击绿色对勾确认
  5. 测量该点

使用这些方法可以确保准确居中,并在自动锁定不足时提升整体测量质量。

这篇文章有帮助吗?

3 人中有 3 人觉得有帮助

评论

0 条评论

请登录写评论。