常规设置概览

  • 更新

常规设置选项卡用于控制 HCL 中值的显示和解释方式。其中包括单位、语言、角度显示、GPS 行为、棱镜和目标处理以及键盘相关设置。

常规

这些设置会影响整个应用程序中测量值、坐标和角度的显示方式。

高度

此设置可启用高度值,用于测量、设站和 CAD 视图。

  • 对于大多数二维放样工作,建议关闭此设置
  • 处理三维图纸或基于高度的工作流程时,必须开启此设置

启用高度后,全站仪还需要设置测站高度,以便了解其在工地上的架设高度。

距离单位

选择整个应用程序中使用的距离单位,例如米、英尺或毫米。这会影响距离的显示和输入方式。

坐标显示/输入

选择系统中坐标的显示和输入方式。

  • NEH(北、东、高)为默认设置
  • 可根据项目或地区标准选择其他坐标顺序

此设置会影响坐标输入字段、点信息和 CAD 显示。

小数格式

选择小数值的显示方式:

  • 句点(.)
  • 逗号(,)

此设置应与当地的数字格式标准一致。

角度单位

选择角度的显示方式:

  • 百分度(Gon)
  • 度、分、秒(DMS)

这会影响设站、放样和测量过程中显示的所有角度值。

角度分辨率

选择角度测量所需的最小角度分辨率增量。更高的分辨率可提供更详细的角度读数。

语言

选择整个应用程序所使用的语言。这会影响菜单、设置、快捷方式和屏幕上的文本。

VA 零点

选择垂直角(VA)零点参考的位置。

  • 水平线 - 当望远镜处于水平状态(直视前方)时,垂直角读数为零。
  • 天顶 - 当望远镜垂直向上时,垂直角读数为零。

此设置会改变垂直角的解释和显示方式。使用经纬仪应用程序可以帮助您快速直观地了解这些角度值。

放样中的音频反馈

根据容差设置,当您在放样点和放样线的二维范围内时,此设置允许播放循环音频。有关更多信息,请参阅本文。

GPS

这些设置控制如何使用平板电脑中的 GPS 信息来辅助定向和棱镜搜索。有关如何在工作流程中应用这些功能的详细说明,请参阅本文。

GPS

启用或禁用 GPS。启用后,在室外使用时,GPS 可以帮助系统将工具转向您的大致位置。

GPS 水平角/垂直角范围

定义使用 GPS 帮助将工具转向您的位置、然后开始棱镜搜索时,工具旋转所经过的水平角和垂直角范围。限制此范围可以减少不必要的旋转并提高响应速度。

棱镜/目标

这些设置控制全站仪搜索和跟踪棱镜或目标的方式。

水平角/垂直角范围

定义全站仪搜索棱镜或目标时所覆盖的水平角和垂直角范围。较小的角度范围可以加快目标获取速度,而较大的范围可扩大搜索覆盖区域。

预测搜索

选择棱镜或目标暂时丢失后,系统继续进行预测性搜索的时长。当棱镜短暂受阻时,此功能可以让工具跟随棱镜的预期移动轨迹。

自动锁定反射片

  • 在 PLT 300 上,自动锁定始终处于启用状态,无法关闭。界面中不会显示切换选项。
  • 在 PLT 400 上,可以在常规设置中或直接在相机视图中开启或关闭自动锁定

有关如何在工作流程中使用此功能的更多信息,请参阅本文。

启用后,系统会自动检测相机视图中的兼容反射片,并移动到目标中心。建议在大多数放样和测量工作流程中启用此功能。

键盘

这些设置控制键盘行为和输入辅助功能。

键盘语言

选择屏幕键盘所使用的语言。如有需要,此语言可以与应用程序语言不同。

这篇文章有帮助吗?

1 人中有 1 人觉得有帮助

评论

0 条评论

请登录写评论。