Hvad repræsenterer den grønne layoutcirkel i applikationer til opstilling og måling?

  • Opdateret

Den grønne layoutcirkel er en tolerancevejledning

Når du udfører opstilling med kontrolpunkter eller kontrollinjer, verificerer totalstationen først, hvor nøjagtige de målte kontrolpunkter eller linjer er i forhold til det digitale design. Hvis der er målefejl, uanset hvor små de er, beregner værktøjet, hvilket nøjagtighedsniveau det kan udføre applikationer med, når dine kontrolpunktmålinger anvendes.

Den grønne cirkel, der vises, efter at du har udført opstilling med kontrolpunkter eller kontrollinjer, repræsenterer det arbejdsområde, der er i overensstemmelse med den tolerance, du har angivet. Hvis du har angivet 4 mm i dine 2D-layoutindstillinger (hvilket betyder, at du ikke ønsker mere end 4 mm afvigelse mellem dine målinger), bliver softwaren kun grøn over det område, hvor den med sikkerhed kan vejlede dig med dette nøjagtighedsniveau.

Det betyder, at det uden for dette område er usandsynligt, at den ønskede nøjagtighed opnås. Omvendt kan du med rimelighed forvente at opnå denne nøjagtighed, hvis du befinder dig inden for området, der er afgrænset af den grønne cirkel.

Denne grønne cirkel kan også vises som et overlay i andre applikationer, især Punktlayout, Linjelayout og Mål og registrer. Når en opstillingsrapport eksporteres, vises den grønne cirkel, der er beregnet under hver enkelt opstilling, desuden som et billede til reference. Det er en praktisk reference, der sikrer optimal nøjagtighed.

Bemærk: Dette nøjagtighedsestimat tager ikke højde for andre faktorer, der kan påvirke nøjagtigheden, såsom nivellering af prismestangen, fejl ved afmærkning på underlaget eller andre trin i din procedure, der kan medføre fejl.

Sådan aktiverer du cirklen

Hvis du vil se den grønne cirkel (eller det anbefalede måleområde) under opstilling, skal du aktivere den i toleranceindstillingerne:

Hvis du vil se den grønne cirkel i andre måleapplikationer, skal du aktivere den i indstillingerne for skærm og visning under CAD-visning:

Eksempler på, hvordan layoutcirklen hjælper:

Se nemt dårlige opstillinger:

Se eksemplet nedenfor. Softwaren hjælper mig med at forstå, at min opstilling sandsynligvis ikke er optimal:

Jeg har målt 2 kontrolpunkter ind. Nederst i højre hjørne af skærmen kan du se, at min "layouttolerance" er 10 mm. Ved kun at bruge to kontrolpunkter, og baseret på hvor nøjagtige mine målinger var, advarer softwaren mig om, at totalstationen kun vil kunne vejlede mig med en nøjagtighed på 10 mm i det lille område, der er angivet af cirklen. Alt andet uden for dette område vil sandsynligvis være unøjagtigt.

Bør jeg bruge denne opstilling? Sandsynligvis ikke. Jeg bør finde en bedre opsætning af kontrolpunkter.

Læg nu mærke til, hvad der sker, når jeg øger min tolerance til en nøjagtighed på 4 mm:

Softwaren kan ikke vise en layoutcirkel, hvilket antyder, at den opsætning af kontrolpunkter, jeg har, er for dårlig til layout med en nøjagtighed på 4 mm.

Se nemt, hvordan dine kontrolpunkter påvirker dit nøjagtighedspotentiale:

Lad os nu, med udgangspunkt i eksemplet ovenfor, se, hvad der sker med layoutcirklen, når vi tilføjer flere kontrolpunkter. Jeg beholder mine toleranceindstillinger på 4 mm for 2D-layout:

Nedenfor kan du se, at jeg nu har målt 8 forskellige kontrolpunkter ind rundt omkring på arbejdsstedet, og endelig fik jeg en layoutcirkel, der angiver, hvor mine krav til 4 mm nøjagtighed kan opretholdes.

Sådan ser layoutcirklen ud, hvis jeg vil opretholde en nøjagtighed på 6 mm:

Hvordan kan du optimere layoutcirklen?

Ud over blot at sikre, at du har nøjagtige kontrolpunkter at arbejde med, tilbyder softwaren nogle nyttige værktøjer til at optimere layoutcirklen bedst muligt.

Når du har målt dine kontrolpunkter ind, skal du gå til fanen "Målinger" øverst i højre hjørne. Her vises hvert kontrolpunkt, du har målt, samt afvigelsesværdierne mellem dem. Kort fortalt viser disse afvigelsesværdier, hvor meget værktøjet måtte justere det målte sted for kontrolpunktet for at få det til at "passe" med det digitale design.

Som standard bruger softwaren alle de kontrolpunkter, du måler ind, til at beregne den layoutcirkel, du har til hensigt at arbejde med. Du har dog mulighed for manuelt at fjerne kontrolpunkter eller lade softwaren automatisk udlede, hvilke kontrolpunkter der sandsynligvis er unøjagtige og forringer dit nøjagtighedspotentiale ved måling og layout.

Lad os for eksempel klikke på "Foreslå bedste udvalg" på listen ovenfor for at se, om softwaren kan fjerne nogle dårligt målte kontrolpunkter fra opstillingsberegningen:

 

 

Det, du ser, er, at softwaren kunne finde de kontrolpunkter, der giver dig mulighed for at udføre layout med den højest mulige nøjagtighed baseret på de kontrolpunkter, du angav. Med en layoutnøjagtighed på 4 mm kan jeg trygt udføre layout på hele mit arbejdssted.

Hvordan påvirker min indstilling af layouttolerance, hvor nøjagtig jeg er, når jeg udfører layout?

Totalstationen vil altid vejlede dig til at være så nøjagtig som muligt, uanset hvilken toleranceindstilling du har angivet i værktøjet. Toleranceindstillingen har to grundlæggende funktioner:

  1. Få applikationerne til at blive grønne eller røde under dit arbejde, så du visuelt kan se, om målingerne ligger inden for eller uden for den tolerance, du har angivet.

    • Hvis tolerancen for eksempel er 6 mm under layout, bliver trådkorset for din position først grønt, når du er inden for 6 mm af dit punkt, som vist på skærmbilledet nedenfor.

  2. Vise realistiske arbejdsområder, der holder dig inden for din tolerance under opstillingsprocessen (som beskrevet i denne artikel)

Uanset din tolerance vil værktøjet altid vejlede dig til det, der beregnes som en "0"-position for dine punkter i forhold til den opstilling, du har udført med værktøjet. Hvis den beregnede position for disse punkter imidlertid er forkert, afhænger det ganske enkelt af, hvor omhyggeligt slutbrugeren udfører opstillingen af værktøjet og holder den nøjagtig i løbet af arbejdsdagen.

Du kan finde yderligere hjælp om nøjagtighedsemner i denne artikel.

Var denne artikel en hjælp?

3 ud af 4 fandt dette nyttigt

Kommentarer

0 kommentarer

Log ind for at kommentere.