Formålet med Reference Line Stationing
Reference Line stationing har et formål, der minder meget om Free Stationing. Det giver dig mulighed for at begynde at måle og registrere eksisterende forhold uden at bruge importerede kontrolpunkter.
Det, der adskiller Reference Line Stationing, er dog, at stationen fastlægger sin koordinatplacering baseret på en linje, du måler under stationeringsprocessen. Det betyder, at koordinatplaceringerne af de objekter, du måler, vil være i forhold til den linje, du bruger under stationeringen. Derfor, hvis du refererer dine målinger tilbage til en specifik linje og ønsker at bevare et koordinatsystem, der er relativt til den linje, kunne Reference Line Stationing være perfekt for dig.
Bemærk, at standardapplikationen, som du vil starte med efter stationeringen, er line layout, men du kan fortsætte med andre applikationer, når du er klar – mere om dette nedenfor.
Du skal have et tomt projekt, før du fortsætter med Reference Line Stationing (ingen eksisterende koordinatinformation, såsom punkter eller en CAD-fil). Softwaren vil guide dig og hjælpe med at sikre, at dette er tilfældet.
Som nævnt ovenfor er Reference Line Stationings kernebrug at udføre as-built opmålinger af eksisterende feltforhold og især at guide dig baseret på en specifik linje, du fastlægger. Disse as-built opmålinger kan derefter bruges til flere formål:
- Forberede et digitalt design, der passer til de as-built forhold
- Fejlsøge de as-built forhold for at sammenligne dem med din digitale kontrolpunktopsætning
- Udføre kvalitetskontrol af forudlagte objekter
Det er sandsynligt, at du også vil finde dine egne unikke anvendelsestilfælde for brugen af denne stationsopsætning, givet dens bekvemmelighed.
Hvornår bør du ikke bruge Reference Line Stationing?
Hvis du har fået eksisterende kontrolpunkter inden for et specifikt koordinatsystem at arbejde med, er Reference Line Stationing sandsynligvis ikke den stationeringsmulighed, du har brug for. Det vil sandsynligvis være bedre først at forsøge at stationere via kontrolpunkter, før du tyer til Reference Line Stationing.
Husk, at kontrolpunkter har specifikke koordinater givet inden for et design. Når du stationerer på de koordinater, som designet foreskriver, tillader det, at totalstationmålinger også direkte kan tilpasses det digitale design.
Reference Line Stationing er til situationer, hvor du kan oprette dit eget koordinatsystem baseret på en specifik linje efter eget valg, som du kan bruge uafhængigt af en specifik digital plan.
Sådan gør du trin 1: Opret et tomt projekt
Åbn blot projektapplikationen og opret et nyt projekt – sørg bare for ikke at importere nogen punkter eller CAD-filer til det. Sørg for, at det er det aktive projekt, du arbejder i.
Sådan gør du trin 2: Klik på "Reference Line Stationing"
Når du har dit aktive "tomme" projekt, kan du klikke på "Reference Line Stationing" fra startskærmen.
Sådan gør du trin 3: Identificer din linje
Identificer en linje i marken, som du gerne vil have som din referencelinje til denne stationering.
Softwaren tager det første punkt, du måler på denne linje, og behandler det som "0,0"-koordinaten for det projekt, du opretter. Det andet punkt, du måler, vil være den "nordlige" retning i dit koordinatsystem og vil repræsentere (0,N)-placeringen i din CAD-plan.
For eksempel – lad os sige, at jeg måler mit første punkt (som automatisk gemmes som (0,0)-koordinatplaceringen i min plan). Derefter måler jeg et punkt 10 m væk. Automatisk vil det andet punkt blive gemt som (0,10)-placeringen i min plan på tabletten.
Hvis jeg fortsætter med disse koordinater, vil placeringen af mine punkter alle være i forhold til dette koordinatsystem. For eksempel, hvis jeg måler et punkt, der er 1 m til højre for linjen og 2 m "nord" for (0,0), altså startpunktet, vil jeg have registreret et punkt, der er på (1,2)-koordinatplaceringen.
Du vil forstå, hvordan koordinatsystemet fungerer, når du øver dig med reference line stationing på egen hånd. For dette trin skal du blot finde den linje, du ønsker at måle, og bestemme, hvilket punkt langs linjen du vil have til at repræsentere dit "start"-punkt eller dit "(0,0)"-punkt.
Sådan gør du trin 4: Mål placeringer på din linje
Som nævnt ovenfor, fortsæt med at måle den linje, du har valgt. Softwaren vil guide dig til at måle dit første og andet punkt, som vist i skærmbillederne nedenfor. Som altid, sørg for at din måltype er korrekt (prisme/laser), afhængigt af hvordan du måler.
Dit første punkt gemmes automatisk som "BL 1" (Building Line 1), og det andet gemmes som "BL 2" (Building Line 2). Du vil også have mulighed for at måle et 3. punkt, "BL3" (Building Line 3), hvis du har brug for at nulstille, hvor den "0" nordlige værdi begynder på din plan. Det er sjældent nødvendigt at måle en BL3 for de fleste anvendelsestilfælde, men det er en mulighed, hvis det er nødvendigt. Skærmbillederne nedenfor viser, hvordan denne stationeringsproces ser ud.
Prompt, der beder dig om at måle første punkt:
Prompt, der beder dig om at måle andet punkt:
Prompt, der viser din nuværende opsætning og beder dig om at sætte en stationshøjde (ikke nødvendigt, hvis du slår højder fra):
Prompt, der beder dig om at måle et 3. punkt for at "nulstille" startnordplaceringen af din linje (ikke nødvendigt, hvis du foretrækker, at BL1 skal være projektets "0" nordlige placering – dette kan springes over):
Visuelt over, hvor det 3. punkt blev målt, til reference – dette punkt vil blive gemt i din punktliste:
Bemærk, at hvis ovenstående stationering accepteres, vil den "nordlige" placering af BL3 være dit projekts "0" nordlige punkt i stedet for BL1. BL1 vil dog forblive dit projekts "0" øst/vest punktplacering:
Sådan gør du trin 5: Indstil stationshøjde (hvis nødvendigt)
Hvis du arbejder med højder, skal du indstille en stationshøjde. Se denne artikel for mere hjælp til, hvordan du sætter en stationshøjde. Men ved blot at trykke på knappen "set station height" på højre side under fanen "Summary" vil du blive guidet gennem processen.
Hvis du ikke arbejder med højder, skal du blot gå til indstillingsikonet øverst og slå højder fra (eller til, hvis det er nødvendigt). Med højder slået fra vil stationshøjdeskridtet heller ikke dukke op.
Bemærk, at hvis du sætter en stationshøjde under denne proces, kan du altid gå tilbage og justere den senere, hvis du har lavet en fejl. Du kan gøre dette under stationeringsprocessen eller ved at gå til knappen for redigering af stationshøjde fra startskærmen, efter du har afsluttet din stationering. Se skærmbilleder nedenfor:
Sådan gør du trin 6: Udfør en linjejustering (hvis nødvendigt)
Selvom det ikke er almindeligt, kan du udføre en linjejustering, hvis du finder det relevant for din opsætning. Dette trin vil justere, hvor line layout-applikationen vil guide dig, efter du har afsluttet din stationering. Husk – applikationen, der følger umiddelbart efter denne stationeringsmetode, er line layout. Denne artikel, der omhandler "line layout", taler også om linjejustering, til reference.
Se skærmbillederne nedenfor for forskellige justeringer af linjen.
I hvert eksempel beder jeg softwaren om at flytte den oprindelige linje, jeg målte, til en ny placering – mine officielle koordinatplaceringer af BL1 og BL2 forbliver de samme, men den linje, som line layout-applikationen vil guide mig til efter stationeringen, ændres baseret på, hvordan jeg flytter linjen. Den "nye" linje, som jeg flytter til, er repræsenteret af BL1' og BL2'-punktetiketterne.
Eksempel 1: Linjen flyttes 2 m nord, 1 m øst og drejes 90°.
Eksempel 2: Linjen flyttes 5 m nord, 1 m øst og er drejet 45° fra sin oprindelige orientering.
Eksempel 3: Linjen flyttes 5 m syd, 10 m vest og 120° fra sin oprindelige orientering.
Igen er det sjældent, at du vil bruge linjejustering, men hvis du foretrækker, at softwaren guider dig baseret på en linje, der er forskellig fra den, du målte, er brug af "line shift" en god mulighed for dig. At øve sig med dette vil hjælpe dig med at lære, hvordan du bedst bruger det i din situation. Hvis du glemte at flytte din linje efter stationering og fortryder det, kan du altid gå tilbage til line layout-applikationen og genskabe den linje, du ønsker at lægge ud.
Sådan gør du trin 7: Begynd dine måleapplikationer
Din station er nu etableret og har en koordinatplacering baseret på den linje, du målte. Du kan nu begynde at bruge forskellige applikationer, især til at måle og registrere as-built forhold på din byggeplads.
Bemærk, at hvis du forlader line layout-applikationen, vil værktøjet advare dig om, at du bevæger dig fra en "control line"-opsætning til en "Coord / Graph"-opsætning – hvilket betyder, at hvis du har til hensigt at stationere på dette projekt igen i fremtiden, vil du have brug for faktiske kontrolpunkter.
Hvis du kun bruger Reference Line Stationing til at udføre line layout-applikationer på et projekt, som du ikke har til hensigt at bruge igen, gælder dette ikke for dig. Men hvis du har til hensigt at vende tilbage til denne opsætning på et senere tidspunkt eller gøre andet end line layout, skal du etablere kontrolpunkter for at kunne stationere på dette projekt igen i fremtiden.
Brug af measure and record-applikationen er en god måde at etablere kontrolpunkter til fremtidig brug.
Kommentarer
0 kommentarer
Log ind for at kommentere.