Stationierung mit Referenzpunkten?

  • Aktualisiert

Wenn Sie Hilfe zur Theorie der Referenz-Punkte oder zu Themen der Genauigkeit benötigen, lesen Sie bitte zunächst die folgenden Informationen:

  • Informationen zu Referenz-Punkten und ihrer Bedeutung: Was sind Kontrollpunkte dieser Artikel
  • Informationen zur optimalen Anordnung von Referenz-Punkten auf Baustellen: dieser Artikel
  • Informationen zu Themen der Stabilität für die Genauigkeit von Totalstationen: dieser Artikel
  • Informationen zur Fehlerbehebung bei fehlerhaften Referenz-Punkten: dieser Artikel.

Kontrolle der Importdaten der Referenzpunkte

Bevor Sie versuchen können, Ihr Gerät mithilfe von Referenzpunkten zu stationieren, müssen Sie zunächst die Koordinaten für Ihre Referenzpunkte in Ihr Projekt importieren oder manuell eingeben. Stellen Sie sicher, dass Ihre Referenzpunkte korrekt beschriftet sind.

Eine einfache Möglichkeit der Kontrolle Ihrer Referenzpunkte finden Sie in der CAD-Ansicht auf Ihrem Tablet:

Öffnen Sie dann Ihre Punktliste über das linke Seitenmenü:

Filtern Sie dann nur nach Referenz-Punkten, indem Sie auf das Filtersymbol oben in der Punkteliste und dann auf das grüne Häkchen tippen:

Überprüfen Sie abschließend, was in Ihrer Punkteliste angezeigt wird und vergewissern Sie sich, dass die Informationen korrekt sind. Referenzpunkte werden in Ihrem Datensatz als Dreiecke angezeigt. Zudem ist es möglich diesen Punkten bereits die korrekten Prismentypen zuzuweisen.

Wenn Ihre Referenzpunktdaten falsch zu sein scheinen, lesen Sie bitte diesen Artikel, um gemeinsam mit Ihrem Team das Problem zu beheben. Denken Sie daran, dass falsche Referenzpunkte zu einer falschen Messung führen.

Bereiten Sie sich ordnungsgemäß auf Arbeiten in Höhen vor (falls zutreffend)

Wenn die Arbeit mit Höhendaten (und nicht nur mit 2D-Daten) für dieses Projekt wichtig ist, empfehlen wir Ihnen, diesen Artikel zu lesen, um sicherzustellen, dass Sie die Stationierung mit Höhen verstehen. Darin werden die Themen Stabhöhe, Bezugspunkt-Höhe und Stationshöhe erläutert.

Stationierung mit Referenzpunkten.

Wenn Sie sich vergewissert haben, dass Ihre Daten auf dem Projekt korrekt sind, navigieren Sie auf Ihrem Startbildschirm zur Anwendung „Stationierung /Referenz- Punkte“.

Auswahl und Messung der Referenzpunkte 

Dieser Schritt ist einfach, aber es gibt drei wichtige Dinge, die Sie beachten müssen, bevor Sie Ihre Referenzpunkte offiziell messen:

  1. Stellen Sie sicher, dass Sie den richtigen Referenz-Punkt ausgewählt haben.
  2. Stellen Sie sicher, dass Sie den richtigen Prisma-/Zieltyp ausgewählt haben.
  3. Stellen Sie sicher, dass die Totalstation auf den ausgewählten Referenz-Punkt ausgerichtet ist.

Wenn einer der drei oben genannten Punkte nicht zutrifft, erhalten Sie keine genauen Referenz-Punkt-Messungen und somit keine genaue Station für das Messen.

Um einen Referenz-Punkt auszuwählen, können Sie ihn entweder aus der seitlichen Punktliste auswählen oder einfach direkt in der CAD-Ansicht auf den Referenz-Punkt tippen:

Wenn die Einstellung des Prismas in der Statusleiste oben am Bildschirm aus irgendeinem Grund falsch ist, ändern Sie es in den Zieltyp, der dem zu messenden Referenz-Punkt zugeordnet ist:

Wenn Sie glauben, dass Sie den falschen Punkt gemessen haben, machen Sie sich keine Sorgen. Sie können während dieses Vorgangs jederzeit zurückgehen und jeden Referenz-Punkt erneut messen, bevor Sie eine Stationierung akzeptieren. Darüber hinaus können Sie alle Punkte aus Ihrer Messliste entfernen, die Sie nicht für die Berechnung Ihrer Station verwenden möchten (mehr dazu weiter unten).

Analysieren Sie Ihre Messdaten zur Kontrolle

Beachten Sie den empfohlenen Messbereich, basierend auf Ihrer Toleranz

Nachdem Sie alle relevanten Referenz-Punkte gemessen haben, werden Sie feststellen, dass diese je nach Ihren Toleranz-Einstellungen entweder grün oder rot angezeigt werden. Bitte lesen Sie diesen Artikel, um zu verstehen, was die Toleranz-Einstellung ist.

Wenn Sie rote Punkte sehen, wissen Sie, dass der Punkt mit einem Fehler gemessen wurde, der größer ist als Ihre Toleranz-Einstellung. Wenn die Messung grün hinterlegt ist, liegt die Messung innerhalb Ihrer Toleranzeinstellungen. Dies sind visuelle Hinweise, die Ihnen helfen, mögliche Probleme zu erkennen.

Sie sehen auch einen grünen Toleranzkreis, den sogenannten Messbereich. Dieser basiert ebenfalls auf Ihrer Toleranzeinstellung. Der grüne Kreis zeigt den Bereich an, in dem Sie sicher sein können, dass Ihre Absteckung der Genauigkeit entspricht, die Sie für Ihre Abstecktoleranz festgelegt haben. Weitere Informationen darüber, wie dieser grüne Kreis für Sie nützlich sein kann, finden Sie in diesem Artikel.

Finden Sie die optimale Auswahl aus ihren gemessenen Referenz-Punkten "Registrierkarte Messungen"

Wenn Sie die Registerkarte „Messungen“ im rechten Seitenmenü öffnen, sehen Sie die Referenz-Punkt-Daten, die Sie gemessen haben, wie im folgenden Beispiel:

Die Abweichung je Punkt gibt an, wie hoch die Differenz zwischen der gemessenen und der Soll Position des Referenzpunktes ist. Beachten Sie, dass der Punkt „CAT-4” für die Stationierungsberechnung nicht verwendet werden konnte. Dieser Punkt konnte im Verhältnis zu den anderen gemessenen Punkten nicht realistisch an die Anforderungen der eingestellten Toleranzen angepasst werden. Dieser Punkt lag zu weit von seinem vorgesehenen Messwert entfernt (mindestens 200 mm), um überhaupt in Betracht gezogen zu werden.

Beachten Sie, dass Sie die Referenz-Punkte, die Sie für die Stationierung verwenden möchten, manuell auswählen können. Sie können auch auf „Optimale Auswahl” klicken, damit die Software die optimalen Punkte automatisch auswählt, die am genauesten zu sein scheinen.

Beachten Sie, dass die Software nach dem Klicken auf „Optimale Auswahl” die Referenz-Punkte auswählt, die verwendet werden können und Ihnen den größtmöglichen Radius des Arbeitsbereiches (grüner Kreis) entsprechend Ihrer Toleranz bieten.

Auch hier können Sie die Punkte, die Sie für Ihre Berechnung verwenden möchten, manuell ein oder ausschalten; der Benutzer hat immer die Kontrolle über das Messen.

Analyse der Abweichungen der Stationierung

Unten rechts auf dem Bildschirm, unter „Station Details”, sehen die absolute Genauigkeit der Stationierung in Nord Ost und der Höhe. Zusätzlich wird Ihnen die Winkelabweichung (StDev (HA)) angezeigt. Sollten Sie weitere Informationen zu den Ungenauigkeiten zwischen Ihren referenzpunkten benötigen, können Sie sich die Daten im Plan anzeigen lassen.  Aktivieren Sie einfach die Option  „Abweichungen zwischen Punkten anzeigen".

Dies ist äußerst praktisch, um zu überprüfen, ob die von Ihnen gemessenen Referenz-Punkte genau mit dem den Soll-Werten übereinstimmen.

Beachten Sie, dass die Software im Display anzeigt, wie weit die Punkte voneinander entfernt sind, basierend auf der aus den Koordinaten der Referenzpunkte ermittelten horizontalen Entfernung. So sparen Sie Zeit, da Sie diese Abweichungen nicht selbst auf andere Weise überprüfen müssen.

Bestätigung der Stationierung mit dem grünen Häkchen

Drücken Sie einfach auf das grüne Häkchen unten rechts auf dem Bildschirm, wenn Sie mit den Ergebnissen der Stationierung zufrieden sind. Ihr Messgerät erhält nun eine bestimmte Position im Plan, die angibt, wo es sich auf der Baustelle befindet. Es kennt nun seine Position und Ausrichtung und ist bereit, Sie bei Ihren Anwendungen zu führen.

War dieser Beitrag hilfreich?

1 von 2 fanden dies hilfreich

Kommentare

0 Kommentare

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.