Zweck der Stationierung über Bau Achsen
Die Stationierung über Achsen mit 2 oder 3 Achspunkten dient dem gleichen Zweck wie die Freie Stationierung. Sie positionieren Ihr Messgerät relativ zu einer Referenz. In diesem Fall sind das Achslinien.
Der Unterschied zur Stationierung mit Referenzpunkten im CAD Plan besteht jedoch darin, dass die Station ihre Koordinatenlage anhand einer oder 2 Linien festlegt, die Sie während des Stationierungsvorgangs messen. Durch das Messen der Achspunkte bei der Stationierung wird die Position des Gerätes zu den Achslinien bestimmt.
Wenn Sie Ihre Messungen also auf eine bestimmte Linie beziehen und ein Koordinatensystem beibehalten möchten, das relativ zu dieser Linie ist, könnte die Stationierung mit Achse 2/3 Punkt für Sie ideal sein.
Beachten Sie, dass die Standardanwendung, mit der Sie nach der Stationierung beginnen, „Linienabsteckung“ ist, Sie jedoch mit jeder anderen Anwendung fortfahren können, wenn Sie bereit sind – mehr dazu weiter unten.
Sie benötigen ein leeres Projekt, bevor Sie mit der Referenzlinien-Stationierung fortfahren können (keine vorhandenen Koordinateninformationen wie Punkte oder eine CAD-Datei). Die Software fordert Sie dazu auf und hilft Ihnen dabei, dies sicherzustellen.
Wie oben erwähnt, besteht der Hauptanwendungsfall der Referenzlinien-Stationierung darin, Linienabsteckungen bezogen zu vorhandenen Bauachsen oder Bauteilkanten vorzunehmen. Auch relevant sind Bestandsaufnahmen oder Aufmaße wo Sie eine Ausrichtung der Aufnahme zu vorhandene Achsen, Bauteilen oder Grenzen benötigen. verschiedenen Gründen verwendet werden:
- Vorbereitung eines digitalen Entwurfs, der den Bestandsbedingungen entspricht
- Fehlerbehebung bei den Bestandsbedingungen durch Vergleich mit Ihren digitalen Referenzpunkten
- Qualitätskontrolle von vorab angelegten Objekten
Aufgrund der praktischen Vorteile werden Sie wahrscheinlich auch eigene Anwendungsfälle für diese Stationierung finden.
Wann sollten Sie die Stationierung über Bau-Achsen nicht verwenden?
Wenn Sie bereits Referenzpunkte in einem bestimmten Koordinatensystem zur Verfügung haben, ist die Achsstationierung über 2 oder 3 Punkt wahrscheinlich nicht die richtige Stationierungsoption für Sie. In diesem Fall sollten Sie zunächst versuchen, die Stationierung über Referenzpunkte durchzuführen.
Denken Sie daran, dass Referenz-Punkte innerhalb eines Entwurfs bestimmte Koordinaten haben. Wenn Sie die Stationierung gemäß den Vorgaben des Entwurfs vornehmen, können die Messungen der Totalstation auch direkt auf den digitalen Entwurf ausgerichtet werden.
Anleitung Schritt 1: Leeres Projekt erstellen
Öffnen Sie einfach die Projektübersicht und erstellen Sie ein neues Projekt – achten Sie dabei darauf, keine Punkte oder CAD-Dateien zu importieren. Vergewissern Sie sich, dass dies das aktive Projekt ist, in dem Sie arbeiten.
Anleitung Schritt 2: Auf „Achse 2/3 Punkt” klicken
Sobald Sie Ihr aktives „leeres” Projekt haben, können Sie auf dem Startbildschirm im Menü Stationierung auf „Achse 2/3 Punkt” klicken.
Anleitung Schritt 3: Achspunkte messen
Die Software nimmt den ersten Punkt, den Sie auf dieser Linie messen, und behandelt ihn als „0,0”-Koordinate für das Projekt, das Sie erstellen. Der zweite Punkt, den Sie messen, ist die „nördliche” Richtung Ihres Koordinatensystems und stellt die Position (0,N) Ihres noch leeren CAD-Plans dar.
Nehmen wir beispielsweise an, ich messe meinen ersten Punkt (der automatisch als Koordinatenposition (0,0) meines Plans gespeichert wird). Dann messe ich einen Punkt in 10 m Entfernung. Dieser zweite Punkt wird automatisch als Position (0,10) auf meinem Plan im Tablet gespeichert.
Wenn ich mit diesen Koordinaten fortfahre, werden alle meine Punkte in Bezug auf dieses Koordinatensystem positioniert. Wenn ich beispielsweise einen Punkt messe, der 1 m rechts von der Linie und 2 m „nördlich” des (0,0)-Punkts oder des Startpunkts liegt, habe ich einen Punkt an der Koordinatenposition (1,2) aufgezeichnet.
Sie werden verstehen, wie das Koordinatensystem funktioniert, wenn Sie die Stationierung der Achse 2/3 Punkt selbst üben. Für diesen Schritt suchen Sie jedoch einfach die Linie, die Sie messen möchten, und legen Sie fest, welcher Punkt entlang der Linie Ihren „Startpunkt“ oder Ihren „(0,0)“-Punkt darstellen soll.
Anleitung Schritt 4: Messen Sie die Positionen auf Ihrer Linie
Wie oben erwähnt, fahren Sie mit der Messung der ausgewählten Linie fort. Die Software führt Sie durch die Messung Ihres ersten und zweiten Punkts, wie in den folgenden Screenshots gezeigt. Achten Sie wie immer darauf, dass der Zieltyp (Prisma/Laser) entsprechend Ihrer Messung korrekt ist.
Ihr erster Punkt wird automatisch als „BL 1” (Gebäudelinie 1) gespeichert, der zweite als „BL 2” (Gebäudelinie 2). Sie haben auch die Möglichkeit, einen dritten Punkt „BL3” (Gebäudelinie 3) zu messen, wenn Sie den Beginn des Nordwerts „0” in Ihrem Plan neu festlegen müssen. Die Messung einer BL3 ist in den meisten Anwendungsfällen selten erforderlich, bleibt aber bei Bedarf als Option erhalten. Die folgenden Screenshots zeigen Ihnen, wie dieser Stationierungsvorgang aussieht.
Aufforderung zur Messung des ersten Punkts: Nullpunkt Ihres Koordinatensystems
Aufforderung zum Messen des zweiten Punktes: Nordrichtung
Aufforderung zur Eingabe einer Stationshöhe (nicht erforderlich, wenn Sie die Höhenanzeige deaktiviert haben):
Aufforderung zum Messen eines dritten Punktes, um den nördlichen Startpunkt Ihrer Linie zurückzusetzen (nicht erforderlich, wenn Sie BL1 als nördlichen Nullpunkt des Projekts festlegen möchten – dieser Schritt kann übersprungen werden):
Zur Veranschaulichung wird angezeigt, wo der dritte Punkt gemessen wurde – dieser Punkt wird in Ihrer Punktliste gespeichert:
Beachten Sie, dass bei Akzeptanz der oben genannten Stationierung die „nördliche” Position von BL3 anstelle von BL1 zum nördlichen Punkt „0” Ihres Projekts wird. BL1 bleibt jedoch der östliche/westliche Punkt „0” Ihres Projekts:
Anleitung Schritt 5: Stationshöhe einstellen (falls erforderlich)
Wenn Sie mit Höhen arbeiten, müssen Sie eine Stationshöhe einstellen. Weitere Hilfe zum Einstellen einer Stationshöhe finden Sie in diesem Artikel. Wenn Sie jedoch einfach auf die Schaltfläche „Stationshöhe einstellen“ auf der rechten Seite unter der Registerkarte „Zusammenfassung“ klicken, werden Sie durch den Vorgang geführt.
Wenn Sie nicht mit Höhen arbeiten, gehen Sie einfach oben zum Zahnrad-Symbol für die Einstellungen und deaktivieren Sie die Höhen (oder aktivieren Sie sie bei Bedarf). Wenn die Höhen deaktiviert sind, wird der Schritt „Stationshöhe“ ebenfalls nicht angezeigt.
Beachten Sie: Wenn Sie während dieses Vorgangs eine Stationshöhe festlegen, können Sie diese später jederzeit zurücknehmen und anpassen, falls Sie einen Fehler gemacht haben. Dies können Sie während der Stationierung tun oder indem Sie nach Abschluss Ihrer Station auf die Schaltfläche „Stationshöhe bearbeiten“ auf dem Startbildschirm klicken. Siehe Screenshots unten:
Anleitung Schritt 6: Eine Linienverschiebung durchführen
Obwohl dies nicht häufig vorkommt, können Sie eine Linienverschiebung vornehmen, wenn Sie dies für Ihre Einrichtung für sinnvoll halten. Mit diesem Schritt wird angepasst, wohin Sie die Anwendung „Absteckungslinien” nach Abschluss Ihrer Stationierung führt. Denken Sie daran: Die Anwendung, die unmittelbar auf diese Stationierungsmethode folgt, ist „Linienabsteckung”. Dieser Artikel zum Thema „Linienabsteckung” behandelt auch die Linienverschiebung.
Die folgenden Screenshots zeigen verschiedene Verschiebungen der Linie.
In jedem Beispiel weise ich die Software an, die ursprünglich gemessene Linie an eine neue Position zu verschieben – meine offiziellen Koordinatenpositionen von BL1 und BL2 bleiben unverändert, aber die Linie, zu der mich die Anwendung zum Abstecken der Linien nach Abschluss der Stationierung führt, ändert sich entsprechend der Verschiebung der Linie. Die „neue“ Linie, zu der ich die Linie verschiebe, wird durch die Punktbezeichnungen BL1' und BL2' dargestellt.
Beispiel 1: Die Linie wird um 2 m nach Norden, 1 m nach Osten verschoben und um 90° gedreht.
Beispiel 2: Die Linie wird um 5 m nach Norden, 1 m nach Osten verschoben und um 45° gegenüber ihrer ursprünglichen Ausrichtung gedreht.
Beispiel 3: Die Linie wird um 5 m nach Süden, 10 m nach Westen und um 120° gegenüber ihrer ursprünglichen Ausrichtung verschoben.
Auch hier ist es selten, dass Sie die Linienverschiebung verwenden werden, aber wenn Sie es vorziehen, dass die Software Sie anhand einer anderen als der von Ihnen gemessenen Linie führt, ist die Verwendung der „Linienverschiebung” eine gute Option für Sie. Wenn Sie dies üben, lernen Sie, wie Sie diese Funktion in Ihrer Situation am besten einsetzen können. Wenn Sie nach der Stationierung vergessen haben, Ihre Linie zu verschieben, und dies nun doch tun möchten, können Sie jederzeit zur Anwendung „Linienabsteckung” zurückkehren und die gewünschte Linie neu erstellen.
Anleitung Schritt 7: Beginnen Sie mit Ihren Messanwendungen
Ihre Station ist nun eingerichtet und hat einen Koordinatenpunkt, der auf der von Ihnen gemessenen Linie basiert. Sie können nun mit verschiedenen Anwendungen beginnen, insbesondere mit dem Messen und Speichern der Ist-Zustände auf Ihrer Baustelle.
Beachten Sie, dass Sie beim Beenden der Anwendung „Linienabsteckung” vom Gerät darauf hingewiesen werden, dass Sie von einer „Bauachsen”-Einstellung zu einer „Koordinaten/Diagramm”-Einstellung wechseln. Das bedeutet, dass Sie tatsächliche Referenz-Punkte benötigen, wenn Sie beabsichtigen, sich in diesem Projekt später erneut zu stationieren.
Wenn Sie nur die Stationierung von Bau-Achsen für Linienabsteckung in einem Projekt durchführen, das Sie nicht wieder verwenden möchten, ist dies für Sie nicht relevant. Wenn Sie jedoch beabsichtigen, zu diesem Projekt später zurückzukehren oder andere Aufgaben als Absteckungslinien durchzuführen, müssen Sie Referenz-Punkte festlegen, um dieses Projekt in Zukunft erneut zu stationieren.
Die Anwendung „Messen und speichern“ eignet sich hervorragend zum Festlegen von Referenz-Punkten für die zukünftige Verwendung.
Kommentare
0 Kommentare
Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.