Mit einem Stationierungsbericht können Sie den Verlauf der verschiedenen Stationierungsvorgänge und Ergebnisse anzeigen, die Sie für Ihr Projekt verwendet haben. Es gibt mehrere Definitionen, die Sie verstehen sollten, um diesen Bericht effektiv für Ihre Arbeit nutzen zu können. Der Bericht ist jedoch intuitiv, und Sie sollten ihn schnell erfassen können.
Mit dem Stationierungsbericht können Sie die Genauigkeit Ihres Stationierungsprozesses im Laufe der Zeit verfolgen. Sie können die von Ihnen verwendeten Kontrollpunkte, die Koordinaten Ihrer Totalstation für jede Stationierung, die mögliche Abweichung jeder Stationierung und die PPM-Einstellungen zum Zeitpunkt der Stationierung verfolgen.
Zusätzlich wird der aus Ihrer Stationierung berechnete und empfohlene Messbereich des „grünen Kreises“, sofern aktiviert, nach jeder Stationierung als Bild in Ihrem Bericht gespeichert.
Stationierungsberichte sind ein hervorragendes Hilfsmittel, um Ihre Absteckungen und Messungen zu verfolgen und Fehler zu beheben, insbesondere da Ihre exportierten Punktdaten (z. B. Daten zu abgesteckten und gemessenen Punkten) ebenfalls die Station speichern, mit der ein Punkt gemessen wurde. Sie können Ihre Arbeit problemlos anhand dieses Berichts überprüfen.
Weitere Informationen finden Sie in diesem Artikel zum Exportieren von Punktinformationen.
Demo des Stationierungsberichts
Speicherort der Anwendung für Stationierungsberichte
Die Anwendung für Stationierungsberichte finden Sie unter dem Bearbeitungssymbol auf dem Startbildschirm. Navigieren Sie zu „Berichte“. Dort haben Sie die Möglichkeit, einen Stationierungsbericht zu exportieren:
Sie befindet sich außerdem auf der Registerkarte für Anwendungen ohne Messfunktion im CAD-Ansichtsbildschirm:
Berichtseinstellungen
Sie können die Berichtseinstellungen vor dem Export über den Exportbildschirm anpassen:
Verwenden Sie diesen Bereich, um Ihre Vorlage anzupassen oder das Berichtsformat zwischen .xlsx und .pdf zu ändern.
Welche Einstellungen können Sie unter „Vorlage bearbeiten“ anpassen?
Sie können festlegen, was in der Kopf- und Fußzeile Ihrer Vorlage angezeigt wird und wo die Kopfzeile platziert werden soll. Passen Sie diesen Bericht nach Bedarf an.
Ändern Sie die Bilder und passen Sie die Informationen nach Bedarf an:
Kopfinformationen in einem Stationierungsbericht
Der Stationierungsbericht beginnt mit einer Kopfzeile:
Sie zeigt das Projekt und den Auftrag, aus dem der Stationierungsbericht abgerufen wird, das Datum des Berichts, die Einheiten (in den HCL-Einstellungen festgelegt) und die Toleranzeinstellung zum Zeitpunkt des Exports (ebenfalls in den Einstellungen festgelegt – Informationen zu Toleranzen finden Sie in diesem Artikel).
Tabelleninformationen in einem Stationierungsbericht
Direkt unter der Kopfzeile wird eine Tabelle mit allen Stationen angezeigt, die dem Auftrag des Projekts zugeordnet sind, aus dem der Bericht exportiert wurde:
Im Folgenden finden Sie eine Liste der bereitgestellten Informationen:
- Name: Punktname der Station
- NEH: Koordinateninformationen der Station
-
Kontrollpunkte: Diese Daten zeigen die Anzahl der Kontrollpunkte, die während des Stationierungsvorgangs gemessen wurden.
- Wenn hier „0“ angezeigt wird, liegt das daran, dass Sie eine Stationierung „über einem Kontrollpunkt“ durchgeführt haben
- hI: Dies ist die Instrumentenhöhe, die nach der Stationierung auf dem Tablet eingegeben wird (wahrscheinlich nur bei einer Stationierung „über einem Kontrollpunkt“ üblich).
- dN, dE, dH, dO: Diese Werte geben die Abweichungen Ihrer Stationierungseinrichtung an, nachdem die Kontrollpunkte gemessen und der Standort der Station berechnet wurde.
- Attribut 1–3: Alle manuell hinzugefügten Attribute, die innerhalb der Software zum Stationierungspunkt hinzugefügt wurden.
- Datum/Uhrzeit: Zeiterfassung des Zeitpunkts, zu dem die Stationierung durchgeführt wurde.
- Modus: Gibt an, ob sich das Gerät während der Stationierung im normalen Kalibrierungsmodus oder im Kalibrierungsmodus mit niedriger Frequenz befand. Informationen zum Unterschied zwischen den Modi finden Sie in diesem Kalibrierungsartikel.
Informationen zu einzelnen Stationierungen in einem Stationierungsbericht
Zu jeder einzelnen Stationierung werden Informationen zu den verwendeten Kontrollpunkten sowie die Zeitstempel angezeigt:
Wie der Screenshot zeigt, werden für jede abgeschlossene Stationierung der Stationsname, die Stationskoordinaten und der während der Kalibrierung festgelegte Frequenzmodus angezeigt. Wenn der „grüne Kreis“, der den empfohlenen Messbereich darstellt, während der Stationierung aktiviert war, wird er hier ebenfalls als Bild angezeigt.
Zusätzlich werden jeder während der Stationierung verwendete Punkt, das zugehörige Prisma, der Zeitstempel und sogar die PPM-Einstellungen zum Zeitpunkt der Messung (siehe diesen Artikel) aufgenommen.
All diese Informationen sind sehr wertvoll, um abgesteckte und gemessene Punkte abzugleichen oder den Fortschritt der Absteckung in einem Projekt zu überprüfen.
Kommentare
0 Kommentare
Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.