¿Qué función cumplen los «ajustes de tolerancia» en HCL?

  • Actualización

Usar el ajuste de tolerancia como guía visual

El ajuste de tolerancia de HCL es una guía codificada por colores que le ayuda a utilizar el software para sus aplicaciones de medición. Cuando está activado, la tolerancia le ayudará principalmente de dos maneras:

  1. Proporciona indicaciones de color al realizar aplicaciones:
    • El color ROJO indica mediciones que están fuera de la tolerancia establecida
    • El color VERDE indica mediciones que están dentro de la tolerancia establecida
    • Por ejemplo: si su tolerancia es de 4 mm para un diseño 2D, siempre que se encuentre a más de 4 mm de las ubicaciones de medición deseadas, sus puntos y datos aparecerán en ROJO hasta que se acerque más al punto.

Punto ROJO a 7 mm del punto deseado, con un ajuste de tolerancia de 6 mm.

Punto VERDE a 7 mm del punto deseado, con un ajuste de tolerancia de 8 mm.

Observe que la diferencia entre los colores rojo y verde cambió simplemente debido al ajuste de tolerancia elegido.

  1. Proporciona un área de trabajo recomendada para mantener la tolerancia establecida durante el estacionamiento:
    • Consulte este artículo para obtener más información sobre el círculo verde de diseño durante el estacionamiento
    • El círculo verde de estacionamiento representa el área en la que la estación total podrá minimizar los errores de medición para que no superen la tolerancia que ha establecido.

El área VERDE resalta las áreas que podrán medirse con una precisión de ubicación con un nivel de confianza de 6 mm (el círculo se reducirá o ampliará según se ajuste la tolerancia para que sea más estricta o más amplia).

¿Cómo cambio mi ajuste de tolerancia?

Vaya a la pestaña de configuración y simplemente elija la tolerancia deseada en el menú desplegable.

Podrá ver la tolerancia establecida de forma predeterminada o definirla usted mismo. Además, puede indicar si desea que el círculo verde (área de medición recomendada) esté visible durante el proceso de estacionamiento para el estacionamiento de puntos de control o líneas de control:

¿Afecta el ajuste de tolerancia a la precisión de la estación total?

No, la precisión de la estación total depende principalmente de lo bien que el usuario final establezca los puntos de control y de que se asegure de mantener la estación total firme. Consulte los siguientes artículos, que pueden ayudarle con sus dudas sobre la precisión:

Sin embargo, el ajuste de tolerancia podría ayudar al usuario final a ser más preciso mediante estas guías visuales. En cuanto al círculo verde de diseño durante el estacionamiento, este puede ayudar al usuario a encontrar las mejores ubicaciones para realizar su diseño, lo que minimizará las posibles imprecisiones derivadas de la configuración del estacionamiento.

¿Fue útil este artículo?

Usuarios a los que les pareció útil: 2 de 2

Comentarios

0 comentarios

Inicie sesión para dejar un comentario.