À quoi servent les « Paramètres de tolérance » dans HCL ?

  • Mise à jour

Utilisez les paramètres de tolérance comme une aide visuelle

Les paramètres de tolérance dans HCL sont un guide codé par couleur qui vous aide à utiliser le logiciel pour vos applications de mesure. Lorsque la tolérance est activée, elle vous aide de deux manières principales :

  1. Elle fournit des indications de couleur lorsque vous utilisez les applications :

    • La couleur ROUGE indique les mesures qui sont en dehors de la tolérance définie

    • La couleur VERTE indique les mesures qui sont dans la tolérance définie

    • Par exemple : si votre tolérance est de 4 mm pour une implantation 2D, si vous vous trouvez à plus de 4 mm de l'emplacements des points souhaités, vos points et vos données apparaîtront en ROUGE jusqu'à ce que vous vous rapprochiez de votre point.

Point ROUGE situé à 7 mm du point souhaité, avec un réglage de tolérance de 6 mm.

Point VERT situé à 7 mm du point souhaité, avec un réglage de tolérance de 8 mm.

Notez que la différence entre les couleurs rouge et verte a été modifiée simplement en raison du réglage de tolérance choisi.

  1. Indiquez la zone de travail recommandée pendant la mise en station en fonction de la tolérance d'implantation choisie :

    • Pour plus d'informations, consultez cet article concernant le cercle vert d'implantation lors de la mise en station.

    • Le cercle vert de mise en station représente la zone dans laquelle la station totale sera en mesure de minimiser les erreurs de mesure afin qu'elles ne dépassent pas la tolérance que vous avez définie.

La zone VERTE met en évidence les zones qui pourront être mesurées avec une précision de localisation de 6 mm suite aux mesures prise sur les points de références. attention cela ne prend évidement pas en compte d'éventuels erreurs  qui pourrait intervenir lors de l'implantation  d'un point ou d'une ligne comme le bullage par exemple (le cercle se rétrécit ou s'élargit en fonction de la tolérance que vous définissez).

Comment modifier le réglage de la tolérance ?

Accédez à l'onglet Paramètres et sélectionnez simplement la tolérance souhaitée dans le menu déroulant.

Vous pouvez voir la tolérance définie par défaut ou définir votre propre tolérance.

Le réglage de la tolérance affecte-t-il la précision totale de la station ?

Non, la précision totale de la station dépend principalement de la qualité avec laquelle l'utilisateur final établit les points connus et veille à la sécurité de la station. Consultez les articles ci-dessous pour obtenir de l'aide concernant les problèmes de précision :

Cependant, le réglage de la tolérance peut aider l'utilisateur final à être plus précis grâce à ces guides visuels. En ce qui concerne le cercle vert d'implantation / levé pendant la mise en station, il peut aider l'utilisateur à trouver les meilleurs emplacements pour effectuer son implantation, ce qui minimisera les imprécisions potentielles liées à la mise en station.

Cet article vous a-t-il été utile ?

Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 2 sur 2

Commentaires

0 commentaire

Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.