Comment résoudre les inexactitudes dans le calage, le contrôle ou la mise en place ?

  • Mise à jour
Chaque fois que vous avez du mal à maintenir la précision sur un chantier, assurez-vous d'abord de travailler avec les fichiers numériques corrects et les plus à jour. Confirmez cela avec votre dessinateur, géomètre ou entrepreneur général.
 
Ensuite, vérifiez que les conditions de contrôle sur le terrain (qu'il s'agisse de points ou de tracés) correspondent au fichier numérique qui vous a été fourni.
 
Une fois ces points confirmés, le logiciel Hilti Construction Layout (HCL) peut vous aider à maintenir la précision lors de vos applications de calage et de mesure.

Premièrement : Comment HCL aide-t-il à vérifier la précision pendant que je travaille ?

HCL garantit une visibilité complète et une compréhension de vos données et de la précision du calage - du début à la fin. Veillez à vérifier la précision à chaque étape clé de votre flux de travail.
  1. Lors de l'importation des données : effectuez des contrôles de base pour garantir que les données sont importées correctement, comme ci-dessous :
    • Utilisez les applications COGO pour vérifier que toutes les lignes et points sont importés avec les bonnes distances et emplacements.
    • Utilisez les calques et la vue CAO pour vous assurer que tous les éléments nécessaires sont visibles.
  2. Lors du calage : Observez les erreurs des points de contrôle et du calage pendant que vous callez ; référez-vous aux articles ci-dessous pour des conseils détaillés par méthode :
  3. Lors des applications de mise en place/mesure : Surveillez les écarts et les emplacements des points mesurés pour vérifier la précision par rapport à la conception ; référez-vous aux articles pertinents selon votre flux de travail :
  4. Après la fin des travaux : exportez des rapports pour mieux comprendre comment le travail a été réalisé et identifier les sources potentielles d'inexactitude :
    • Rapports de calage - passez en revue les points de contrôle utilisés, les réglages PPM, les horodatages et la précision calculée
    • Rapports d'écart - analysez les points piquetés et leur écart par rapport à la conception
    • Exports de points (voir en bas de l'article lié) - consultez les données détaillées pour chaque point (par exemple, emplacement piqueté, calage, prisme utilisé, PPM au moment du piquetage)

Maintenant, pour entrer dans plus de détails, veuillez consulter la suite de l'article.


1. Matériel : Assurez-vous que l'outil est correctement calibré

Lors de l'utilisation d'une station totale, il est essentiel de confirmer que l'outil est correctement configuré pour mesurer avec précision.
 
Veuillez effectuer les contrôles suivants :
  1. Réglez le PPM correct et acclimatez-vous aux conditions météorologiques (voir cet article)
  2. Vérifiez que votre perche à prisme (si utilisée) est bien verticale et de niveau (voir cet article)
  3. Assurez-vous que la station totale est stable et sécurisée (voir cet article)
  4. Effectuez une calibration sur le terrain de l'outil (voir cet article)

Si tous ces points sont vérifiés, votre outil est prêt à mesurer avec précision.

2. Fichiers importés : Vérifiez les données numériques avec les applications COGO

De nombreuses frustrations liées à la précision du calage et de la mise en place proviennent de problèmes avec les données importées.
 
Typiquement, les données sont soit :
  • Importées incorrectement (coordonnées, échelle ou fichiers de points erronés), ou 
  • Correctement importées, mais les conditions de contrôle sur le terrain ne correspondent pas aux attentes de la conception.
Il est recommandé de valider vos données numériques avant de continuer. Si vous savez que vos données numériques sont importées conformément à la conception, les problèmes de précision proviennent probablement des conditions sur le terrain plutôt que de vos données.
 
Utilisez les fonctions suivantes de la tablette pour vérifier les dimensions et la géométrie des points de contrôle :
  1. Distance entre les points
  2. Ligne et décalage
  3. Longueur de ligne, arc ou cercle
  4. Distance entre lignes parallèles
  5. Angle 3 points
Utilisez ces outils pour vérifier les données dans votre fichier. Si les mesures semblent incorrectes numériquement, elles le seront aussi sur le terrain.
 
Si vous identifiez des problèmes :
  • Réimportez les données (elles ont peut-être été importées avec des unités incorrectes), ou
  • Consultez un géomètre, entrepreneur, concepteur ou gestionnaire de contrôle pour résoudre les divergences

3. Conditions réelles : Vérifiez les mesures sur le terrain avec les applications HCL

Si votre fichier numérique semble correct mais que le calage échoue toujours, le problème provient probablement des points ou lignes de contrôle sur le terrain. Ils peuvent être mal étiquetés ou mal placés selon la conception.
 
HCL vous permet de vérifier rapidement les mesures sur le terrain sans dépendre de points de contrôle formels.

Méthode de base 1 : application Ligne manquante

L'application Ligne manquante agit comme un ruban à mesurer avancé. Elle capture :
  • Distance horizontale
  • Pente
  • Hauteur
  • Angles entre les points
Étapes :
  1. Confirmez les distances et angles attendus depuis votre fichier numérique en utilisant les applications COGO ci-dessus
  2. Utilisez Ligne manquante pour mesurer entre les points sur le terrain
  3. Comparez les résultats à la conception
Si les mesures ne correspondent pas, consultez le géomètre, l'entrepreneur général ou le concepteur.

Méthode de base 2 : Utilisez le Calage libre et Mesurer et enregistrer pour voir un "tel que construit" de votre contrôle sur le terrain

Cette méthode aide à visualiser et documenter les conditions réelles sur le terrain.

Étapes :
  1. Créez un nouveau projet - laissez-le vide (pas de fichiers CAO ou de points à importer)
  2. Utilisez Calage libre pour vous positionner arbitrairement dans votre espace de travail 
  3. Ouvrez Mesurer et enregistrer 
  4. Mesurez les points de contrôle clés ou les caractéristiques pertinentes
  5. Utilisez les outils de mesure de la tablette pour évaluer distances et angles
  6. Comparez les résultats avec la conception numérique
Cela crée un enregistrement pratique « tel que construit » que vous pouvez partager avec les parties prenantes.

4. Effectuez un calage "test" de base

Si vous ne faites confiance qu'à quelques points de contrôle (par exemple, 2 à 3), vous pouvez quand même avancer et dépanner les autres.
 
Étapes :
  1. Callez en utilisant uniquement les points de contrôle vérifiés
  2. Utilisez Mesurer et enregistrer pour capturer l'emplacement supposé des autres points de contrôle
  3. Comparez les points mesurés aux emplacements des points de contrôle conçus en utilisant les applications COGO listées ci-dessus
Les écarts (tels que des angles et distances incorrects entre les points) montreront clairement quels points de contrôle peuvent être inexacts. Partagez ces données avec votre équipe pour décider comment rétablir le contrôle.

5. Contrôles supplémentaires de repère arrière

Une fois que vous avez établi un calage précis, les contrôles de repère arrière sont essentiels pour maintenir la précision tout au long de la journée. Au-delà des contrôles standards de repère arrière, vous pouvez ajouter une couche supplémentaire de contrôle :
 
Étapes :
  1. Après un calage précis, utilisez Mesurer et enregistrer pour créer un nouveau point de référence (repère arrière)
  2. Référez-vous à ce point tout au long de la journée (par exemple, toutes les heures) pour vérifier la précision
  3. Revérifiez le même point le lendemain après le calage
  4. Chaque fois que vous revérifiez votre repère arrière, examinez tout écart par rapport à la mesure originale et discutez-en avec votre équipe

Cette bonne pratique vous aide à détecter et corriger les problèmes tôt, garantissant une précision constante dans le temps.

Dernière réflexion

En combinant une validation rigoureuse des données, une configuration correcte du matériel et une vérification constante sur le terrain, vous pouvez rapidement identifier et résoudre les problèmes de précision, garder votre calage fiable et votre projet sur la bonne voie.

 

Cet article vous a-t-il été utile ?

Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 3 sur 3

Commentaires

0 commentaire

Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.