Objectif de « Déplacer la mise en station
La fonction Déplacer la mise en station ne peut être utilisée qu'avec la fonction « Mise en station de la ligne de référence ». Il s'agit d'une option permettant d'ajuster les coordonnées X et Y de la station totale une fois le processus « Mise en station à partir de lignes connues» terminé. Vous pouvez avoir besoin de cette application pour ajuster manuellement les coordonnées de la station totale en fonction des erreurs éventuelles dans l'emplacement des lignes de contrôle lors de la mise en station.
Comme mentionné dans l'article « Mise en station à partir de lignes connues », la station totale ne tient pas compte des erreurs commises lors de la mise en station lorsqu'elle calcule ses coordonnées. Elle part du principe que les lignes mesurées lors de la mise en station se croisent exactement à l'angle indiqué dans le fichier numérique.
Pour résumer : la première ligne de contrôle mesurée est considérée comme bonne, correctement tracée à l'emplacement demandé par rapport au plan. La première mesure de la deuxième ligne est également considérée comme une mesure précise, qui indique à la station totale où se trouve la deuxième ligne. La station totale peut alors visualiser l'intersection de ces deux lignes et se positionner en conséquence à partir de ces trois points. Là encore, elle suppose que ces 3 points sont précis par rapport au plan sur la tablette.
Le quatrième point mesuré dans le processus de mise en station à partir de lignes connue est une vérification visuelle pour l'utilisateur final, car il est susceptible d'indiquer une erreur de déviation (même minime).
En pratique, le logiciel calcule uniquement l'erreur par rapport au dernier point mesuré. En théorie, l'erreur dans les lignes de contrôle mesurées peut se situer n'importe où entre celles-ci. Il appartient à l'utilisateur final de trouver ces erreurs et d'atténuer leur impact lors de l'implantation.
C'est là que la fonction Déplacer la mise en station peut s'avérer utile.
Comment faire Étape 1 : Ouvrez Déplacer la mise en station
Il suffit de naviguer jusqu'à l'écran d'accueil et, sous « Modifier la mise en station », de sélectionner « Déplacer la mise en station ».
À l'ouverture, vous serez averti que le logiciel traitera cela comme un tout nouvel emplacement de mise en station. Si vous revenez en arrière et vérifiez les points précédemment jalonnés ou disposés avec cette nouvelle mise en station, la nouvelle station vous guidera également vers leur nouvelle position, en fonction du déplacement de la station.
Étape 2 : Saisissez vos décalages
Dans le menu de droite, vous verrez la valeur de la station (l'emplacement des coordonnées de la station). Lorsque vous déplacez votre station E et N (X et Y), les nouvelles valeurs de station apparaissent à titre de référence :
Décalé de 20 mm vers le nord, 15 mm vers l'est (remarquez la différence entre les valeurs de station) :
Bien sûr, visuellement, l'icône Station sur le fichier CAO se déplacera également en fonction de ces nouvelles valeurs pour votre référence.
Étape 3 : Accepter la mise en station
Appuyez sur la coche verte et l'outil vous rappellera automatiquement que le déplacement de la station est terminé. Si vous avez besoin de nouveaux points de référence comme visées arrière pendant votre travail, utilisez simplement Mesurer et enregistrer pour mesurer à nouveau certains points de référence que vous pouvez vérifier tout au long de votre journée de travail.
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.