Comment utiliser « Shift Station »

  • Mise à jour

Objectif de « Shift Station »

Shift Station ne peut être utilisé qu'en association avec « Control Line Stationing ». C'est une option permettant d'ajuster les coordonnées X, Y de la station totale après que le processus de « Control Line Stationing » ait été complété. Vous pourriez avoir besoin de cette application pour ajuster manuellement les coordonnées de la station totale en fonction des erreurs éventuelles dans les emplacements de vos lignes de contrôle lors du stationnement.

Comme l'article « Control Line Stationing » le mentionne, la station totale ne prend pas en compte les erreurs du processus de Control Line Stationing lorsqu'elle calcule sa position en coordonnées. Elle suppose que les lignes de contrôle intersectantes mesurées lors du processus de stationnement se croisent à l'angle exact demandé par le fichier numérique.

Pour expliquer brièvement, encore une fois : la première ligne de contrôle mesurée est considérée comme une ligne de référence précise - correctement implantée là où le plan l'exige. La première mesure de la deuxième ligne est également considérée comme une mesure précise - indiquant à la station totale où se trouve la deuxième ligne. La station totale peut alors visualiser où ces deux lignes se croisent, et peut se positionner en conséquence sur la base de ces trois points. Encore une fois, elle suppose que ces 3 points sont exacts par rapport au plan sur le contrôleur.

Le quatrième point mesuré dans le processus de Control Line Stationing est une vérification visuelle pour l'utilisateur final, car il montrera probablement une erreur de déviation (même minime).

En pratique, le logiciel ne calcule l'erreur qu'en relation avec le dernier point mesuré. En théorie, l'erreur dans les lignes de contrôle mesurées pourrait se situer n'importe où parmi elles. Trouver ces erreurs et atténuer leur impact lors de l'implantation dépend de l'utilisateur final.

C'est là que Shift Station peut être utile.

Démonstration de Shift Station

Étape 1 : Ouvrir Shift Station

Il suffit de naviguer vers l'écran d'accueil, et sous « Modifier la station », sélectionner « Shift Station ».

Vous serez averti, à l'ouverture, que le logiciel considérera cela comme un tout nouvel emplacement de stationnement. Si vous revenez vérifier des points précédemment implantés ou posés avec ce nouveau stationnement, la nouvelle station vous guidera également vers la nouvelle position de ces points, en fonction du décalage de la station.

Étape 2 : Saisir vos décalages

Dans le menu à droite, vous verrez la valeur de la station (la position en coordonnées de la station). Lorsque vous déplacez votre station vers l'Est et le Nord (X et Y), les nouvelles valeurs de la station apparaîtront pour votre référence :

Décalage de 20 mm vers le nord, 15 mm vers l'est (notez la différence dans les valeurs de station) :

Bien sûr, visuellement, l'icône de la station sur le fichier DAO se déplacera également en accord avec ces nouvelles valeurs pour votre référence.

Étape 3 : Valider le stationnement

Appuyez sur la coche verte, et l'outil vous rappellera automatiquement que le décalage de la station est terminé. Si vous avez besoin de nouveaux points de référence comme visées arrières pendant votre travail, utilisez simplement la fonction mesurer et enregistrer pour re-mesurer certains points de référence que vous pourrez vérifier tout au long de votre journée de travail.

Cet article vous a-t-il été utile ?

Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 0 sur 0

Commentaires

0 commentaire

Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.