Cet article passe en revue le manuel d’utilisation du PLT 400, afin de vous permettre de comprendre les données techniques de base du PLT 400. Si vous avez besoin d’informations techniques sur la précision du PLT 400, veuillez consulter cet article.
Données techniques du PLT 400
- Poids sans batterie : 6,2 kg / 13,7 lb
-
Tension nominale : 21,6 V
- Utilisez uniquement les batteries B22/4.0 avec les stations totales PLT 400 ou, si vous utilisez le PLT 400-22 (la version avec batterie Nuron), utilisez uniquement les batteries B-22 55 et B-22 85 .
-
Altitude maximale du site par rapport au niveau de référence : 2 000 m (6 561 pi 8 po)
- Cela signifie que vous ne devez pas utiliser l’appareil à plus de 2 000 m au-dessus du niveau de la mer (par rapport au niveau de référence). Cela s’explique par le fait qu’à des altitudes plus élevées, la pression atmosphérique et la température varient, ce à quoi le PLT 400 ne pourra pas s’adapter. Le respect de cette plage permet de maintenir le laser, les capteurs d’étalonnage et même la batterie en bon état de fonctionnement.
-
Température de fonctionnement : -20 °C à 50 °C (-4 °F à 122 °F)
- Cela désigne la plage de températures internes des composants de l’appareil (composants électroniques, optiques, etc.). Dans cette plage, l’appareil ne surchauffera pas et ne gèlera pas à l’intérieur.
- Température de stockage : -20 °C à 70 °C (-4 °F à 158 °F)
-
Température ambiante de fonctionnement : -17 °C à 50 °C (1 °F à 122 °F)
- Cela désigne la plage de températures extérieures dans laquelle le PLT 400 est utilisé.
-
Indice de protection : IP55
- IP signifie « Ingress Protection », ou protection contre la pénétration de matériaux indésirables dans l’appareil. Un indice IP de 55 est défini par le premier chiffre (5), qui signifie que l’appareil est protégé contre la poussière. Il n’est pas complètement étanche à la poussière, mais la pénétration de poussière n’interfère pas avec son fonctionnement normal. Le deuxième chiffre (5) signifie qu’il est protégé contre les jets d’eau, comme la pluie, les projections de tuyau, etc.
- Le PLT 400 devrait fonctionner normalement sur les chantiers, à l’extérieur et dans les environnements poussiéreux. Notez toutefois que l’appareil n’est pas étanche (il n’est pas conçu pour être immergé ou exposé à de fortes pluies, à des chutes de neige prolongées ou à un nettoyage à haute pression). Il est cependant suffisamment robuste pour les conditions habituelles d’un chantier. Il est toutefois recommandé de le protéger des intempéries, par exemple en le couvrant lorsqu’il pleut, en interrompant le travail en cas de vents forts chargés de poussière et en le séchant régulièrement lorsqu’il est mouillé.
-
Humidité relative maximale : 90 %
- Remarque : une humidité de 90 % est extrêmement élevée. Consultez les prévisions météorologiques, mais sauf dans des conditions très tropicales, il est peu probable que vous atteigniez souvent ce niveau d’humidité. Sachez que l’humidité entraîne de la condensation, laquelle peut provoquer des courts-circuits ou la corrosion des composants électroniques.
- Vitesse de rotation : 135°/s
- Repositionnement de la lunette : 3,2 s
-
Filetage : 5/8 po
- Il s’agit du filetage situé au bas de l’appareil, destiné à la fixation sur un trépied ou à d’autres dispositifs.
-
Norme de communication : Wi-Fi, double bande 2,4 GHz et 5 GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, débit amélioré (Bluetooth longue portée)
- Pour obtenir une aide détaillée concernant le Wi-Fi ou une autre connexion, veuillez consulter cet article. Le PLT 400 peut se connecter à presque tous les réseaux Wi-Fi, y compris ceux à haut débit.
-
Puissance d’émission maximale, Wi-Fi pour FCC/ETSI : 24,5 dBm/18,4 dBm
- FCC : Federal Communications Commission (États-Unis), ETSI : European Telecommunications Standards Institute (UE), dBm : décibels par rapport à 1 milliwatt.
- Le PLT 400 respecte les exigences légales relatives aux émissions sans fil dans les pays concernés, ce qui contribue à éviter que l’appareil n’interfère avec d’autres équipements sur le chantier, en particulier dans les environnements très denses.
-
Plage de fréquences Wi-Fi :
- Bande de 2,4 GHz : 2 400 MHz à 2 483,5 MHz - plus ancienne et plus largement utilisée, avec une portée supérieure, mais plus encombrée (utilisée par de nombreux appareils, elle peut être difficile à utiliser dans un environnement avec beaucoup de trafic).
- Bande de 5 GHz : 5 150 MHz à 5 350 MHz ou 5 470 MHz à 5 835 MHz - fréquence plus récente et plus rapide, avec une portée plus courte et moins d’interférences. Cette bande est idéale dans les environnements très sollicités, mais sa portée peut être limitée.
- les différentes plages de MHz désignent les bandes inférieure et supérieure que le PLT 400 peut prendre en charge.
- Puissance d’émission maximale, Bluetooth : 9,5 dBm
- Plage de fréquences Bluetooth : 2 400 MHz à 2 483,5 MHz
Données de mesure de distance laser
-
Longueur d’onde/Couleur : 646 nm à 674 nm / Rouge
- Les lasers rouges sont considérés comme les plus visibles à l’œil humain. Ils se réfléchissent également bien sur la plupart des surfaces, ce qui contribue à la précision des mesures de distance et d’angle. Sachez toutefois que sur des surfaces très sombres, brillantes ou transparentes (comme le verre ou la mousse noire), ce laser peut rencontrer des difficultés. Consultez cet article pour obtenir davantage d’aide concernant les erreurs de mesure.
-
Classe du laser conformément à la norme IEC 60825-1 : 2
- Les utilisateurs doivent éviter de fixer directement le faisceau laser. Consultez les documents de la CEI pour obtenir des informations sur la sécurité laser, si nécessaire.
-
Puissance de sortie moyenne maximale : < 1 mW
- Cela fait partie des exigences de la « classe laser 2 », selon lesquelles une exposition accidentelle de l’œil ne devrait pas provoquer de dommages (consultez les documents de la CEI pour plus d’informations). Cette classe de laser ne nécessite pas beaucoup d’énergie, ce qui contribue à l’efficacité de la batterie du PLT 400.
-
Durée/fréquence des impulsions : 0,06 ns à 2,5 ns / 3 MHz à 102 MHz
- Les nanosecondes correspondent à des milliardièmes de seconde. Une durée d’impulsion plus courte permet un minutage plus précis et des mesures plus précises. Les MHz représentent 1 million de cycles par seconde. La fréquence s’adapte aux conditions pendant la mesure (par exemple, basse fréquence pour les mesures à longue portée ou sur des surfaces mates, et haute fréquence pour les mesures à courte portée ou sur des cibles réfléchissantes).
-
Divergence du faisceau : 0,1 mrad à 5,5 mrad
- Le milliradian (mrad) est une unité de mesure angulaire. 0,1 mrad = 1 mm par 10 mètres, 5,5 mrad = 55 mm par 10 mètres.
- Une divergence plus étroite ou plus large peut être importante selon les conditions de mesure, par exemple pour de petites cibles/réfléchissantes ou des surfaces irrégulières/rugueuses.
Données du suivi (suiveur LED)
- Longueur d’onde de crête : ≤ 810 nm
-
Intensité du rayonnement à une distance de 20 cm (108 μs/109 Hz) :
- Moyenne typique : 3 mW/cm²
- Maximum : 0,24 mW/cm²
- Durée/fréquence maximale des impulsions : 108 μs / 330 Hz
- Divergence du faisceau (2θ₁/₂) : 20°
- Portée de suivi POA 25 : 1,5 m à 100 m (4 pi 11,1 po à 328 pi 1 po)
- Portée de suivi POA 20 : 1,5 m à 400 m (4 pi 11,1 po à 1 312 pi 4 po)
Données de la caméra
-
Angle d’ouverture (mise au point continue) : 2° à 30° (0,03 rad à 0,5 rad)
- La caméra peut s’adapter à ces angles selon la tâche.
-
Plage de mise au point : ≥ 5 m (16 pi 5 po)
- La caméra peut effectuer une mise au point nette sur des objets situés à au moins 5 m. Tout objet plus proche peut apparaître flou.
- Résolution : 1 à 7 m : 1920x1080 (2,1 MPx), au-delà de 7 m : 960 x 540
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.